Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções de desenvolvimento funcional da Keysight permitem que os engenheiros validem e otimizem dispositivos 5G com recursos abrangentes de teste em tempo real. Desde o desenvolvimento inicial de protótipos até o teste de produtos comerciais, nossas soluções garantem testes precisos de desempenho funcional e de RF em diversas tecnologias sem fio. Acelere o tempo de lançamento no mercado com ferramentas escaláveis e fáceis de usar, projetadas para fabricantes de chipsets e dispositivos, operadoras e oficinas de reparo. Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar a solução certa? Explore os recursos abaixo.
Suporte a uma ampla gama de tecnologias sem fio, incluindo 5G NR NSA e SA, LTE, WLAN e IoT, com emulação de rede para cenários de teste realistas.
Verifique o desempenho e os KPIs funcionais com conjuntos de testes automatizados, incluindo taxa de transferência de dados, voz, alertas de emergência e mobilidade, para uma validação robusta do dispositivo.
Aproveite uma interface gráfica de usuário (GUI) fácil de usar, além de ferramentas sofisticadas de registro, visualização e depuração para otimizar a configuração, execução e solução de problemas dos testes.
Acelere os testes com sequências de testes automatizadas que suportam diversas combinações de bandas e cenários complexos para uma verificação abrangente do dispositivo.
Workflow stage
Development, Repair
Test domain
Functional, RF, Performance
Technology
5G NR, LTE, WLAN, NB-NTN, NR-NTN, RedCap, C-V2X, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM
Test types
Data Throughput, Audio, Battery Life, Emergency Alerts, Mobility, Dual SIM, Field-To-Lab, WLAN Performance, RF, Signaling, Emergency, Audio Quality
Use cases
Integration and Verification, Functional and Performance, Automated Test Cases, Regression Testing, Functional Performance, RF Performance
S8703A
O S8703A Functional KPI Toolset oferece uma solução automatizada abrangente e fácil de usar para engenheiros de desenvolvimento que trabalham com testes de integração e funcionais para validar o desempenho de seus dispositivos.
O conjunto de ferramentas funcionais KPI S8703A oferece uma solução automatizada abrangente e fácil de usar para engenheiros de desenvolvimento que trabalham com integração e testes funcionais para validar o desempenho de seus dispositivos.
O conjunto de ferramentas oferece testes funcionais flexíveis, como:
Oferece:
O conjunto de ferramentas funcionais KPI S8703A faz parte do portfólio de soluções de emulação de rede 5G da Keysight. Ele oferece uma plataforma eficiente e econômica projetada para engenheiros de desenvolvimento e validação em fabricantes de chipsets, fabricantes de dispositivos móveis, operadoras e oficinas de reparo para validar cenários de experiência do usuário.
Ao desenvolver novos dispositivos 5G, os engenheiros de projeto precisam ter acesso a ferramentas que lhes permitam inspecionar e verificar rapidamente o aspecto funcional de seus dispositivos, identificando e focando nas áreas em que o desempenho não é ideal e realizando novos testes rapidamente após a correção do problema. O conjunto de ferramentas KPI funcionais da Keysight amplia a funcionalidade do aplicativo de teste UXM 5G ou do aplicativo UXM 5G RF, fornecendo um conjunto automatizado de cenários de teste relacionados a taxa de transferência de dados, áudio, consumo de energia, mobilidade, serviços de emergência, Dual-SIM, BWPs e DSS, que foram otimizados para velocidade e projetados para serem executados em uma plataforma de bancada, permitindo que cada engenheiro tenha um sistema de teste dedicado em sua própria mesa. Combinada com as sofisticadas ferramentas de registro e depuração da Keysight, a solução permite que os engenheiros de verificação de projeto acelerem a transformação de novos dispositivos 5G e 4G de protótipos em produtos comerciais.
S8711A
O aplicativo de teste S8711A UXM 5G é uma interface de software para controlar o emulador de rede UXM 5G da Keysight para emulação de rede, RF e testes funcionais.
O aplicativo de teste S8711A UXM 5G da Keysight é uma ferramenta de teste interativa em tempo real que abrange todo o fluxo de trabalho de desenvolvimento de chipsets e dispositivos, desde os primeiros testes de protótipos até a integração e verificação.
Alcance um alto nível de autonomia na configuração e parametrização com um conjunto abrangente de ferramentas para emulação de rede, testes de RF e funcionais. Verifique mais casos de uso com uma GUI fácil de usar, mas poderosa, visualização de log e controle remoto através de SCPI.
Olhe para o futuro e:
Meça com confiança com a cobertura mais completa de testes funcionais e de RF:
O aplicativo de teste S8711A UXM 5G faz parte do portfólio de soluções de emulação de rede 5G da Keysight. É uma ferramenta de teste abrangente para usuários técnicos que precisam controlar totalmente o ambiente de rede e validar campanhas de teste personalizadas por meio do desempenho de RF e do KPI funcional.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Para garantir que os dispositivos 5G cumpram sua promessa de conectividade transformadora, os projetistas e fabricantes devem abordar vários fatores críticos de desempenho. Desde alcançar alta taxa de transferência de dados até otimizar a eficiência energética, garantir mobilidade contínua, fornecer serviços de voz confiáveis e implementar sistemas robustos de alerta de emergência, esses elementos são essenciais para atender às demandas dos padrões 5G e às expectativas dos usuários. A seguir, são descritas as principais considerações para o desenvolvimento e teste de dispositivos 5G.
A seguir estão os principais recursos essenciais para uma solução de teste funcional de RF:
Banda larga móvel aprimorada (eMBB), comunicações ultraconfiáveis de baixa latência (URLLC) e comunicações massivas do tipo máquina (mMTC) foram os objetivos fundamentais do 5G NR. Mais recentemente, o 3GPP adicionou TSN à lista.
O conceito do RedCap é construir equipamentos de usuário (UE) que possam se beneficiar da escala das implantações 5G NR, mas aproveitar menos recursos 5G NR para um equilíbrio ideal entre recursos, custo e consumo de energia. O 3GPP criou um item de estudo para pesquisar o suporte a dispositivos NR com capacidade reduzida. O item de estudo acabou se tornando um item de trabalho do 3GPP, com o RedCap introduzido na versão 17.
URLLC, mMTC e TSN cobrem a conectividade IoT com requisitos de alta largura de banda e baixa latência, como robótica de linha de fabricação e drones. Mas eles não cobrem necessariamente a conectividade para sensores, atuadores e outros equipamentos IoT com requisitos de desempenho mais baixos, que normalmente têm restrições de custo ou formato. Esses dispositivos podem enviar informações assíncronas em pequenos pacotes, mas precisam de uma otimização radical de custos na compra inicial e na manutenção operacional, para os quais a duração da bateria é fundamental.
Além das indústrias “inteligentes”, o 3GPP também incluiu dois outros casos de uso do RedCap nas especificações da versão 17: dispositivos de vigilância e wearables que podem coletar e transmitir informações de saúde e bem-estar.