Choose a country or area to see content specific to your location
協定一致性測試工具套件提供對 3GPP 定義的 5G NR 版本 15、16 和 17 協定一致性測試的存取,包括 USIM / USAT、IMS、LBS、LTE、RedCap、支援 NTN 的 NB-IoT、MCX 和 C-V2X。Keysight 與主要晶片組供應商、設備製造商和測試實驗室合作,以確保最新的功能正在接受測試。立即索取協定一致性測試工具套件的報價。想進一步瞭解此解決方案?請瀏覽以下資源。
Keysight 與產業合作夥伴合作,驗證工具組中實作的 GCF / PTCRB 測試案例,然後將其提交給獨立驗證單位。
支援一套全面的協定和 IMS 一致性測試案例,適用於 LTE 和 5G 的非獨立 (NSA) 和獨立 (SA) 模式。
自動化、無人值守的測試活動執行和增強的記錄功能提高了除錯效率。
提供圖形使用者介面 (GUI),您可在其中建立測試活動、設定 PICS / PIXIT 參數、檢視日誌並建立報告。
Technology
5G NR, LTE, RedCap, C-V2X, NB-IoT, CAT-M, MC-PTT
Test types
Signaling, IMS, USIM, USAT, Positioning
Use cases
Protocol Conformance, GCF/PTCRB certification
5G 協議符合性工具套件可為 3GPP TS 38.523-1 (5GS)定義的 5G 協議符合性測試案例,提供最新而完整的存取,確保行動裝置能在即時行動網路上如預期般運作。
這些測試案例基於 3GPP RAN5 專為裝置認證而制定的最新 TTCN-3 測試規格,並支援 6GHz 以下(FR1)和毫米波(FR2)頻率中的所有 GCF 和 PTCRB 強制頻段。
其他特性包括:
5G 協定符合性工具套件是 Keysight 5G 網路模擬解決方案組的要件。這個輕巧的解決方案,可滿足 GCF 和 PTCRB 認證機構的所有協定測試需求,並可透過 Keysight 5G RF/RRM DVT 和符合性工具套件輕鬆進行擴充,以便針對射頻、無線資源管理(RRM)和協定,進行動裝置驗證和認證。
Keysight 5G 協定合規工具套件的關鍵元件,可與其他 5G 解決方案(例如 5G 協定研發工具套件和 5G 協定驗收測試工具套件)共用。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
5G 協定測試中的一些常見挑戰包括:
必須進行嚴格 5G 協定測試的一些電信業者包括:
5G 協定測試包含對網路和資料安全層面的驗證。更具體地說,它包含以下內容: