Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
프로토콜 적합성 툴셋은 USIM/USAT, IMS, LBS, LTE, RedCap, NTN 지원 NB-IoT, MCX 및 C-V2X를 포함하여 5G NR Release 15, 16 및 17용 3GPP 정의 프로토콜 적합성 테스트에 대한 액세스를 제공합니다. 키사이트는 주요 칩셋 공급업체, 장치 제조업체 및 테스트 연구소와 협력하여 최신 기능이 테스트되고 있는지 확인합니다. 지금 프로토콜 적합성 툴셋에 대한 견적을 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
키사이트는 업계 파트너와 함께 툴셋에 구현된 GCF/PTCRB 테스트 케이스를 검증한 후 독립적인 유효성 검사를 위해 제출합니다.
비단독형(NSA) 및 단독형(SA) 모드의 LTE 및 5G를 위한 포괄적인 프로토콜 및 IMS 적합성 테스트 케이스를 지원합니다.
자동화된 무인 테스트 캠페인 실행 및 향상된 로깅 기능은 디버깅 효율성을 높입니다.
테스트 캠페인을 생성하고 PICS/PIXIT 파라미터를 설정하며 로그를 확인하고 보고서를 생성할 수 있는 GUI를 제공합니다.
Technology
5G NR, LTE, RedCap, C-V2X, NB-IoT, CAT-M, MC-PTT
Test types
Signaling, IMS, USIM, USAT, Positioning
Use cases
Protocol Conformance, GCF/PTCRB certification
5G 프로토콜 적합성 툴 세트는 모바일 디바이스가 라이브 모바일 네트워크에서 예상된 성능을 발휘하도록 하기 위해 3GPP TS 38.523-1(5GS)에 정의되어 있는 것처럼 5G 프로토콜 적합성 테스트 사례에 대한 최신의 포괄적인 액세스를 제공합니다.
이러한 테스트 사례는 디바이스 인증을 위해 필요한 3GPP RAN5에서의 최신 TTCN-3 테스트 사양에 기반하고 있으며 6GHz(FR1) 미만 주파수 및 mmWave(FR2) 주파수의 모든 GCF 및 PTCRB 규정 주파수 대역을 지원합니다.
Features provided include:
5G 프로토콜 적합성 툴 세트는 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. GCF 및 PTCRB 인증 기관의 전체 프로토콜 테스트 요구를 지원하는 컴팩트 솔루션인 5G 프로토콜 적합성 툴 세트는 키사이트 5G RF/RRM DVT & 적합성 툴 세트를 통해 쉽게 확장하여 무선 주파수(RF), 무선 리소스 관리(RRM) 및 프로토콜 전체에 걸쳐 모바일 디바이스 검증 및 인증을 촉진할 수 있습니다.
5G 프로토콜 적합성 툴 세트는 5G 프로토콜 R&D 툴 세트와 5G 프로토콜 반송파 수용 툴 세트 같은 다른 키사이트 5G 솔루션과 핵심 컴포넌트를 공유합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
5G 프로토콜 테스트에서 몇 가지 일반적인 과제는 다음과 같습니다.
엄격한 5G 프로토콜 테스트를 수행해야 하는 일부 통신 관련 이해관계자는 다음과 같습니다.
5G 프로토콜 테스트에는 네트워크 및 데이터 보안 측면의 유효성 검사가 포함됩니다. 특히 다음을 포함합니다: