Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
プロトコルコンフォーマンステストツールセットは、USIM / USAT、IMS、LBS、LTE、RedCap、NTN対応NB-IoT、MCX、C-V2Xを含む、5G NRリリース15、16、17向けの3GPP定義プロトコルコンフォーマンステストへのアクセスを提供します。キーサイトは、主要なチップセットベンダー、デバイスメーカー、テストラボと協力し、最新の機能がテストされるようにしています。プロトコルコンフォーマンステストツールセットの見積もりを今すぐご依頼ください。このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトは、ツールセットに実装されたGCF / PTCRBテストケースを業界パートナーと協力して検証し、その後、独立した検証のために提出します。
LTEおよび5Gの非スタンドアローン(NSA)モードとスタンドアローン(SA)モードの両方で、プロトコルおよびIMS適合性テストケースの包括的なセットをサポートします。
自動化された無人テストキャンペーンの実行と強化されたロギング機能により、デバッグ効率が向上します。
テストキャンペーンの作成、PICS/PIXITパラメータの設定、ログの表示、レポートの作成が可能なGUIを提供します。
Technology
5G NR, LTE, RedCap, C-V2X, NB-IoT, CAT-M, MC-PTT
Test types
Signaling, IMS, USIM, USAT, Positioning
Use cases
Protocol Conformance, GCF/PTCRB certification
S8704A
5Gプロトコル・コンフォーマンス・ツールセットは、キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・ポートフォリオの一部です。...
5Gプロトコル・コンフォーマンス・ツールセットにより、3GPP TS 38.523-1(5GS)で定義されている最新の5Gプロトコル・コンフォーマンス・テスト・ケースに包括的にアクセスできるようになり、移動機が実際のモバイルネットワークで予想通りに動作することを確認できます。
これらのテストケースは、デバイス認証に必要な、3GPP RAN5が発行している最新のTTCN-3テスト規格に基づいて、GCFおよびPTCRBで必須のすべての周波数バンドをサブ6 GHz(FR1)/ミリ波(FR2)周波数でサポートしています。
特長:
5Gプロトコル・コンフォーマンス・ツールセットは、キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・ポートフォリオの一部です。GCF/PTCRB認証機関のプロトコル・テスト・ニーズ全体に対応するコンパクトなソリューションで、Keysight S8705A 5G RF/RRM DVT&コンフォーマンスツールセットを用いて簡単に拡張できます。これにより、無線周波数(RF)、無線リソース管理(RRM)、プロトコルのすべてで移動機の検証と認証が容易になります。
5Gプロトコル・コンフォーマンス・ツールセットは、S8701A 5GプロトコルR&DツールセットおよびS8706A 5Gプロトコルキャリア受け入れツールセットなどの他のKeysight 5Gソリューションと主要なコンポーネントを共有します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
5Gプロトコルテストにおける一般的な課題には、次のようなものがあります。
厳密な5Gプロトコルテストを実施する必要がある電気通信関連のステークホルダーには、次のようなものがあります。
5Gプロトコルテストには、ネットワークおよびデータセキュリティ側面における検証が含まれます。具体的には、以下が含まれます。