Choose a country or area to see content specific to your location
使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
89600 VSA 軟體內含各種訊號分析工具,包括時域和頻域量測、硬體連接等。
89600 VSA 軟體內含各種訊號分析工具,包括時域和頻域量測、硬體連接等。
Nemo Outdoor 是一款基於筆記型電腦的無線網路測試路測工具。
Nemo Outdoor 是一款基於筆記型電腦的無線網路測試路測工具。
Nemo Outdoor 是可用於進行 2G、3G、4G 和 5G NR 行動網路測試的路測工具,可在筆記型電腦上運作。它支援不同廠商的 300 多款裝置和掃描接收器,以及最新的網路技術和智慧型手機。 Nemo Outdoor 提供完整的路測解決方案,方便您進行無線網路測試/行動網路測試、故障排除和最佳化。
在測試行動網路時,Nemo Outdoor 功能強大的軟體平台可與所有無線技術,以及不同的協定和應用測試選項協同運作。 是德科技選配的專屬通訊介面帶有 Nemo 主動測試應用程式(NATA),可讓您輕鬆又有效率地使用智慧型手機和無最高權限的商用手機,進行資料標竿測試和語音品質量測。 您可藉由測試終端和/或掃描器,執行即時 DSS 量測、遺失鄰近節點偵測、導頻污染分析,以及 GSM 干擾分析。 此外,Nemo Outdoor 提供先進的行動頻段掃描功能,可連續掃描指定頻段的導頻通道,並自動添加通道,以便進行導頻掃描。
Nemo Outdoor 提供先進的自動化應用測試等多元功能,讓您能夠量測客戶目前使用之服務與應用的體驗品質(QoE)參數。 利用選配的 NATA 功能,您可解讀智慧型手機的量測結果,以便了解使用者的真實體驗。 如此一來,客戶可從消費者的角度來了解無線網路品質,並根據結果進行除錯和網路最佳化,進而提高客戶滿意度,以減少客戶流失率。
Nemo Outdoor 提供業界最廣泛的 5G NR KPI 量測,其支援 5G NR 獨立(SA)和非獨立(NSA)模式、5G NR 強制功能,是執行 5G NR 載波聚合測試的首選。 Nemo Outdoor 可對使用 Qualcomm X50/X55/X60/X65/X70、Samsung Exynos 5100/5123/5123A/5123B/5133/5300、HiSilicon Balong 5000 和 MediaTek M70/M80 等數據機的各式裝置,以及第三方掃描接收器,進行真實的 5G NR 現場量測。 可收集完整的參數,包括基地台量測結果、實體通道資訊、目前的基地台資訊(針對每個 5G 子載波)、廣泛的 RACH 參數集、MAC 層 KPI、RLC/PDCP KPI,以及鏈路自適應(針對每個 5G 子載波)KPI。 此外,Nemo Outdoor 可收集 5G QoS 量測結果,包括不同網路層的傳輸速率和延遲。
搭配掃描接收器時,Nemo Outdoor 可進行 5G NR 路測分析,包括解調 5G NR 參考訊號,並同時執行 2G、3G、4G 和 5G NR 頻譜掃描和頻率掃描 (CW) 量測。它還可報告基地台中每個 SSB 參考波束的覆蓋範圍和品質指標,例如 SS-RSRP、SS-RSRQ、SS-CINR 和 RSSI。
更多資訊:
透過專為射頻測試而設計的軟體,簡化 5G NR 裝置的射頻驗證。
透過專為射頻測試而設計的軟體,簡化 5G NR 裝置的射頻驗證。
Keysight C8714000A 射頻應用軟體提供智慧信令功能,您無需具備協定專業知識也能進行測試。 選擇內建的 3GPP 測試、SAR 測試和最大傳輸速率測試,以便自動配置參數。 出色的易用性,讓測試系統的開發與執行變得快速又輕鬆。
透過即時連接,修改對射頻測試至關重要的參數。 管理者無需親自動手,可在後台進行變更。 透過盲交遞(blind handover),同時修改多個參數。
提供內建的測試案例,可節省測試開發時間。 此射頻應用軟體可根據 3GPP 標準,自動配置選定測試的參數,接著開始進行量測。 備有 LTE、5G NR NSA、SA、2UL CA、UL MIMO、發射分集、SAR 和最大傳輸速率測試可供選擇。
在載波聚合條件下,驗證裝置的射頻效能。 可配置多達 4 個 5G NR 基地台和 6 個 LTE 基地台。 然後,分析每個基地台的多次量測結果。
此射頻應用軟體藉由使用 Keysight UXM 5G 無線測試平台(搭載嵌入式量測引擎),可用來執行平行射頻量測,進而將量測速度最佳化。
使用支援網路模擬、射頻與功能測試的綜合軟體,分析 5G NR 晶片和裝置。
使用支援網路模擬、射頻與功能測試的綜合軟體,分析 5G NR 晶片和裝置。
C8700200A 測試應用軟體可協助您在從早期原型測試,到整合、驗證和驗收測試的整個晶片和裝置開發工作流程中,即時進行各項測試。 功能強大的 GUI,讓您能自主地進行配置和參數化,還提供完整的 5G NR 排程功能,方便您測試大量的使用案例。
透過即時網路模擬和端對端 IP 資料傳輸速率分析,驗證無線晶片和裝置之射頻效能和功能的 KPI。 您可透過 SCPI 開發測試自動化系統,或是使用 C8702000A 射頻自動化工具套件和 C870300A 功能性 KPI 工具套件,以及內建的測試情境,進行射頻和功能測試。
利用以下高效能功能,為未來變化做好準備:
Keysight 89603C 模擬用無線連接套件支援 WLAN 802.11、PowerSuite 量測、交互關聯 EVM
Keysight 89603C 模擬用無線連接套件支援 WLAN 802.11、PowerSuite 量測、交互關聯 EVM
根據 3GPP 第 15 版、第 16 版,以及第 17 版標準,對 5G NR 訊號執行解調和向量誤差量測。
根據 3GPP 第 15 版、第 16 版,以及第 17 版標準,對 5G NR 訊號執行解調和向量誤差量測。
對您的 IEEE 802.11a/b/g/j/p WLAN 待測訊號進行解調變並評估訊號品質和誤差向量量測。
對您的 IEEE 802.11a/b/g/j/p WLAN 待測訊號進行解調變並評估訊號品質和誤差向量量測。
使用 8x8 MIMO 等進階功能,對您的 IEEE 802.11n/ac/ax WLAN 訊號進行解調變和評估。
使用 8x8 MIMO 等進階功能,對您的 IEEE 802.11n/ac/ax WLAN 訊號進行解調變和評估。
這套直覺易用的軟體,可實現 UXM 5G 自動化,讓使用者能根據 3GPP 4G LTE、5G NR 和 C-V2X 標準,對行動通訊裝置的射頻發射器和接收器,進行效能測試。
這套直覺易用的軟體,可實現 UXM 5G 自動化,讓使用者能根據 3GPP 4G LTE、5G NR 和 C-V2X 標準,對行動通訊裝置的射頻發射器和接收器,進行效能測試。
這套射頻自動化測試旗艦版軟體提供預先定義的 LTE 和 5G NR 裝置發射器和接收器測試案例,讓您能根據 3GPP TS 36.521 和 TS 38.521 規格,建立各種測試活動。 C-V2X 測試案例也適用於 3GPP 和 Omniair 規格。
您可使用此測試軟體,建立並執行全自動射頻測試情境,以便對裝置進行完整的射頻功能測試;在維修時快速進行合格/不合格驗證;執行射頻設計迴歸和驗證;甚至還可進行先期認證測試。
使用專用測試解決方案,在實驗室環境中評估並最佳化 5G 裝置效能。
使用專用測試解決方案,在實驗室環境中評估並最佳化 5G 裝置效能。
利用 BPSK 到 4096 QAM 等調變技術,加上許多行動通訊、無線網路和數位視訊標準的預設,來解調各種信號。
利用 BPSK 到 4096 QAM 等調變技術,加上許多行動通訊、無線網路和數位視訊標準的預設,來解調各種信號。
Keysight 89604C 模擬用脈衝分析套件支援各種 3G、4G 和 5G 行動通訊應用、PowerSuite 量測,以及交互關聯 EVM。
Keysight 89604C 模擬用脈衝分析套件支援各種 3G、4G 和 5G 行動通訊應用、PowerSuite 量測,以及交互關聯 EVM。