Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
89601BHFC
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
HRP UWB(802.15.4/4z)信号、NB-IoT信号、RFID信号を解析します。
HRP UWB(802.15.4/4z)信号、NB-IoT信号、RFID信号を解析します。
89601BHTC
HRP UWB(802.15.4/4z)信号、NB-IoT信号、RFID信号を解析します。
キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。
キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。
89601C
キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。
3GPP Release15/16/17仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を実行できます。
3GPP Release15/16/17仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を実行できます。
89601BHNC
3GPP Release15/16/17仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を実行できます。
キーサイトのシミュレーション用無線コネクティビティーパッケージ89603Cは無線LAN802.11、 PowerSuite測定、相互相関EVMに対応します。
キーサイトのシミュレーション用無線コネクティビティーパッケージ89603Cは無線LAN802.11、 PowerSuite測定、相互相関EVMに対応します。
89603C
キーサイトのシミュレーション用無線コネクティビティーパッケージ89603Cは無線LAN802.11、 PowerSuite測定、相互相関EVMに対応します。
試験対象のIEEE 802.11a/b/g/j/p無線LAN信号を復調し、信号品質とエラーベクトル測定を評価します。
試験対象のIEEE 802.11a/b/g/j/p無線LAN信号を復調し、信号品質とエラーベクトル測定を評価します。
89601B7RC
試験対象のIEEE 802.11a/b/g/j/p無線LAN信号を復調し、信号品質とエラーベクトル測定を評価します。
W-CDMA、CDMA2000、1xEV-DO、TD-SCDMA規格に基づいて、3Gフォーマットの復調とベクトル信号解析を実現します。
W-CDMA、CDMA2000、1xEV-DO、TD-SCDMA規格に基づいて、3Gフォーマットの復調とベクトル信号解析を実現します。
89601B7NC
W-CDMA、CDMA2000、1xEV-DO、TD-SCDMA規格に基づいて、3Gフォーマットの復調とベクトル信号解析を実現します。
携帯電話/無線用のPowerSuite測定を実行します。
携帯電話/無線用のPowerSuite測定を実行します。
89601PSMC
携帯電話/無線用のPowerSuite測定を実行します。
DOCSIS 3.1/4.0ダウンストリーム/アップストリーム信号を解析して、MER、BER、コンスタレーション、IQエラープロットと言った信号品質パラメータを導出します。
DOCSIS 3.1/4.0ダウンストリーム/アップストリーム信号を解析して、MER、BER、コンスタレーション、IQエラープロットと言った信号品質パラメータを導出します。
89601BHMC
DOCSIS 3.1/4.0ダウンストリーム/アップストリーム信号を解析して、MER、BER、コンスタレーション、IQエラープロットと言った信号品質パラメータを導出します。
時間、周波数、変調ドメインで、FMCW信号を包括的にレーダー解析できます。
時間、周波数、変調ドメインで、FMCW信号を包括的にレーダー解析できます。
89601BHPC
時間、周波数、変調ドメインで、FMCW信号を包括的にレーダー解析できます。
キャリアアグリゲーションや高次MIMOといった高度な機能を使用したLTE/LTE-Advanced FDDアップリンク/ダウンリンク信号を解析します。
キャリアアグリゲーションや高次MIMOといった高度な機能を使用したLTE/LTE-Advanced FDDアップリンク/ダウンリンク信号を解析します。
89601BHGC
キャリアアグリゲーションや高次MIMOといった高度な機能を使用したLTE/LTE-Advanced FDDアップリンク/ダウンリンク信号を解析します。
キャリアアグリゲーションや高次MIMOといった高度な機能を使用したLTE/LTE-Advanced TDDアップリンク/ダウンリンク信号を解析します。
キャリアアグリゲーションや高次MIMOといった高度な機能を使用したLTE/LTE-Advanced TDDアップリンク/ダウンリンク信号を解析します。
89601BHHC
キャリアアグリゲーションや高次MIMOといった高度な機能を使用したLTE/LTE-Advanced TDDアップリンク/ダウンリンク信号を解析します。