Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
3GPP 릴리즈 15, 릴리즈 16 및 릴리즈 17 사양을 기반으로 하는 5G NR 신호의 복조와 오류 벡터 측정을 수행합니다.
3GPP 릴리즈 15, 릴리즈 16 및 릴리즈 17 사양을 기반으로 하는 5G NR 신호의 복조와 오류 벡터 측정을 수행합니다.
89601BHNC
3GPP 릴리즈 15, 릴리즈 16 및 릴리즈 17 사양을 기반으로 하는 5G NR 신호의 복조와 오류 벡터 측정을 수행합니다.
테스트 중인 IEEE 802.1a/b/g/j/p WLAN 신호의 신호 품질 및 에러 벡터 측정값을 복조하고 평가할 수 있습니다.
테스트 중인 IEEE 802.1a/b/g/j/p WLAN 신호의 신호 품질 및 에러 벡터 측정값을 복조하고 평가할 수 있습니다.
시뮬레이션 89603C용 키사이트의 무선 연결 패키지는 WLAN 802.11, PowerSuite 측정, 상호 연결 EVM을 지원합니다
시뮬레이션 89603C용 키사이트의 무선 연결 패키지는 WLAN 802.11, PowerSuite 측정, 상호 연결 EVM을 지원합니다
89603C
시뮬레이션 89603C용 키사이트의 무선 연결 패키지는 WLAN 802.11, PowerSuite 측정, 상호 연결 EVM을 지원합니다
The Keysight Pulse Analysis Package for Simulation 89601C supports modulation analysis related to AM/FM/PM, digital modulation, custom IQ, FlexFrame, custom OFDM signals, and PowerSuite measurements.
The Keysight Pulse Analysis Package for Simulation 89601C supports modulation analysis related to AM/FM/PM, digital modulation, custom IQ, FlexFrame, custom OFDM signals, and PowerSuite measurements.
89601C
The Keysight Pulse Analysis Package for Simulation 89601C supports modulation analysis related to AM/FM/PM, digital modulation, custom IQ, FlexFrame, custom OFDM signals, and PowerSuite measurements.
상호 연관 EVM 측정 수행.
상호 연관 EVM 측정 수행.
시뮬레이션 89604C를 위한 키사이트 펄스 분석 패키지는 3G, 4G, 5G 신호, PowerSuite 측정, 상호 연관 EVM과 관련된 다양한 셀룰러 통신 애플리케이션을 지원합니다.
시뮬레이션 89604C를 위한 키사이트 펄스 분석 패키지는 3G, 4G, 5G 신호, PowerSuite 측정, 상호 연관 EVM과 관련된 다양한 셀룰러 통신 애플리케이션을 지원합니다.
89604C
시뮬레이션 89604C를 위한 키사이트 펄스 분석 패키지는 3G, 4G, 5G 신호, PowerSuite 측정, 상호 연관 EVM과 관련된 다양한 셀룰러 통신 애플리케이션을 지원합니다.
다양한 셀룰러, 무선 네트워킹 및 디지털 비디오 표준에 부합하는 사전 설정을 통해 광범위한 신호를 복조하고 BPSK에서 4096 QAM으로 변조할 수 있습니다.
다양한 셀룰러, 무선 네트워킹 및 디지털 비디오 표준에 부합하는 사전 설정을 통해 광범위한 신호를 복조하고 BPSK에서 4096 QAM으로 변조할 수 있습니다.
89601AYAC
다양한 셀룰러, 무선 네트워킹 및 디지털 비디오 표준에 부합하는 사전 설정을 통해 광범위한 신호를 복조하고 BPSK에서 4096 QAM으로 변조할 수 있습니다.
W-CDMA, CDMA2000, 1xEV-DO 및 TD-SCDMA 표준 기반의 3G 포맷에 대한 복조 및 벡터 신호 분석을 수행합니다.
W-CDMA, CDMA2000, 1xEV-DO 및 TD-SCDMA 표준 기반의 3G 포맷에 대한 복조 및 벡터 신호 분석을 수행합니다.
FDD 및 TDD, MIMO 및 다중 사용자 시스템을 포함한 유연한 맞춤형 OFDM 형식을 채널, 스트림 및 교차 채널 측정과 함께 분석하십시오.
FDD 및 TDD, MIMO 및 다중 사용자 시스템을 포함한 유연한 맞춤형 OFDM 형식을 채널, 스트림 및 교차 채널 측정과 함께 분석하십시오.
89601BHFC
FDD 및 TDD, MIMO 및 다중 사용자 시스템을 포함한 유연한 맞춤형 OFDM 형식을 채널, 스트림 및 교차 채널 측정과 함께 분석하십시오.
반송파 집성 및 고차 MIMO와 같은 고급 기능을 사용하여 LTE/LTE-Advanced FDD 업링크 및 다운링크 신호를 분석합니다.
반송파 집성 및 고차 MIMO와 같은 고급 기능을 사용하여 LTE/LTE-Advanced FDD 업링크 및 다운링크 신호를 분석합니다.
반송파 집성 및 고차 MIMO와 같은 고급 기능을 사용하여 LTE/LTE-Advanced TDD 업링크 및 다운링크 신호를 분석합니다.
반송파 집성 및 고차 MIMO와 같은 고급 기능을 사용하여 LTE/LTE-Advanced TDD 업링크 및 다운링크 신호를 분석합니다.