검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
89604C 89600 VSA 셀룰러 통신 패키지
시뮬레이션 89604C를 위한 키사이트 펄스 분석 패키지는 3G, 4G, 5G 신호, PowerSuite 측정, 상호 연결 EVM과 관련해 다양한 셀룰러 통신 어플리케이션을 지원합니다.
주요 특징
- 시간, 주파수, 변조 도메인에서 신호 측정 및 분석
- 반송파 집계 또는 다중 측정과 관련해 동기식(동시) 또는 시퀀스형의 두 가지 수집 모드 지원
- 45개 이상의 지원되는 하드웨어 장비에서 데이터 분석, 또는 시뮬레이션 도구에서 사용하여 설계 검증
- 수집한 신호 파형을 기록하여 문제 해결을 위해 재생
- .NET 언어 또는 SCPI 명령을 사용하여 테스트 자동화
- W-CDMA/HSPA+, TD-SCDMA/HSPA, cdma2000, 1xEV-DO, 1xEV-DV에 대한 3G 변조 분석
- LTE/LTE-Advanced FDD 및 TDD 변조 분석
- 5G NR 변조 분석
- PowerSuite(ACP 및 SEM) 측정
- 5G NR 관련 상호 연결 EVM을 통해 변조 분석을 진행하는 여러 수신기의 노이즈를 취소하여 EVM 성능 개선
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?