お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
89604C 89600 VSA 移動体通信パッケージ
移動体通信変調解析・サブスクリプション・バンドル
キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89604Cは3G/4G/5G信号、PowerSuite測定、相互相関EVMなど豊富な移動体通信アプリケーションに対応します。
主な特長
- タイムドメイン、周波数ドメイン、および変調ドメインで信号を測定および解析
- キャリアアグリゲーションまたは複数の測定用に同期(同時)またはシーケンスという 2 つの異なる収集モードをサポート
- サポートする45以上のハードウェア機器からデータを解析あるいは、シミュレーション ツールで設計を検証
- トラブルシューティング用に再生する取得信号波形の記録
- .NET言語または SCI コマンドでテストを自動化
- W-CDMA/HSPA+、TD-SCDMA/HSPA、cdma2000、1xEV-DO、および1xEV-DVの3G変調解析
- LTE/LTE-Advanced FDDおよびTDD変調解析
- 5G NR 変調解析
- PowerSuite (ACPおよびSEM) 測定
- 5G NR の相互相関EVMにより変調解析と連携して複数のレシーバーでのノイズ キャンセルで EVM性能を改善
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。