這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight 89604C 模擬用脈衝分析套件支援各種 3G、4G 和 5G 行動通訊應用、PowerSuite 量測,以及交互關聯 EVM。
產品特性
- 可量測並分析時域、頻域和調變域信號
- 支援兩種不同的擷取模式:同步(同時)或序列擷取,以執行載波聚合或多次量測
- 可對超過 45 種支援的硬體儀器進行資料分析,或使用模擬工具進行設計驗證
- 可紀錄並播放擷取到的信號波形,以便進行除錯
- 使用 .NET 語言或 SCPI 命令自動執行測試
- 針對 W-CDMA/HSPA+、TD-SCDMA/HSPA、cdma2000、1xEV-DO 和 1xEV-DV 標準進行 3G 調變分析
- LTE/LTE-Advanced FDD 和 TDD 調變分析
- 5G NR 調變分析
- PowerSuite(ACP 和 SEM)量測軟體
- 可為 5G NR 執行 EVM 交互關聯,藉由使用多個接收器進行調變分析,以便消除雜訊,進而提升 EVM 效能
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助