검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
89601EVMC 89600 VSA 상호 연결 EVM
Perform EVM improvement with cross-correlated EVM and IQ-NC.
주요 특징
- 상호 연결 EVM은 최고의 EVM 성능을 위해 수신기의 동적 범위를 확장할 목적으로 사용하는 기법입니다
- 두 개의 수신기를 사용하여 동일한 신호를 독립적으로 캡처 및 복조하고 오류 벡터에 대한 상호 연결을 수행하여 수신기가 추가한 연관성이 없는 노이즈를 상쇄하는데, 이 경우 EVM이 대폭 낮아집니다
- 이 기법을 사용하면 ccEVM 값에 주로 테스트 대상 디바이스(DUT)에서 발생한 노이즈만 포함됩니다
- 89601EVMC 옵션과 VSA 2022 업데이트 1.0 릴리즈 이상을 통해 정확하고 뛰어난 WLAN 신호 관련 EVM 성능을 확보할 수 있습니다(WLAN 89601B7RC 및/또는 89601BHXC 라이센스 필요)
- 89601EVMC 옵션과 VSA 2023 릴리즈 이상을 통해 정확하고 뛰어난 5G NR 신호 관련 EVM 성능을 확보할 수 있습니다(89601BHNC 5G NR 라이센스 필요)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?