お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
89601EVMC 89600 VSA 相互相関EVM
相互相関EVM測定の実行
相互相関EVM測定の実行
主な特長
- 相互相関EVMは、最高のEVM性能を得るためにレシーバーのダイナミック レンジを拡張するのに使用する手法
- 2つのレシーバーを個別に使用して同じ信号を捕捉および復調し、エラー ベクトルで相互相関を実行してレシーバーによって追加される相関性のないノイズがキャンセルとなり、その結果EVMが大幅に低下
- この手法により、ccEVM値は主に被試験デバイス(DUT)から来るノイズだけを含みます
- 89601EVMC オプションと VSA 2022 アップデート 1.0 リリース以降では、正確なVMを実現、0 リリース以降では、WLAN 信号の正確かつ最高のEVM性能を実現 (WLAN 89601B7RC および/または 89601BHXC ライセンスが必要)
- VSA 2023 リリース以降の 89601EVMC オプションでは、5G NR 信号の正確かつ最高のEVM性能を実現 (89601BHNC 5G NR ライセンスが必要)
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。