這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
執行交互關聯 EVM 量測。
產品特性
- 交互關聯 EVM 是一種用於擴展接收器動態範圍,以獲得最佳 EVM 效能的技術
- 藉由使用兩個接收器,各自擷取並解調同一個信號,接著執行誤差向量交互關聯,來消除接收器添加的不相關雜訊,進而大幅降低 EVM
- 此技術可讓 ccEVM 值僅包含來自待測裝置(DUT)的雜訊
- 89601EVMC 選項搭配 VSA 2022 Update 1.0 或更高版本,可在量測 WLAN 信號時實現準確的最佳 EVM 效能(需要 WLAN 89601B7RC 和/或 89601BHXC 授權)
- 89601EVMC 選項搭配 VSA 2023 或更高版本,可在量測 5G NR 信號時實現準確的最佳 EVM 效能(需要 89601BHNC 5G NR 授權)
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助