お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
89601BHPC 89600 VSA FMCWレーダー解析
時間、周波数、変調ドメインで、FMCW信号を包括的にレーダー解析可能
時間、周波数、変調ドメインで、FMCW信号を包括的にレーダー解析できます。
ハイライト
- 車載用レーダー、産業用/監視/航空宇宙/防衛レーダーアプリケーションで使用される周波数変調連続波(FMCW)レーダー信号の解析
- マルチチャープリニアFM変調パターンで構成されるFMCWレーダー信号に自動的に同期
- 同期した振幅、位相、周波数(FM)、周波数スロープ(FMスロープ)のトレース結果内のFMCW信号変調特性および信号劣化エラーの表示
- 包括的なFMCW領域テーブルを使用した、パワー、時間、位相、周波数(FM)、周波数スロープレートに関するすべての主要なFMCW信号変調性能インジケーターの確認
- FMCWの現在のレコードの統計/積算統計、グラフィカルなヒストグラム/トレンドライン・トレースプロットを使用した、1回の収集または複数回の収集にわたる、報告された各FMCW指標の統計性能データの積算
- スペクトログラムや累積履歴などの柔軟性の高い高度なトレースビューを使用した、信号の時間/周波数におけるダイナミック/スプリアス性能のより詳細な解析
- 40種類を超えるキーサイトの測定プラットフォームから特定のデザイン/テストに適合するものを選択可能
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。