Choose a country or area to see content specific to your location
RF/RRM DVT 一致性工具組提供最新且全面的 5G NR 和 C-V2X RF 及無線電資源管理 (RRM) 一致性測試案例,這些案例依據 3GPP TS 38.521-1-4 (5G NR RF)、3GPP TS 38.533 (5G NR RRM) 和 3GPP TS 36.521 (基於 LTE 的 C-V2X) 所定義,以確保行動裝置在實際行動網路上能如預期般運作。該工具組是 GCF 和 PTCRB 裝置認證的核准測試平台,支援 sub-6GHz (FR1) 和毫米波 (FR2) 頻率中所有相關頻段的 TDD 和 FDD。除了符合性測試之外,該解決方案還提供設計驗證測試配置,使其能夠測試裝置的性能極限。立即索取 RF/RRM DVT 和一致性工具組的報價。想進一步了解此解決方案?請瀏覽以下資源。
提供經 GCF 和 PTCRB 等機構驗證的測試案例,並支援當地主管機關要求的法規測試計畫。
設計驗證測試 (DVT) 支援提供可客製化的 3GPP 式測試,超越業界標準,讓您能夠提供增強的使用者體驗。
該解決方案從單一儀器設定擴展到全機架解決方案,可適應您的特定實驗室和測試需求。
Keysight 實施並驗證新的 GCF/PTCRB 3GPP 認證測試,確保您正在根據最新標準進行測試。
Technology
5G NR, RedCap, C-V2X, NB-IoT
Test types
RF, RRM, Demod, Data Throughput, Positioning
Use cases
RF/RRM conformance, GCF/PTCRB certification, Regulatory
透過 S8705A 射頻/RRM DVT 和符合性測試工具套件,您可獲得最新且完整的 5G NR、C-V2X 射頻,以及 3GPP TS 38.521-1-4(5G NR RF)、3GPP TS 38.533(5G NR RRM)和 3GPP TS 36.521(基於 LTE 的 C-V2X)定義的 RRM 符合性測試案例,確保行動裝置能在行動網路中提供預期的效能。
S8705A 是通過 GCF 和 PTCRB 認證的裝置認證測試平台,可同時支援 TDD 和 FDD,以及 sub 6GHz(FR1)和毫米波(FR2)頻率中的所有相關頻段。
利用該工具套件,您可以:
S8705A 射頻/RRM DVT 和符合性測試工具套件是 Keysight 5G 網路模擬解決方案的一部分。 這套輕巧的解決方案,可因應各個 GCF 和 PTCRB 認證機構的所有射頻測試要求。如搭配使用 Keysight S8707A 5G RF/RR 營運商驗收測試工具套件,可進一步擴充功能,以便更全面地覆蓋行動網路業者制定的支援測試計畫。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
驗證 5G 裝置的射頻 (RF) / 無線電資源管理 (RRM) 相符性,需要執行第三代合作夥伴計畫 (3GPP) 規範所定義的相符性測試案例。晶片組和裝置製造商可在正式認可實驗室進行認證測試之前,先在預相符性階段開始測試。
全球認證論壇 (GCF) 和 PTCRB(蜂巢式電話產業協會 (CTIA) 的一部分)支援最關鍵的認證計畫,這些計畫建立了測試工具驗證和實驗室認證的條件。此外,裝置必須符合行動網路營運商 (MNO) 或法規的補充性當地測試要求。建立和配置測試計畫是測試過程的第一步。一旦準備好適當的測試計畫,測試工程師就可以單獨或依序執行測試。
測試工程師需要一套具備 RF / RRM 一致性測試工具,擁有卓越的 RF 量測和即時處理能力,以支援 5G 的多元需求。此解決方案必須能夠在目標頻段中進行 RF 測試、在相鄰頻段和部分測試的頻外進行量測,並為阻塞測試案例產生干擾。
通道條件模擬與劣化(例如加性高斯白雜訊和衰減曲線)是必要的。該解決方案必須支援最新的 3GPP 版本,以便使用者能與待測裝置在各種 5G 新無線電 (NR) 部署模式(非獨立組網和獨立組網)和頻段(FR1 和 FR2)中建立 5G 通話。
第三代合作夥伴計畫 (3GPP) 制定了行動蜂巢式通訊的標準。此外,世界各地的政府機構也發布法規以確保公共安全。隨著 5G 技術的商業開發和部署加速,及早且持續地取得最新的 3GPP 協定、射頻 (RF) 和無線電資源管理 (RRM) 一致性測試規格,對於加速 5G 新無線電 (NR) 裝置認證至關重要。
測試案例是為驗證 3GPP 技術規範中定義的測試案例而建立的可執行腳本。3GPP 相關的測試案例通常以其所依據的規範章節命名。3GPP 一致性規範涵蓋三種主要級別的測試案例,以確保新的 5G 設備能與無線電存取網路 (RAN) 正確運作:
GCF 和 PTCRB 規定了晶片組和裝置製造商必須遵守的 3GPP 測試案例選擇,才能獲得認證。一旦選定測試案例,測試供應商就會在其一致性測試解決方案中實作相應的測試規範。在 Keysight,我們與一系列晶片組和裝置供應商合作,以確認 3GPP 測試規範能正確驗證底層 5G 功能和我們的解讀。
獨立的認證驗證機構會根據 3GPP 規範和 GCF/PTCRB 要求,驗證每個測試案例的實作。如果成功,該驗證機構會將測試結果提交給 GCF 和 PTCRB,請求核准這些測試案例用於正式的裝置認證測試