Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
RF/RRM DVTコンフォーマンステストツールセットは、3GPP TS 38.521-1-4 (5G NR RF)、3GPP TS 38.533 (5G NR RRM)、および3GPP TS 36.521 (LTEベースのC-V2X) で定義されている5G NRおよびC-V2XのRFおよび無線リソース管理 (RRM) コンフォーマンステストケースへの最新かつ包括的なアクセスを提供し、モバイルデバイスが実際のモバイルネットワーク上で期待通りに動作することを保証します。このツールセットは、GCFおよびPTCRBでのデバイス認証のための承認済みテストプラットフォームであり、サブ6 GHz (FR1) およびミリ波 (FR2) 周波数の両方におけるすべての関連バンドでTDDとFDDの両方をサポートします。コンフォーマンステストに加えて、このソリューションは設計検証テスト構成を提供し、デバイスをその性能限界までテストすることを可能にします。RF/RRM DVTおよびコンフォーマンステストツールセットの見積もりを今すぐご請求ください。このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
GCFやPTCRBなどの機関によって検証されたテストケースを提供し、地方自治体によって要求される規制テストプランをサポートします。
設計検証テスト (DVT) サポートは、業界標準を超えるカスタマイズ可能な3GPPベースのテストを提供し、ユーザーエクスペリエンスの向上に貢献します。
このソリューションは、単一の計測器セットアップからフルラックソリューションまで拡張可能で、お客様の特定のラボおよびテストニーズに適応します。
キーサイトは、認証用の新しいGCF / PTCRB 3GPPテストを実装および検証し、最新の標準に準拠したテストを保証します。
Technology
5G NR, RedCap, C-V2X, NB-IoT
Test types
RF, RRM, Demod, Data Throughput, Positioning
Use cases
RF/RRM conformance, GCF/PTCRB certification, Regulatory
S8705A
「RF/RRM DVT & Conformance Toolset」は、5GおよびC-V2X向けに3GPPで定義されたRFおよびRRMのテストケースを網羅しており、DVT、適合性試験、および規制試験に使用されます。
5G RF/RRMコンフォーマンステストツールセットにより、最新のGCF/PTCRB要件に従って検証された3GPP無線周波数(RF)/無線リソース管理(RRM)コンフォーマンステストケースに包括的にアクセスできるようになり、移動機(UE)が実際のモバイルネットワークで予想通りに動作することを確認できます。
5G RF/RRMコンフォーマンステストツールセットは幅広いRFテスト要件に対応していて、ノンスタンドアロン(NSA)とスタンドアロン(SA)モードの両方に対応するサブ6 GHz(FR1)/ミリ波(FR2)周波数の3GPP 5G NR RF/RRMコンフォーマンステストケースを、包括的にサポートします。
プリコンフォーマンス・テスト機能により、ユーザーは、特定の認証要件を超えたテストに対応するように3GPPテストケースをカスタマイズ/パラメータ化できます。これは、5G NR UE のRFパラメトリックデザイン特性を検証する際に特に有用です。
5G RF/RRMコンフォーマンステストツールセットは、キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・ポートフォリオの一部で、GCF/PTCRB認証機関のRF/RRFテストニーズ全体に対応しています。5G RF/RRMコンフォーマンステストツールセットはKeysight 5Gプロトコルツールセットを用いて簡単に拡張できます。これにより、プロトコル、無線周波数(RF)、無線リソース管理(RRM)のすべてで移動機の検証と認証が容易になります。
5G RF/RRMコンフォーマンステールセットにより、GCF/PTCRB要件に従って検証された3GPPコンフォーマンス・テスト・ケースに包括的にアクセスできるようになります。
これには以下の要件が含まれます。
キーサイトの幅広いソリューション・サポート・サービスが、5G RF/RRMコンフォーマンステストツールセットのユーザーに対して最新テストケースのソフトウェアリリースを定期的に提供します。これには業界で承認された最新の変更要求/サポートが含まれ、新しいテストケース、新しいバンドやバンドの組み合わせに対応できます。各テストケースは、GCF/PTCRB認証方式で完全に検証されています。
5G RF/RRMコンフォーマンステールセットは、機能豊富な環境を提供して継続的な拡張をサポートします。
消費者や主要産業の幅広い用途に対応するために、世界中で5Gテクノロジーの商用開発/配備が加速しています。モバイル機器メーカーはタイムリーな5G NRデバイス認証のために、最新の無線周波数(RF)、無線リソース管理(RRM)、プロトコルの3GPPコンフォーマンステスト規格を早期に入手して、それらに継続的にアクセスする必要があります。GCF(Global Certification Forum)やPTCRBなどの認証機関が採用しているコンフォーマンステストにより、商用5Gデバイスが最新の3GPPリリース15規格に準拠すること、また、モバイルネットワークで予想通りに動作することを確認できます。
ミリ波でのビームフォーミングなどの5G関連機能により、テストがますます複雑になっています。多くの認証チームが、ミリ波デバイスのテストには特有の問題があることに気付いています。しかし、5G NRに関しては多くのチームが、どのようなテストをどのように行うのか、また、テストできるものとできないものが何なのかについて確信を持っていません。成功するためには、研究開発フェーズの最初から、プロセス全体を理解している、実績のあるミリ波エキスパートと協力する必要があります。そうすることで、5G RFコンフォーマンステストを、独自に行うよりも適切に、短時間で完了できます。
5G RF/RRMコンフォーマンステールセットは、ミリ波テストの業界リーダーであるキーサイトが提供するネットワーク・エミュレーション・ソリューション・シリーズの機能の拡張により、将来にわたって5Gデバイスのワークフローを簡素化します。5G RF/RRMツールセットは、5GプロトコルR&Dツールセットや5G RF DVTツールセットなどの他のKeysight 5Gソリューションと主要なコンポーネントを共有します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
5GデバイスのRF/無線リソース管理(RRM)適合性を検証するには、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)仕様で定義された適合性テストケースを実行する必要があります。チップセットおよびデバイスメーカーは、正式に認定されたラボで認証テストを実施する前に、事前適合性フェーズでテストを開始できます。
Global Certification Forum (GCF) と、Cellular Telephone Industries Association (CTIA) の一部であるPTCRBは、テスト・ツールの検証とラボ認定の条件を確立する最も重要な認証プログラムをサポートしています。さらに、デバイスはモバイル・ネットワーク・オペレータ (MNO) または規制当局からの補足的なローカル・テスト要件に準拠する必要があります。テスト・プランの作成と構成は、テスト・プロセスの最初のステップです。適切なテスト・プランが準備できたら、テスト・エンジニアは個別に、または連続してテストを実行できます。
テストエンジニアは、5Gの多様な要件をサポートするために、優れたRF測定およびリアルタイム処理機能を備えたRF/RRMコンフォーマンスツールセットを必要とします。このソリューションは、ターゲットバンドでのRFテスト、隣接バンドでの測定、一部のテストでの帯域外測定を可能にし、ブロッキングテストケースのために干渉を生成する必要があります。
加法性白色ガウスノイズやフェージングプロファイルなどのチャネル状態エミュレーションと劣化が必要です。このソリューションは、ユーザーがさまざまな5G New Radio (NR) 展開モード (ノンスタンドアロンおよびスタンドアロン) および周波数帯域 (FR1およびFR2) で被試験デバイスと5Gコールを確立できるように、最新の3GPPリリースをサポートしている必要があります。
第3世代パートナーシッププロジェクト (3GPP) は、モバイルセルラー通信の標準を定めています。さらに、世界中の政府機関が公共の安全を確保するための規制を発行しています。5Gテクノロジーの商用開発と展開が加速する中、5G New Radio (NR) デバイス認証を加速するためには、最新の3GPPプロトコル、無線周波数 (RF)、および無線リソース管理 (RRM) コンフォーマンステスト仕様への早期かつ継続的なアクセスが不可欠です。
テストケースは、3GPP技術仕様書で定義されたテストケースを検証するために作成された実行可能なスクリプトです。3GPP関連のテストケースは通常、それらが基づいている仕様書のセクションにちなんで命名されます。3GPP適合性仕様書は、新しい5Gデバイスが無線アクセスネットワーク(RAN)と正しく連携することを保証するための3つの主要なクラスのテストケースをカバーしています。
GCFとPTCRBは、チップセットおよびデバイスメーカーが認証を取得するために準拠すべき3GPPテストケースの選択を義務付けています。テストケースが選択されると、テストベンダーは、対応するテスト仕様をコンフォーマンステストソリューションに実装します。キーサイトでは、さまざまなチップセットおよびデバイスベンダーと協力し、3GPPテスト仕様が基盤となる5G機能と当社の解釈を正しく検証していることを確認しています。
独立した認定検証機関が、各テストケースの実装を3GPP仕様およびGCF/PTCRB要件に対して検証します。検証が成功した場合、検証機関はテスト結果をGCFおよびPTCRBに提出し、そのテストケースが正式なデバイス認証テストに使用されることの承認を申請します。