Choose a country or area to see content specific to your location
驗證多模無線裝置的定位性能,需要針對多個衛星星系、定位協定和空中介面進行測試,從傳導式 A-GNSS 一致性測試到輻射式空中傳輸 (OTA) 認證。Keysight 裝置定位測試解決方案透過可擴充的自動化平台解決此挑戰,該平台將 5G NR、LTE、Wi-Fi 和傳統網路的定位技術測試整合到一個系統中。它涵蓋符合 3GPP (3rd Generation Partnership Project)、GCF (Global Certification Forum)、PTCRB 和 CTIA (Cellular Telecommunications and Internet Association) 要求的標準式一致性測試、營運商驗收測試和研發性能分析,並透過單一使用者介面管理傳導式和 OTA 測試模式。
測試輔助全球導航衛星系統 (A-GNSS) 定位,涵蓋 GPS、GLONASS、北斗、Galileo、QZSS 和 NAVIC 星系,並支援多頻,包括 GPS L5。
從單一平台執行傳導模式和輻射式 OTA 定位測試,涵蓋 CTIA 和中國通信標準協會 (CCSA) 的 OTA 認證要求。
滿足 5G NR 獨立組網 (SA) 和非獨立組網 (NSA) 架構,以及 LTE、WCDMA、GSM、CDMA、Wi-Fi、Cat M1 和藍牙低功耗 (BLE) 裝置的測試需求。
符合 3GPP、GCF、PTCRB、CTIA 和 CCSA 一致性要求,並驗證是否符合全球主要營運商的專屬驗收測試計畫。
Supported standards
3GPP TS37.571-1 (Sections 7–13), 3GPP TS37.571-2, GCF, PTCRB, CCSA, OMA SUPL 2.0, OMA LPPe ETS, CTIA standalone/A-GNSS OTA Test Plan v9.0 (incl. 5G NR NSA/SA, RedCap), CCSA A-BeiDou/standalone BeiDou OTA, 3GPP
Technology
5G NR (NSA/SA), LTE, WCDMA, GSM, CDMA, WiFi, CAT-M1, BLE, 5G NR (NSA/SA, RedCap), 5G NR FDD/TDD (Option 3x NSA, Option 2 SA)
透過 8100 定位技術解決方案,在 5G、LTE 和 Wi-Fi 裝置上測試 A-GNSS、OTDOA、ECID 和 Wi-Fi 定位,以進行一致性與效能測試。
透過 8100 定位技術解決方案,在 5G、LTE 和 Wi-Fi 裝置上測試 A-GNSS、OTDOA、ECID 和 Wi-Fi 定位,以進行一致性與效能測試。
行動裝置測試系統定位技術解決方案在單一系統中,採用多種 A-GNSS 技術,為橫跨 5G、LTE 和 Wi-Fi 網路的定位無線裝置,提供全面的效能與一致性測試。
多星系 A-GNSS 支援
5G 和多模裝置測試
一致性與營運商驗收
傳導與無線 (OTA) 測試
混合式室內定位
生產力
適用於研發、營運商驗收和一致性工作流程的自動化 5G 行動裝置測試系統,可執行語音、資料和定位性能測試。
適用於研發、營運商驗收和一致性工作流程的自動化 5G 行動裝置測試系統,可執行語音、資料和定位性能測試。
8100 5G 行動裝置測試系統在單一可擴充平台上,為 5G 行動裝置提供自動化、可擴充的語音、資料、視訊和定位技術性能測試。
測試涵蓋範圍與標準
自動化與分析
實驗室模擬與可擴充性
自動化 GNSS 無線 (OTA) 測試解決方案涵蓋 CTIA 和 CCSA 針對 5G NR、LTE、UMTS、GSM 和 CDMA 設備的獨立式與輔助式 GNSS OTA 要求。
自動化 GNSS 無線 (OTA) 測試解決方案涵蓋 CTIA 和 CCSA 針對 5G NR、LTE、UMTS、GSM 和 CDMA 設備的獨立式與輔助式 GNSS OTA 要求。
A-GNSS OTA 測試解決方案為行動裝置提供自動化、輻射式 GNSS 性能測試,涵蓋 GSM、UMTS、CDMA、LTE 和 5G NR 網路。
認證與標準涵蓋範圍
測試執行與協定
彈性與整合
以下資源將協助您判斷應用所需的配置。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
此平台可測試輔助全球導航衛星系統 (A-GNSS) 定位,涵蓋 GPS (L1 和 L5)、GLONASS、北斗 (B1i、B1c、B2a、B2i、B2b、B3i)、Galileo (E1、E5a)、準天頂衛星系統 (QZSS) 和印度區域導航衛星系統 (NAVIC)。它支援多個衛星星系同時運行,實現多頻測試,以反映真實世界的裝置行為。
是。此平台透過單一使用者介面支援傳導模式和輻射無線 (OTA) 測試。OTA 測試可自動執行符合蜂巢式電信和網際網路協會 (CTIA) 和中國通信標準化協會 (CCSA) 測試計畫中定義的獨立式和輔助式 GNSS 測試案例,並與 SATIMO 和 ETS-Lindgren 等供應商的無響室整合。
該系統支援 5G 新無線電 (NR) 在非獨立 (NSA,選項 3x) 和獨立 (SA,選項 2) 模式下,並支援分頻雙工 (FDD) 和時分雙工 (TDD)。它還涵蓋 LTE、WCDMA、GSM、CDMA、Wi-Fi、Cat M1 和低功耗藍牙 (BLE),用於多模式裝置測試。
該系統提供 VoLTE (LTE 語音) E911 功能測試、透過 Wi-Fi 進行 E911 通話、符合 FCC 和營運商要求的氣壓 Z 軸測試,以及緊急回退和 VoNR (新無線電語音) 定位呼叫流程。這些功能可滿足營運商對緊急定位的驗收要求。
此平台包含預先配置的測試套件,符合全球主要營運商(包括 AT&T、T-Mobile、Verizon、NTT DOCOMO、SoftBank 和中國移動)的要求,並提供 3GPP、GCF、PTCRB、CTIA、CCSA 和開放行動聯盟 (OMA) 規範的符合性測試涵蓋範圍。
是的。此平台的模組化架構允許使用者隨著需求演進,新增測試區域和功能。現有的定位技術解決方案系統可透過整合彈性軟體定義無線電 (SDR) 平台來升級,以支援新的 5G 技術,該平台是此解決方案的核心元件。