行動裝置測試系統定位技術解決方案

透過 8100 定位技術解決方案,在 5G、LTE 和 Wi-Fi 裝置上測試 A-GNSS、OTDOA、ECID 和 Wi-Fi 定位,以進行一致性與效能測試。

產品影像
  • Technology

    5G NR (NSA/SA), LTE, WCDMA, GSM, CDMA, WiFi, CAT-M1, BLE

  • Supported standards

    3GPP TS37.571-1 (Sections 7–13), 3GPP TS37.571-2, GCF, PTCRB, CCSA, OMA SUPL 2.0, OMA LPPe ETS

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

行動裝置測試系統定位技術解決方案在單一系統中,採用多種 A-GNSS 技術,為橫跨 5G、LTE 和 Wi-Fi 網路的定位無線裝置,提供全面的效能與一致性測試。

多星系 A-GNSS 支援

  • 同時測試 GPS (L1 和 L5)、GLONASS、北斗和 Galileo 衛星星系
  • 支援 A-GNSS、觀測時間差 (OTDOA)、增強型蜂巢式 ID (ECID) 和 Wi-Fi 定位量測
  • 涵蓋安全使用者平面定位 (SUPL) 2.0、LTE 定位協定 (LPP)、LPP 擴充 (LPPe)、無線電資源定位協定 (RRLP) 和 IS-801-1

5G 和多模裝置測試

  • 支援 5G NR 的非獨立組網 (NSA) 和獨立組網 (SA) 模式,以及 4G LTE、WCDMA、GSM、CDMA、Wi-Fi、Cat M1 和藍牙低功耗 (BLE)
  • 支援 3GPP Rel 15 和 Rel 16 定位功能,包括緊急回退、新無線電語音 (VoNR)、下行/上行 OTDOA、到達角 (AoA) 和多往返時間 (RTT)
  • 測試 4G/5G 共存,以評估互調和諧波干擾對定位效能的影響

一致性與營運商驗收

  • 經驗證符合 GCF、PTCRB、CTIA、CCSA 和 OMA 測試規範
  • 支援 VoLTE E911 功能測試、透過 Wi-Fi 撥打 E911,以及符合 FCC 和營運商要求的氣壓 Z 軸測試

傳導與無線 (OTA) 測試

  • 從單一使用者介面控制傳導模式和輻射 OTA 測試
  • 與無響測試室整合;符合目前的 LTE OTA CTIA 測試要求

混合式室內定位

  • 透過 SR5750 多存取點 (AP) 儀器,模擬多達 32 個 Wi-Fi 存取點,以進行 Wi-Fi 協定和效能測試
  • 透過 LPPe 支援室內定位方法,包括 Wi-Fi、藍牙和氣壓

生產力

  • 並行設備測試可同時在兩台設備上執行測試案例,以縮短整體測試時間
  • A-GNSS 錄製與播放功能可將現場測試條件帶入實驗室,並採用受控且可重複的方法