Solución tecnológica de localización para sistemas de prueba de dispositivos móviles

Pruebe el posicionamiento A-GNSS, OTDOA, ECID y Wi-Fi en dispositivos 5G, LTE y Wi-Fi con la solución de tecnología de localización 8100 para verificar la conformidad y el rendimiento.

imagen_del_producto
  • Technology

    5G NR (NSA/SA), LTE, WCDMA, GSM, CDMA, WiFi, CAT-M1, BLE

  • Supported standards

    3GPP TS37.571-1 (Sections 7–13), 3GPP TS37.571-2, GCF, PTCRB, CCSA, OMA SUPL 2.0, OMA LPPe ETS

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

La solución tecnológica de localización «Mobile Device Test System» ofrece pruebas exhaustivas de rendimiento y conformidad para dispositivos inalámbricos con funciones de localización en redes 5G, LTE y Wi-Fi, utilizando múltiples tecnologías A-GNSS en un único sistema.

Compatibilidad con A-GNSS multiconstelación

  • Comprueba simultáneamente las constelaciones de satélites GPS (L1 y L5), GLONASS, BeiDou y Galileo
  • Admite A-GNSS, diferencia de llegada observada (OTDOA), identificador de celda mejorado (ECID) y medición Wi-Fi para la localización
  • Abarca Secure User Plane Location (SUPL) 2.0, el Protocolo de posicionamiento LTE (LPP), las extensiones del LPP (LPPe), el Protocolo de localización de recursos de radio (RRLP) y la norma IS-801-1

Pruebas de dispositivos 5G y multimodo

  • Admite 5G NR tanto en modo no autónomo (NSA) como autónomo (SA), 4G LTE, WCDMA, GSM, CDMA, Wi-Fi, Cat M1 y Bluetooth Low Energy (BLE)
  • Es compatible con las funciones de localización de las versiones 15 y 16 del 3GPP, entre las que se incluyen el «Emergency Fallback», «Voice over New Radio» (VoNR), OTDOA de enlace descendente y ascendente, el ángulo de llegada (AoA) y el tiempo de ida y vuelta múltiple (RTT).
  • Pruebas de coexistencia entre redes 4G y 5G para evaluar los efectos de la interferencia por intermodulación y armónicos en el rendimiento de la localización

Conformidad y aceptación por parte de los operadores

  • Conforme a las especificaciones de ensayo de GCF, PTCRB, CTIA, CCSA y OMA
  • Admite pruebas funcionales de VoLTE E911, llamadas E911 a través de Wi-Fi y pruebas de presión barométrica en el eje Z para cumplir con los requisitos de la FCC y de los operadores

Pruebas por cable y por aire (OTA)

  • Permite realizar pruebas OTA en modo controlado y de radiación desde una única interfaz de usuario
  • Se integra con cámaras de ensayo anecoicas; cumple con los requisitos actuales de ensayo OTA LTE de la CTIA

Posicionamiento híbrido en interiores

  • Emula hasta 32 puntos de acceso Wi-Fi a través del dispositivo SR5750 de puntos de acceso múltiples (AP) para realizar pruebas de protocolo y rendimiento de Wi-Fi
  • Admite métodos de posicionamiento en interiores, como Wi-Fi, Bluetooth y presión barométrica a través de LPPe

Productividad

  • Las pruebas paralelas en dispositivos ejecutan casos de prueba en dos dispositivos al mismo tiempo para reducir la duración total de las pruebas
  • La capacidad de grabación y reproducción de A-GNSS permite reproducir las condiciones de las pruebas de campo en el laboratorio mediante una metodología controlada y repetible

Preguntas frecuentes