Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
デバイス位置テスト・ソリューションは、キーサイト(旧Spirent)8100モバイル・デバイス・テスト・システム・ポートフォリオの一部です。
8100ロケーションテクノロジーソリューションを使用して、5G、LTE、Wi-FiデバイスのA-GNSS、OTDOA、ECID、およびWi-Fi測位の適合性および性能をテストします。
Technology
5G NR (NSA/SA), LTE, WCDMA, GSM, CDMA, WiFi, CAT-M1, BLE
Supported standards
3GPP TS37.571-1 (Sections 7–13), 3GPP TS37.571-2, GCF, PTCRB, CCSA, OMA SUPL 2.0, OMA LPPe ETS
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
モバイルデバイス・テストシステム・ロケーションテクノロジーソリューションは、単一システムで複数のA-GNSSテクノロジーを使用し、5G、LTE、Wi-Fiネットワーク全体で位置情報機能を搭載したワイヤレスデバイスの包括的な性能および適合性テストを提供します。
マルチコンステレーションA-GNSSサポート
5Gおよびマルチモードデバイスのテスト
適合性およびオペレーター承認
伝導およびOTA (Over-the-Air) テスト
ハイブリッド屋内測位
生産性
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。