Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
マルチモード無線デバイスの位置性能を検証するには、伝導型A-GNSS適合性から放射型OTA(Over-the-Air)認証まで、複数の衛星コンステレーション、測位プロトコル、およびエア・インターフェースにわたるテストが必要です。キーサイトのデバイス位置テスト・ソリューションは、5G NR、LTE、Wi-Fi、およびレガシー・ネットワーク向けの位置技術テストを1つのシステムに統合する、スケーラブルで自動化されたプラットフォームでこの課題に対応します。このソリューションは、3GPP(3rd Generation Partnership Project)、GCF(Global Certification Forum)、PTCRB、およびCTIA(Cellular Telecommunications and Internet Association)の要件に対する標準ベースの適合性、オペレータ受入テスト、R&D性能分析をカバーし、伝導型およびOTAテスト・モードは1つのユーザー・インターフェースから管理されます。
GPS L5を含むマルチ周波数サポートにより、GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、およびNAVICの各コンステレーションにわたる補助型全地球測位衛星システム(A-GNSS)測位をテストします。
単一のプラットフォームから伝導型モードと放射型OTA位置テストの両方を実行し、CTIAおよび中国通信標準化協会(CCSA)のOTA認証要件をカバーします。
LTE、WCDMA、GSM、CDMA、Wi-Fi、Cat M1、およびBluetooth Low Energy(BLE)デバイスのテスト要件に加え、5G NRスタンドアロンおよびノンスタンドアロン・アーキテクチャに対応します。
3GPP、GCF、PTCRB、CTIA、およびCCSAの適合性要件を満たし、主要なグローバル・オペレータのキャリア固有の受入テスト計画に対して検証します。
Supported standards
3GPP TS37.571-1 (Sections 7–13), 3GPP TS37.571-2, GCF, PTCRB, CCSA, OMA SUPL 2.0, OMA LPPe ETS, CTIA standalone/A-GNSS OTA Test Plan v9.0 (incl. 5G NR NSA/SA, RedCap), CCSA A-BeiDou/standalone BeiDou OTA, 3GPP
Technology
5G NR (NSA/SA), LTE, WCDMA, GSM, CDMA, WiFi, CAT-M1, BLE, 5G NR (NSA/SA, RedCap), 5G NR FDD/TDD (Option 3x NSA, Option 2 SA)
8100ロケーションテクノロジーソリューションを使用して、5G、LTE、Wi-FiデバイスのA-GNSS、OTDOA、ECID、およびWi-Fi測位の適合性および性能をテストします。
8100ロケーションテクノロジーソリューションを使用して、5G、LTE、Wi-FiデバイスのA-GNSS、OTDOA、ECID、およびWi-Fi測位の適合性および性能をテストします。
LN2C50A045
8100ロケーションテクノロジーソリューションを使用して、5G、LTE、Wi-FiデバイスのA-GNSS、OTDOA、ECID、およびWi-Fi測位の適合性および性能をテストします。
モバイルデバイス・テストシステム・ロケーションテクノロジーソリューションは、単一システムで複数のA-GNSSテクノロジーを使用し、5G、LTE、Wi-Fiネットワーク全体で位置情報機能を搭載したワイヤレスデバイスの包括的な性能および適合性テストを提供します。
マルチコンステレーションA-GNSSサポート
5Gおよびマルチモードデバイスのテスト
適合性およびオペレーター承認
伝導およびOTA (Over-the-Air) テスト
ハイブリッド屋内測位
生産性
R&D、オペレーター承認、適合性ワークフロー全体で、音声、データ、およびロケーション性能テストに対応する自動5Gモバイルデバイス・テストシステム。
R&D、オペレーター承認、適合性ワークフロー全体で、音声、データ、およびロケーション性能テストに対応する自動5Gモバイルデバイス・テストシステム。
LTS1R28U2
R&D、オペレーター承認、適合性ワークフロー全体で、音声、データ、およびロケーション性能テストに対応する自動5Gモバイルデバイス・テストシステム。
8100 5Gモバイルデバイス・テスト・システムは、単一の拡張可能なプラットフォーム上で、音声、データ、ビデオ、および位置情報技術にわたる5Gモバイルデバイスの自動化されたスケーラブルな性能テストを提供します。
テストカバレッジと規格
自動化と解析
ラボシミュレーションとスケーラビリティ
自動化されたGNSS OTA (Over-the-Air) テストソリューションは、5G NR、LTE、UMTS、GSM、およびCDMAデバイス向けのCTIAおよびCCSAのスタンドアロンおよびアシストGNSS OTA要件をカバーします。
自動化されたGNSS OTA (Over-the-Air) テストソリューションは、5G NR、LTE、UMTS、GSM、およびCDMAデバイス向けのCTIAおよびCCSAのスタンドアロンおよびアシストGNSS OTA要件をカバーします。
LTS25TP3GP091
自動化されたGNSS OTA (Over-the-Air) テストソリューションは、5G NR、LTE、UMTS、GSM、およびCDMAデバイス向けのCTIAおよびCCSAのスタンドアロンおよびアシストGNSS OTA要件をカバーします。
A-GNSS OTAテストソリューションは、GSM、UMTS、CDMA、LTE、および5G NRネットワークにわたるモバイルデバイス向けの自動化された放射GNSS性能テストを提供します。
認証と規格カバレッジ
テスト実行とプロトコル
柔軟性と統合
以下のリソースは、お客様のアプリケーションに必要な構成を決定するのに役立ちます。
データシート
データシート
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
このプラットフォームは、GPS (L1およびL5)、GLONASS、BeiDou (B1i、B1c、B2a、B2i、B2b、B3i)、Galileo (E1、E5a)、準天頂衛星システム (QZSS)、およびインド地域航法衛星システム (NAVIC) におけるアシスト型全地球航法衛星システム (A-GNSS) 測位をテストします。複数のコンステレーションの同時実行をサポートし、実世界のデバイスの動作を反映した多周波テストを可能にします。
はい。このプラットフォームは、単一のユーザーインターフェースから、有線モードと放射型OTA(Over-the-Air)テストの両方をサポートします。OTAテストは、Cellular Telecommunications and Internet Association (CTIA) およびChina Communications Standards Association (CCSA) のテストプランで定義されているスタンドアロンおよびアシスト型GNSSテストケースを自動化し、SATIMOやETS-Lindgrenなどのプロバイダーの電波暗室と統合します。
このシステムは、非スタンドアロン(NSA、オプション3x)およびスタンドアロン(SA、オプション2)モードの両方で5G New Radio(NR)に対応し、周波数分割複信(FDD)および時分割複信(TDD)をサポートします。また、マルチモードデバイスのテスト用に、LTE、WCDMA、GSM、CDMA、Wi-Fi、Cat M1、およびBluetooth Low Energy(BLE)もカバーします。
このシステムは、Voice over LTE (VoLTE) E911機能テスト、Wi-Fi経由のE911通話、FCCおよびキャリア要件に対応する気圧Z軸テスト、および緊急フォールバックとVoice over New Radio (VoNR) ロケーションコールフローを提供します。これらの機能は、緊急測位に関するキャリアの受け入れ要件に対応します。
このプラットフォームには、AT&T、T-Mobile、Verizon、NTTドコモ、ソフトバンク、China Mobileなどの主要なグローバル事業者の要件に合わせた事前設定済みテストパックが含まれており、3GPP、GCF、PTCRB、CTIA、CCSA、およびOpen Mobile Alliance (OMA) 仕様の適合性テストカバレッジも提供します。
はい。このプラットフォームのモジュラーアーキテクチャにより、要件の進化に合わせてテスト領域と機能を追加できます。既存のロケーションテクノロジーソリューションシステムは、ソリューションのコアコンポーネントとして機能する柔軟なソフトウェア定義無線(SDR)プラットフォームとの統合を通じて、新しい5Gテクノロジーをサポートするようにアップグレードできます。