Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
デバイス位置テスト・ソリューションは、キーサイト(旧Spirent)8100モバイル・デバイス・テスト・システム・ポートフォリオの一部です。
自動化されたGNSS OTA (Over-the-Air) テストソリューションは、5G NR、LTE、UMTS、GSM、およびCDMAデバイス向けのCTIAおよびCCSAのスタンドアロンおよびアシストGNSS OTA要件をカバーします。
Technology
5G NR (NSA/SA, RedCap), LTE, WCDMA, GSM, CDMA
Supported standards
CTIA standalone/A-GNSS OTA Test Plan v9.0 (incl. 5G NR NSA/SA, RedCap), CCSA A-BeiDou/standalone BeiDou OTA
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
A-GNSS OTAテストソリューションは、GSM、UMTS、CDMA、LTE、および5G NRネットワークにわたるモバイルデバイス向けの自動化された放射GNSS性能テストを提供します。
認証と規格カバレッジ
テスト実行とプロトコル
柔軟性と統合
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。