Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A solução de teste de localização de dispositivos faz parte do portfólio do Sistema de Teste de Dispositivos Móveis 8100 da Keysight (anteriormente Spirent).
A validação do desempenho de localização em dispositivos sem fio multimodo requer testes em várias constelações de satélites, protocolos de posicionamento e interfaces de transmissão — desde a conformidade A-GNSS por condutividade até a certificação OTA (Over-the-Air) por radiação. A Solução de Teste de Localização de Dispositivos da Keysight responde a esse desafio com uma plataforma escalável e automatizada que consolida os testes de tecnologia de localização para redes 5G NR, LTE, Wi-Fi e redes legadas em um único sistema. Ela abrange a conformidade baseada em padrões com os requisitos do 3rd Generation Partnership Project (3GPP), do Global Certification Forum (GCF), do PTCRB e da Cellular Telecommunications and Internet Association (CTIA), testes de aceitação por operadoras e análise de desempenho de P&D — com modos de teste conduzidos e OTA gerenciados a partir de uma única interface de usuário.
Teste de posicionamento por meio do Sistema Global de Navegação por Satélite Assistido (A-GNSS) nas constelações GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NAVIC, com suporte multifrequencial, incluindo GPS L5.
Realize testes de localização OTA tanto no modo conduzido quanto no modo irradiado a partir de uma única plataforma, atendendo aos requisitos de certificação OTA da CTIA e da Associação Chinesa de Padrões de Comunicações (CCSA).
Atender às necessidades de testes de dispositivos 5G NR em arquiteturas autônomas e não autônomas, bem como LTE, WCDMA, GSM, CDMA, Wi-Fi, Cat M1 e Bluetooth Low Energy (BLE).
Atenda aos requisitos de conformidade do 3GPP, GCF, PTCRB, CTIA e CCSA e valide os produtos de acordo com os planos de testes de aceitação específicos das principais operadoras globais.
Supported standards
3GPP TS37.571-1 (Sections 7–13), 3GPP TS37.571-2, GCF, PTCRB, CCSA, OMA SUPL 2.0, OMA LPPe ETS, CTIA standalone/A-GNSS OTA Test Plan v9.0 (incl. 5G NR NSA/SA, RedCap), CCSA A-BeiDou/standalone BeiDou OTA, 3GPP
Technology
5G NR (NSA/SA), LTE, WCDMA, GSM, CDMA, WiFi, CAT-M1, BLE, 5G NR (NSA/SA, RedCap), 5G NR FDD/TDD (Option 3x NSA, Option 2 SA)
Teste o posicionamento A-GNSS, OTDOA, ECID e Wi-Fi em dispositivos 5G, LTE e Wi-Fi com a Solução de Tecnologia de Localização 8100 para verificar a conformidade e o desempenho.
Teste o posicionamento A-GNSS, OTDOA, ECID e Wi-Fi em dispositivos 5G, LTE e Wi-Fi com a Solução de Tecnologia de Localização 8100 para verificar a conformidade e o desempenho.
LN2C50A045
Teste o posicionamento A-GNSS, OTDOA, ECID e Wi-Fi em dispositivos 5G, LTE e Wi-Fi com a Solução de Tecnologia de Localização 8100 para verificar a conformidade e o desempenho.
A solução de tecnologia de localização do Sistema de Testes para Dispositivos Móveis oferece testes abrangentes de desempenho e conformidade para dispositivos sem fio com recursos de localização em redes 5G, LTE e Wi-Fi, utilizando múltiplas tecnologias A-GNSS em um único sistema.
Suporte a A-GNSS multiconstelação
Testes de dispositivos 5G e multimodo
Conformidade e aceitação por parte dos operadores
Testes por condutividade e por transmissão sem fio (OTA)
Posicionamento interno híbrido
Produtividade
Sistema automatizado de testes de dispositivos móveis 5G para testes de desempenho de voz, dados e localização em fluxos de trabalho de P&D, aceitação por operadoras e conformidade.
Sistema automatizado de testes de dispositivos móveis 5G para testes de desempenho de voz, dados e localização em fluxos de trabalho de P&D, aceitação por operadoras e conformidade.
LTS1R28U2
Sistema automatizado de testes de dispositivos móveis 5G para testes de desempenho de voz, dados e localização em fluxos de trabalho de P&D, aceitação por operadoras e conformidade.
O Sistema de Teste de Dispositivos Móveis 5G 8100 oferece testes de desempenho automatizados e escaláveis para dispositivos móveis 5G, abrangendo tecnologias de voz, dados, vídeo e localização em uma única plataforma expansível.
Cobertura de testes e normas
Automação e análise
Simulação em laboratório e escalabilidade
As soluções automatizadas de teste OTA (Over-the-Air) de GNSS atendem aos requisitos OTA de GNSS autônomo e assistido da CTIA e da CCSA para dispositivos 5G NR, LTE, UMTS, GSM e CDMA.
As soluções automatizadas de teste OTA (Over-the-Air) de GNSS atendem aos requisitos OTA de GNSS autônomo e assistido da CTIA e da CCSA para dispositivos 5G NR, LTE, UMTS, GSM e CDMA.
LTS25TP3GP091
As soluções automatizadas de teste OTA (Over-the-Air) de GNSS atendem aos requisitos OTA de GNSS autônomo e assistido da CTIA e da CCSA para dispositivos 5G NR, LTE, UMTS, GSM e CDMA.
A solução de teste OTA A-GNSS oferece testes automatizados de desempenho GNSS em ambiente de radiação para dispositivos móveis em redes GSM, UMTS, CDMA, LTE e 5G NR.
Cobertura de certificações e normas
Execução de testes e protocolos
Flexibilidade e integração
Os recursos abaixo ajudarão você a determinar a configuração necessária para sua aplicação.
Folha de dados
Folha de dados
Folha de dados
Folheto
Livro Branco
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A plataforma testa o posicionamento do Sistema Global de Navegação por Satélite Assistido (A-GNSS) por meio do GPS (L1 e L5), GLONASS, BeiDou (B1i, B1c, B2a, B2i, B2b, B3i), Galileo (E1, E5a), Sistema de Satélites Quasi-Zenith (QZSS) e Navegação com a Constelação Indiana (NAVIC). Ela suporta várias constelações operando simultaneamente, permitindo testes multifrequenciais que refletem o comportamento dos dispositivos no mundo real.
Sim. A plataforma oferece suporte a testes tanto no modo conduzido quanto por transmissão sem fio (OTA) a partir de uma única interface de usuário. Os testes OTA automatizam casos de teste GNSS autônomos e assistidos, definidos nos planos de teste da Associação de Telecomunicações Celulares e Internet (CTIA) e da Associação Chinesa de Padrões de Comunicações (CCSA), integrando-se a câmaras anecoicas de fornecedores como SATIMO e ETS-Lindgren.
O sistema é compatível com o 5G New Radio (NR) nos modos não autônomo (NSA, Opção 3x) e autônomo (SA, Opção 2), com suporte para duplex por divisão de frequência (FDD) e duplex por divisão de tempo (TDD). Ele também abrange LTE, WCDMA, GSM, CDMA, Wi-Fi, Cat M1 e Bluetooth Low Energy (BLE) para testes de dispositivos multimodo.
O sistema oferece testes funcionais de E911 com Voz sobre LTE (VoLTE), chamadas E911 via Wi-Fi, testes de pressão barométrica no eixo Z para atender aos requisitos da FCC e das operadoras, além de fluxos de chamadas de localização com Fallback de Emergência e Voz sobre New Radio (VoNR). Esses recursos atendem aos requisitos de aceitação das operadoras para o posicionamento em situações de emergência.
A plataforma inclui pacotes de testes pré-configurados, alinhados aos requisitos das principais operadoras globais — incluindo AT&T, T-Mobile, Verizon, NTT DOCOMO, SoftBank e China Mobile —, bem como cobertura de testes de conformidade para as especificações 3GPP, GCF, PTCRB, CTIA, CCSA e Open Mobile Alliance (OMA).
Sim. A arquitetura modular da plataforma permite que os usuários adicionem áreas de teste e funcionalidades à medida que as necessidades evoluem. Os sistemas da Solução de Tecnologia de Localização já existentes podem ser atualizados para oferecer suporte às novas tecnologias 5G por meio da integração com uma plataforma flexível de rádio definido por software (SDR), que funciona como um componente central da solução.