Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Device Location Test Solution ist Teil des Keysight (ehemals Spirent) 8100 Mobile Device Test System Portfolios.
Die Validierung der Standortgenauigkeit von Multimode-Funkgeräten erfordert Tests über verschiedene Satellitenkonstellationen, Positionierungsprotokolle und Luftschnittstellen hinweg – von der leitungsgebundenen A-GNSS-Konformitätsprüfung bis hin zur drahtlosen (OTA) Zertifizierung. Die Keysight Device Location Test Solution begegnet dieser Herausforderung mit einer skalierbaren, automatisierten Plattform, die Standorttechnologietests für 5G NR, LTE, Wi-Fi und ältere Netze in einem System vereint. Sie deckt die standardbasierte Konformität mit den Anforderungen des 3rd Generation Partnership Project (3GPP), des Global Certification Forum (GCF), des PTCRB und der Cellular Telecommunications and Internet Association (CTIA), die Abnahmetests durch Netzbetreiber sowie die Leistungsanalyse in Forschung und Entwicklung ab – wobei leitungsgebundene und drahtlose Testmodi über eine einzige Benutzeroberfläche verwaltet werden.
Test der A-GNSS-Positionierung (Assisted Global Navigation Satellite System) über die Konstellationen GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS und NAVIC mit Unterstützung mehrerer Frequenzen einschließlich GPS L5.
Führen Sie sowohl leitungsgebundene als auch abgestrahlte OTA-Ortungstests von einer einzigen Plattform aus durch und decken Sie damit die OTA-Zertifizierungsanforderungen der CTIA und der China Communications Standards Association (CCSA) ab.
Berücksichtigung der Testanforderungen für 5G NR Standalone- und Non-Standalone-Architekturen sowie für LTE-, WCDMA-, GSM-, CDMA-, Wi-Fi-, Cat M1- und Bluetooth Low Energy (BLE)-Geräte.
Erfüllen Sie die Konformitätsanforderungen von 3GPP, GCF, PTCRB, CTIA und CCSA und validieren Sie anhand von carrierspezifischen Abnahmetestplänen großer globaler Betreiber.
Supported standards
3GPP TS37.571-1 (Sections 7–13), 3GPP TS37.571-2, GCF, PTCRB, CCSA, OMA SUPL 2.0, OMA LPPe ETS, CTIA standalone/A-GNSS OTA Test Plan v9.0 (incl. 5G NR NSA/SA, RedCap), CCSA A-BeiDou/standalone BeiDou OTA, 3GPP
Technology
5G NR (NSA/SA), LTE, WCDMA, GSM, CDMA, WiFi, CAT-M1, BLE, 5G NR (NSA/SA, RedCap), 5G NR FDD/TDD (Option 3x NSA, Option 2 SA)
Testen Sie A-GNSS-, OTDOA-, ECID- und Wi-Fi-Positionierung auf 5G-, LTE- und Wi-Fi-Geräten mit der 8100 Location Technology Solution auf Konformität und Leistung.
Testen Sie A-GNSS-, OTDOA-, ECID- und Wi-Fi-Positionierung auf 5G-, LTE- und Wi-Fi-Geräten mit der 8100 Location Technology Solution auf Konformität und Leistung.
LN2C50A045
Testen Sie A-GNSS-, OTDOA-, ECID- und Wi-Fi-Positionierung auf 5G-, LTE- und Wi-Fi-Geräten mit der 8100 Location Technology Solution auf Konformität und Leistung.
Die Mobile Device Test System Location Technology Solution bietet umfassende Leistungs- und Konformitätstests für ortungsfähige drahtlose Geräte in 5G-, LTE- und Wi-Fi-Netzen unter Verwendung mehrerer A-GNSS-Technologien in einem einzigen System.
Unterstützung mehrerer A-GNSS-Konstellationen
5G- und Multimode-Gerätetests
Konformität und Bedienerakzeptanz
Durchgeführte und drahtlose (OTA) Tests
Hybride Indoor-Positionierung
Produktivität
Automatisiertes 5G-Mobilgeräte-Testsystem für Sprach-, Daten- und Standortleistungstests in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Betreiberabnahme und Konformitätsprüfung.
Automatisiertes 5G-Mobilgeräte-Testsystem für Sprach-, Daten- und Standortleistungstests in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Betreiberabnahme und Konformitätsprüfung.
LTS1R28U2
Automatisiertes 5G-Mobilgeräte-Testsystem für Sprach-, Daten- und Standortleistungstests in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Betreiberabnahme und Konformitätsprüfung.
Das 8100 5G Mobile Device Test System bietet automatisierte, skalierbare Leistungstests für 5G-Mobilgeräte über Sprach-, Daten-, Video- und Ortungstechnologien hinweg auf einer einzigen erweiterbaren Plattform.
Testabdeckung und Standards
Automatisierung und Analyse
Laborsimulation und Skalierbarkeit
Automatisierte GNSS-Over-the-Air-Testlösungen decken die CTIA- und CCSA-Anforderungen für eigenständige und unterstützte GNSS-OTA-Tests für 5G NR-, LTE-, UMTS-, GSM- und CDMA-Geräte ab.
Automatisierte GNSS-Over-the-Air-Testlösungen decken die CTIA- und CCSA-Anforderungen für eigenständige und unterstützte GNSS-OTA-Tests für 5G NR-, LTE-, UMTS-, GSM- und CDMA-Geräte ab.
LTS25TP3GP091
Automatisierte GNSS-Over-the-Air-Testlösungen decken die CTIA- und CCSA-Anforderungen für eigenständige und unterstützte GNSS-OTA-Tests für 5G NR-, LTE-, UMTS-, GSM- und CDMA-Geräte ab.
Die A-GNSS OTA-Testlösung ermöglicht automatisierte, strahlungsbasierte GNSS-Leistungstests für mobile Geräte in GSM-, UMTS-, CDMA-, LTE- und 5G NR-Netzen.
Zertifizierung und Normenabdeckung
Testdurchführung und -protokolle
Flexibilität und Integration
Die folgenden Ressourcen helfen Ihnen dabei, die für Ihre Anwendung benötigte Konfiguration zu ermitteln.
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
White Paper
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Plattform testet die Positionierung von Assisted Global Navigation Satellite System (A-GNSS) über GPS (L1 und L5), GLONASS, BeiDou (B1i, B1c, B2a, B2i, B2b, B3i), Galileo (E1, E5a), Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) und NavIC (Navigation with Indian Constellation). Sie unterstützt den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Konstellationen und ermöglicht so Multifrequenztests, die das reale Gerätevhalten widerspiegeln.
Ja. Die Plattform unterstützt sowohl kabelgebundene (Conducted) Tests als auch abgestrahlte Over-the-Air-Tests (OTA) über eine einzige Benutzeroberfläche. OTA-Tests automatisieren eigenständige und assistierte GNSS-Testfälle, die in den Testplänen der Cellular Telecommunications and Internet Association (CTIA) und der China Communications Standards Association (CCSA) definiert sind, und lassen sich in Absorberhallen von Anbietern wie SATIMO und ETS-Lindgren integrieren.
Das System unterstützt 5G New Radio (NR) sowohl im Non-Standalone-Modus (NSA, Option 3x) als auch im Standalone-Modus (SA, Option 2) mit Unterstützung für Frequenzduplex (FDD) und Zeitduplex (TDD). Es deckt außerdem LTE, WCDMA, GSM, CDMA, Wi-Fi, Cat M1 und Bluetooth Low Energy (BLE) für Multimode-Gerätetests ab.
Das System bietet Funktionstests für Voice over LTE (VoLTE) E911, E911-Notrufe über WLAN, barometrische Druckmessungen entlang der Z-Achse gemäß den Anforderungen der FCC und der Mobilfunkanbieter sowie Notfall-Fallback- und Voice over New Radio (VoNR)-Standortanrufe. Diese Funktionen erfüllen die Akzeptanzanforderungen der Mobilfunkanbieter für die Notfallortung.
Die Plattform umfasst vorkonfigurierte Testpakete, die auf die Anforderungen der wichtigsten globalen Betreiber – darunter AT&T, T-Mobile, Verizon, NTT DOCOMO, SoftBank und China Mobile – abgestimmt sind, sowie eine Konformitätsprüfung gemäß den Spezifikationen von 3GPP, GCF, PTCRB, CTIA, CCSA und der Open Mobile Alliance (OMA).
Ja. Die modulare Architektur der Plattform ermöglicht es Nutzern, Testbereiche und Funktionen je nach Bedarf hinzuzufügen. Bestehende Ortungstechnologie-Lösungen lassen sich durch die Integration einer flexiblen Software-Defined-Radio-Plattform (SDR), die als Kernkomponente der Lösung dient, für die Unterstützung neuer 5G-Technologien aufrüsten.