協定開發解決方案

訊令協定與 RF 性能測試

Keysight 協定開發解決方案非常適合下一代無線研究、協定驗證和自訂協定開發。它們支援無線裝置開發的每個階段,從晶片前協定原型設計到系統整合和驗證。受益於提早存取尖端 5G 功能,能夠在複雜的模擬真實世界網路情境中徹底測試您的實作。在此產品組合中,有強大的支援,用於開發客製化的 4G / 5G 控制平面協定訊號,並由經驗證的 3GPP 相容 L1 / L2 層提供支援。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。

多協定支援

在非獨立 (NSA) 和獨立 (SA) 模式下開發與測試 5G NR 和 LTE 協定,為尖端無線應用實現精確驗證。

寬頻率覆蓋範圍

支援 sub-6 GHz (FR1) 和毫米波 (FR2) 頻率,提供各種部署情境的詳細分析。

強大的除錯功能

運用記錄功能,包括存取通訊協定堆疊參數,以便快速排除故障並深入分析測試案例失敗。

彈性測試自動化

建立、編輯和自動化具有高度彈性的測試案例,包括模擬真實網路條件和錯誤注入。 

 
產品影像
  • Technology

    5G NR, LTE, RedCap, W-CDMA, CAT-M, NB-IoT, WLAN

  • Test types

    Signaling, Audio Quality, Battery Life, Data Throughput, Field-to-Lab, IMS, Negative Testing, Positioning

  • Use cases

    Custom Protocol Stack Development, Protocol stack development, Field-to-lab, Regression testing

常見問題