Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのプロトコル開発ソリューションは、次世代ワイヤレス研究、プロトコル検証、およびカスタムプロトコル開発に最適です。これらは、プリシリコンプロトコルプロトタイピングからシステム統合および検証まで、ワイヤレスデバイス開発のあらゆる段階をサポートします。最先端の5G機能への早期アクセスにより、複雑なシミュレートされた実世界ネットワークシナリオでの実装を徹底的にテストできます。ポートフォリオ内には、実績のある3GPP準拠のL1/L2レイヤーに裏打ちされた、カスタマイズされた4G/5G制御プレーンプロトコルシグナリング開発に対する堅牢なサポートがあります。人気の構成のいずれかについて、今すぐ見積もりを依頼してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
ノンスタンドアローン (NSA) およびスタンドアローン (SA) モードで5G NRおよびLTEプロトコルを開発および試験し、最先端のワイヤレスアプリケーション向けに正確な検証を可能にします。
サブ6 GHz (FR1) およびミリ波 (FR2) 周波数をサポートし、多様な展開シナリオに関する詳細な洞察を提供します。
プロトコルスタックパラメータへのアクセスを含むロギング機能を使用することで、テストケースの障害の迅速なトラブルシューティングと詳細な分析が可能になります。
実ネットワーク条件のシミュレーションやエラー注入を含め、高い柔軟性でテストケースを作成、編集、自動化します。
Technology
5G NR, LTE, RedCap, W-CDMA, CAT-M, NB-IoT, WLAN
Test types
Signaling, Audio Quality, Battery Life, Data Throughput, Field-to-Lab, IMS, Negative Testing, Positioning
Use cases
Custom Protocol Stack Development, Protocol stack development, Field-to-lab, Regression testing
S8701A
5GプロトコルR&Dツールセットは、プリシリコン・プロトコル・モジュールの開発からシステム統合/検証まで、無線機器の開発のすべての段階をサポートする包括的なツールスイートです。
5GプロトコルR&Dツールセットは、さまざまな世界中のスペクトラム要件に対応し、ミリ波周波数のビームフォーミングやスタンドアロン以外のユースケースも含む高度な5Gプロトコル機能(プレ5Gおよび3GPP 5G NR)を効率的に試作できる包括的なソリューションです。このツールセットはUXM 5Gをベースにしたもので、以下の特長を備えています。
5Gの仕様は進化し続け、業界はそれらを取り入れ始めていますが、5GプロトコルR&Dツールセットは、早い段階でのテストの作成や解析用に最適化されたグラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)を搭載しています。デバイスの機能は開発サイクルの開始時に正常に動作するかどうか検証されるため、このツールによって、開発プログラムの段階でのリスクを最小限に抑えることができます。
テストケース作成ツールの重要な要素
5GプロトコルR&Dツールセットを使用すれば、早い段階で不具合を検出して解決することができるので、開発プロセスの時間とコストを削減できます。
Log Viewerは、以下を備えた協調的な結果解析ツールです。
業界をリードする主要な企業と早い段階から協力することによって実現した5GプロトコルR&Dツールセットを用いれば、高度な5G機能をいち早く実用化して、シミュレートした実際の複雑なネットワークシナリオで実装をテストできます。
5Gミリ波やスペクトラム共有などの5G関連機能により、テストがますます複雑になっています。変化が急速な5G業界で成功するには、試作フェーズで、すべての5Gシステム要素を柔軟にエミュレートし、正確な測定を実行し、情報に基づいた意思決定を行うことが不可欠です。5GプロトコルR&Dツールセットは、プロトコルテスト/ミリ波テスト業界のリーダーの中で最初の、現在および将来の5Gデバイスのワークフローを簡素化できるネットワーク・エミュレーション・ソリューションです。
S8713A
S8713Aカスタムプロトコル開発ツールセットは、実証済みの3GPP準拠L1/L2層によってサービスされる、カスタマイズされた4G/5G制御プレーンプロトコルシグナリングをユーザーが作成できるようにします。
キーサイトの5Gテストアプリケーション (TA) フレームワークは、4G LTEと、5G NRの展開モードであるノンスタンドアローン (NSA) およびスタンドアローン (SA) の両方をサポートするUXM 5Gネットワークエミュレータプラットフォームを制御します。S8713Aカスタムプロトコル開発 (CPD) ツールセットはこの機能を基盤としており、スタック内の制御および観測のサービスアクセスポイント (PCO) へのアクセスを提供します。さらに、メッセージとデータの高速エンコード/デコード用ツールセットも提供します。これにより、上位層のNAS/RRC手順とユーザープレーンパケットのカスタマイズが可能になります。これは、Microsoft Visual Studio 2019に基づくC#開発環境を使用して実現されます。
S8713Aツールセットは以下を提供します。
・ シグナリング無線ベアラ (SRB) への直接アクセス
・ データ無線ベアラ (DRB) への直接アクセス
・ カスタマイズ可能なNAS/AS制御プレーンのシグナリングおよびメッセージのエンコード/デコード
S8713Aカスタムプロトコル開発ツールセットは、初期設計から受入、製造に至るデバイス開発のライフサイクル全体に対応する、キーサイトの5Gネットワークエミュレーションソリューションポートフォリオの一部です。独自のの上位レイヤプロトコルの開発およびテストという特別なニーズに対応する、包括的で独自のソリューションを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
プロトコル開発ツールは、5G New Radio (NR) やLTEなどの進化する標準規格のコンテキストにおいて、ワイヤレス通信プロトコルのエミュレーション、テスト、分析を行うために設計された特殊なソフトウェアプラットフォームを提供します。これらのツールにより、研究者や開発者は、複雑なネットワーク環境をシミュレートし、プロトコル実装を検証し、次世代ワイヤレスシステムにおけるチップセット、デバイス、インフラストラクチャコンポーネントの開発サイクルを加速させることができます。これらのツールの主な機能は次のとおりです。
1. プロトコルプロトタイピングとエミュレーション:
このようなツールは、物理ハードウェアが利用可能になる前に、信号プロトコルのプリシリコンプロトタイピングを可能にし、開発者がプロトコルスタック(例:スタンドアロンまたはノンスタンドアロンモードの5G NR用)をモデル化およびシミュレートできるようにします。これは、次世代の研究にとって極めて重要です。なぜなら、サブ6 GHz(FR1)およびミリ波(FR2)周波数帯域を含むシミュレートされた実世界シナリオにおいて、超高信頼低遅延通信(URLLC)、超多数同時接続(mMTC)、および拡張モバイルブロードバンド(eMBB)のような高度な機能を用いた実験をサポートするからです。
2. 適合性および堅牢性テスト:
これらは、業界標準(例:5G向け3GPP仕様)への準拠を保証するための包括的なテストを促進します。意図的なプロトコルエラー、コーナーケース、または障害を導入することで、非3GPPネットワークとの連携や高モビリティシナリオへの対応といった実ネットワークの異常に対するデバイス実装の堅牢性を検証します。
3. 性能解析およびデバッグ:
高度なロギングおよび解析機能は、フィールドで記録されたプロトコルコールフローをラボベースのテストケースに再現することで、テスト失敗の迅速なデバッグを可能にします。これは次世代R&Dにおいて特に価値があり、ツールが実世界のデータ(例:デバイスのフィールドトライアルから得られたもの)を再現可能なテストに自動変換することで、解析時間を短縮し、効率を向上させることができます。
4. 開発ワークフローにおける統合とスケーラビリティ:
これらのツールは、ネットワークエミュレータや適合性テストスイートなどの補完的なハードウェアおよびソフトウェアと統合され、初期モデム開発からデバイス認証までのエンドツーエンドの検証をサポートします。
全体として、この種のツールは、基本的な業界要件を超える柔軟で高度な制御環境を提供することでR&Dプロセスを効率化し、高い品質と信頼性を維持しながら、革新的なワイヤレス技術の市場投入までの時間を短縮します。
5Gデバイスのテストにおいて、NSAモードとSAモードは2つの基本的な展開アーキテクチャを表しており、それぞれプロトコル動作、ネットワーク性能、およびテスト要件に対して異なる影響を及ぼします。
NSAモードでは、制御シグナリングのために既存の4G LTE eNodeBにデバイスをアンカーし、ユーザープレーンデータ伝送にはデュアルコネクティビティ (EN-DC) を介して5G New Radio (NR) gNodeBを使用します。このアーキテクチャは4G EPC (Evolved Packet Core) を活用し、既存のLTEインフラストラクチャを再利用することで市場投入までの時間を短縮するため、初期の5G展開で広く採用されました。NSAテストでは、LTE-NR間の相互運用、デュアルコネクティビティシグナリング、モビリティ手順、およびスループット、レイテンシ、ハンドオーバー成功率などのパフォーマンス指標が重視されます。テストの課題には、RAT間の同期、RAT間ハンドオーバー、およびさまざまなネットワーク条件下でのアップリンク/ダウンリンク協調が含まれます。
対照的に、SAモードは、制御プレーン機能とユーザープレーン機能の両方に対応する5G Core (5GC)とgNodeBを含む完全な5G NRアーキテクチャを使用して独立して動作します。これにより、ネットワークスライシング、超高信頼低遅延通信(URLLC)、超多数同時接続(mMTC)などのネイティブ5G機能を完全にサポートし、産業用IoT、スマートシティ、自動運転車などのユースケースを可能にします。SAテストは、アクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)やセッション管理機能(SMF)などのコア機能との相互作用を含め、完全なNRプロトコルスタックを検証します。また、FR1およびFR2周波数帯域全体でのパフォーマンスを測定し、エンドツーエンドのレイテンシ、モビリティ、スライシング機能、サービスオーケストレーションに焦点を当てます。
テスト手法はアーキテクチャの依存関係によって異なります。
最先端のテストツールは、NSAおよびSAネットワーク構成の両方をエミュレートし、3GPP準拠のコールフローをシミュレートし、実世界の障害(例:ハンドオーバー、レイテンシースパイク、gNodeB障害)を導入します。これらのツールは、包括的なプロトコルロギングとトレース解析を提供し、エンジニアが制御プレーンの問題をデバッグし、パフォーマンスを最適化し、認証およびオペレーターの受け入れ基準に対するデバイスの準拠を保証することを可能にします。
5Gデバイスがさまざまな展開モードや進化するネットワークアーキテクチャ全体で確実に動作するためには、カスタマイズされたテスト戦略が不可欠です。
3GPPは、リリース13以降、LTEまたはLTEベースのテクノロジーを使用してIoTデバイスをサポートしており、その後のリリースで機能強化が行われています。リリース17では、RedCapを介した5G NRによるIoTデバイスのサポートが導入されました。これは、コストと消費電力の要件を満たし、LTEベースの同等品よりも多くの容量を提供します。
リリース18では、さらに低複雑度のデバイス向けにeRedCapでこれを強化しています。これにより、RedCapとeRedCapは、NB-IoTやLTE Cat-Mのような以前のIoT特化型テクノロジーを超える容量ニーズを持つデバイスにとって優れた選択肢となります。RedCapとeRedCapにより、ネットワークは産業用IoT、ウェアラブル、セキュリティおよび監視アプリケーション向けのデバイスをサポートするように適応します。単一ネットワークで多様なデバイスタイプをサポートできることは、新しいIoTベースビジネスの成功に貢献できるネットワーク事業者やサービスプロバイダーにさらなるメリットをもたらします。
デバイスの発売にLTEベースおよび5G NR RedCap/eRedCapテクノロジーのサポートが含まれるようになったため、世界的な5G展開と加入者の急速な増加は、RedCap/eRedCapのみを使用するデバイスへの移行を加速させています。