射頻 RRM 營運商驗收工具組

使用完善的 5G RF 和 RRM 測試計畫驗證您的 5G 裝置。

RF/RRM 營運商驗收工具組提供對全球 5G 主要網路營運商 (MNO) 所規定之 RF/無線電資源管理 (RRM) 營運商驗收測試計畫的全面存取。此整合式軟硬體工具組可根據 MNO 定義的測試規格,在頻率範圍 1 (sub-6 GHz) 和頻率範圍 2 (FR2,毫米波) 內對 5G 裝置進行 RF 性能測試,包括支援用於衛星連線的非地面網路 (NTN)。該工具組還涵蓋 RRM 和性能測試,以全面表徵 5G 裝置的 RF 性能。立即索取 RF/RRM 營運商驗收工具組的報價。想進一步了解此解決方案?請瀏覽以下資源。

符合 MNO 要求

Keysight 與 MNO 和供應商合作,根據其功能藍圖來定義、實作並驗證工具套件的測試案例。

帶內和帶外測試

支援發射器/接收器性能的頻內案例,以及雜散發射、阻塞和抗干擾能力的頻外量測。

整合式 AWGN 和衰落

產生用於阻塞測試案例的干擾源,包括加性高斯白雜訊 (AWGN),並在無需額外測試設備的情況下提供衰落。

隨測試需求擴展

該解決方案從單一儀器設定擴展到全機架解決方案,可適應您的實驗室測試需求。 

產品影像
  • Technology

    5G NR, LTE, NB-IoT

  • Test types

    RF, RRM, Data Throughput

  • Use cases

    Carrier Acceptance (RF/RRM)

常見問題