Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
RF / RRMキャリア受入れツールセットは、世界の主要な5G移動体通信事業者(MNO)によって義務付けられているRF / 無線リソース管理(RRM)キャリア受入れテストプランへの包括的なアクセスを提供します。統合されたソフトウェアおよびハードウェアツールセットは、衛星ベースの接続のための非地上ネットワーク(NTN)のサポートを含め、周波数範囲1(サブ6 GHz)および周波数範囲2(FR2、ミリ波)にわたるMNO定義のテスト仕様に対して5GデバイスのRF性能テストを可能にします。このツールセットは、5GデバイスのRF性能を完全に特性評価するためのRRMおよび性能テストもカバーしています。RF / RRMキャリア受入れツールセットの見積もりを今すぐご請求ください。このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトはMNOおよびサプライヤーと協力して、機能ロードマップに基づいてツールセットのテストケースを定義、実装、および検証します。
送信機/受信機性能の帯域内ケース、およびスプリアスエミッション、ブロッキング、干渉耐性に関する帯域外測定をサポートします。
加法性白色ガウスノイズ(AWGN)を含むブロッキングテストケース用の干渉信号を生成し、追加のテスト機器なしでフェージングを提供します。
このソリューションは、シングル計測器セットアップからフルラックソリューションまで拡張可能で、ラボのテストニーズに合わせて適応します。
Technology
5G NR, LTE, NB-IoT
Test types
RF, RRM, Data Throughput
Use cases
Carrier Acceptance (RF/RRM)
S8707A
業界の主要な5Gモバイル事業者が義務付けているRF/RRMキャリア受け入れテストプランに包括的にアクセスできるようになります。本ツールセットは、NSAモードとSAモードの両方で、サブ6 GHz(FR1)およびミリ波周波数(FR2)の広範囲のテストシナリオに対応します。
S8707A RF/RRMキャリア受け入れツールセットにより、業界の主要な5Gモバイルネットワーク事業者が義務付けているRF/RRMキャリア受け入れテストプランに包括的にアクセスできるようになります。本ツールセットは、ノンスタンドアロン(NSA)モードとスタンドアロン(SA)モードの両方で、サブ6 GHz(FR1)およびミリ波周波数(FR2)の広範囲のテストシナリオに柔軟に対応します。
特長:
S8707A RF/RRMキャリア受け入れツールセットは、キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・ポートフォリオの一部です。主要なモバイル事業者のテスト要件に基づいた移動機の受け入れに使用できる効率的なプラットフォームを実現します。多くのモバイル事業者は、デバイス受け入れプログラムの一部として、ソリューションでサポートされるテストケースを検証しています。
S8707A RF/RRMキャリア受け入れツールセットは、キーサイトのS8705A RF/RRM DVT&コンフォーマンステストツールセットソリューションを用いて容易に拡張できます。これにより、共通のハードウェア/ソフトウェアプラットフォームにおいて、早期のモデム開発からデバイス認証およびキャリア受け入れに至るまでのRFワークフロー全体で、移動機の検証が容易になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
キャリア受入試験(CAT)は、適合性と製造の間のギャップを埋める、デバイスのワークフローにおける重要なフェーズです。CATは、デバイスが機能と性能の点でユーザーの期待を満たすことを保証することを目的としています。5Gデバイスは、その目標を達成するために、特定のモバイルネットワークの主要性能指標(KPI)を満たす必要があります。
オペレーターのデバイス受け入れプログラムは、以下を含むいくつかの側面を網羅できます。
すべての通信事業者は、ネットワークベンダーの相互運用性テストとフィールドトライアルを実施しています。現在、多くの事業者が適合性テストとネットワークシミュレーションも実施しています。さらに、CATプログラムは、各通信事業者のネットワークに固有の機能に焦点を当てています。
5Gは、幅広い新しいサービスとパラダイムを提示します。これは、多岐にわたる多数のユースケースのテストを必要とします。また、多くの新しいユースケースに対して、より高い柔軟性とスケーラビリティを提供するための技術的進歩が求められます。これらの変化により、ネットワーク上でのデバイスのQuality of Experience (QoE) とパフォーマンスを検証することの重要性が増しています。
デバイスエンジニアは、適合性 (Conformance) とCAT (Carrier Acceptance Test) を加速して商用化を進める一方で、より高い性能を提供するという大きなプレッシャーにさらされています。機密性は、初回でのデバイス受け入れ試験の成功を確実にしようとする際に、デバイスエンジニアが直面するもう1つのハードルです。しかし、適合性およびCATツールセットを使用して事前に試験を行うなどのソリューションがあります。RF特性、無線リソース管理 (RRM)、およびプロトコルにわたる汎用テストスイートは、最も可能性の高いネットワーク構成を表し、一部のユースケースには十分です。柔軟な適合性試験ソリューションであれば、認証要件を超えたテストケースのカスタマイズも可能にし、デバイスエンジニアが特定のネットワークに固有の構成とユースケースを試験できるようにします。ネットワークエミュレーション機能により、エンジニアはラボ環境でさまざまなシナリオの下でデバイスを検証できます。
ネットワークオペレーターは、顧客の期待に応えるためにデバイスのストレステストを実施する必要があります。デバイスメーカーにとって、5G時代におけるCATの実施は、4G時代よりも重要になっています。彼らは、3GPP適合性テストや規制を超えて、ラボでデバイスを積極的にテストし、デバイスのCATを加速させる必要があります。これは、これまでキャリアのみが行っていたタスクを彼らが実行していることを意味しますが、これらの追加ステップは、5G競争に勝利するために不可欠です。
しかし、ラボでのデバイス受け入れテストの迅速な開始は、言うは易く行うは難しです。デバイスエンジニアが直面する課題に対処するソリューションは存在します。
非地上系ネットワーク(NTN)は、コンポーネントが地上ではなく、地球の大気圏または地球周辺の宇宙空間に展開されるワイヤレス通信システムです。
NTNテクノロジーは、衛星システムまたは空中プラットフォームを使用して、従来の地上ネットワークでは実用的でない遠隔地で電気通信サービスを提供します。
現在のNTNの欠点は、従来の地上ネットワークと互換性がないことです。例えば、SpaceXのStarlinkは、その衛星コンステレーションを通じて世界中の何百万人ものユーザーにインターネットアクセスを提供するNTNです。しかし、ユーザーが完全に機能する無線トランシーバーを搭載したスマートフォンやタブレットを持っていても、Starlinkインターネットアクセスには追加のゲートウェイデバイスが必要です。
幸いなことに、モバイル通信規格を開発する組織である3GPP(3rd Generation Partnership Project)は、NTNエコシステムを5G規格の傘下に組み込むことで、この非互換性に対処しています。これにより、5G準拠の非地上系ネットワークは地上系モバイルネットワークとシームレスに連携し、ユーザーはスマートフォンやタブレットから衛星モバイルサービスに直接アクセスできるようになります。5G NTNは、グローバルな接続性を劇的に向上させようとしています。
5G非地上系ネットワークは以下で構成されます。
gNBは複数のユーザーにサービスを提供する容量が限られています。そのため、ネットワーク事業者は人口密集地域では300~800メートルごとに、その他の地域では2~3キロメートルごとにgNBを設置します。明らかに、地球全体はもちろんのこと、国の一部をカバーすることさえ非現実的で費用がかかります。
3GPP 5G NR Release 17標準で規定されている5G非地上系ネットワークは、RANで衛星または航空機を無線トランシーバーとして使用することで、このような欠点を克服します。これにより、5Gネットワークのカバー範囲が地球のほとんどの地域に劇的に拡大されます。