探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 22 個)

Image of  高效能型毫米波收發器,24-49 GHz
高效能型毫米波收發器,24-49 GHz
型號
M1749B

M1749B 是唯一可透過單一硬體裝置(24-49 GHz),在 5 個毫米波頻段進行雙向測試的遠端射頻收發模組。

Image of 毫米波雜訊源,R 頻段,26.5 至 40 GHz
毫米波雜訊源,R 頻段,26.5 至 40 GHz
型號
R347B

R347B 波導雜訊源(頻率範圍為 26.5 至 40 GHz),可讓您對毫米波元件進行準確的雜訊指數量測。

通用介面單元
通用介面單元
型號
E7770A

Keysight E7770A 通用介面單元(CIU)為待測裝置提供雙向中頻(IF)介面。

影像:RCal 接收器校驗器,10 MHz 至 26.5 GHz
RCal 接收器校驗器,10 MHz 至 26.5 GHz
型號
U9361C

U9361C 是僅手掌大小、透過 USB 供電的 RCal 接收器校驗器(10 MHz 至 26.5 GHz),可校驗您的訊號路徑,進而提高訊號分析儀的量測準確度。

影像:RCal 接收器校驗器,10 MHz 至 67 GHz
RCal 接收器校驗器,10 MHz 至 67 GHz
型號
U9361G

校驗您的訊號路徑,提升訊號分析儀的量測準確度。

射頻與微波配件套件 的圖片
射頻與微波配件套件
型號
N9311X

Keysight N9311X 射頻與微波配件擴充了是德科技手持式與桌上型解決方案的產品陣容。 請選擇符合您量測需求的配件。

Image of 雜訊源,10 MHz 至 26.5 GHz
雜訊源,10 MHz 至 26.5 GHz
型號
346C

Keysight 346C 雜訊源提供 10 MHz 至 12 GHz 的頻率範圍,以及 16 dB ENR;或者是 12 GHz 至 26.5 GHz 的頻率範圍,以及 17dB ENR。

Image of  毫米波收發器,適用於 5G 測試
毫米波收發器,適用於 5G 測試
型號
M1740A

Keysight M1740A 毫米波收發器是一款多功能遠端射頻收發模組,其涵蓋多個頻段,適用於是德科技 5G 解決方案,以便在毫米波頻率下進行測試。

Image of  Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 75 to 110 GHz
波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),75 至 110 GHz
型號
M1971W

搭配 USB 隨插即用功能,自動校正振幅並傳輸轉換損耗資料。

Image of  Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 50 to 75 GHz
波導諧波混頻器 (智慧型混頻器),50 至 75 GHz
型號
M1971V

搭配 USB 隨插即用功能,自動校正振幅並傳輸轉換損耗資料。

XG1 級向量信號產生器影像
XG1 級向量信號產生器
型號
N5166B

Keysight N5166B CXG 射頻向量訊號產生器,具有 9 kHz 至 3/6 GHz 的寬廣頻率範圍,是進行物聯網和通用裝置分析的理想工具。此外,它支援最新的無線通訊標準,可協助您執行基本的參數元件測試和接收器功能驗證。

收發器 10-32 GHz 的影像
收發器 10-32 GHz
型號
M1742A

M1742A 是唯一支援所有 5G 非地面網路 (NTN) 頻段雙向測試的遠端射頻單元,且僅需一套硬體。

全部清除