Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
키사이트의 R347B 노이즈 소스는 26.5 ~ 40 GHz의 주파수 범위를 지원합니다. 이 도파관 노이즈 소스를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하고 편리하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다. R347B는 테스트 대상 컴포넌트 또는 시스템의 입력에서 고도로 정밀한 광대역 노이즈를 제공합니다. 그런 다음 노이즈 지수 미터가 시스템 IF에 존재하는 노이즈 전력의 ON/OFF 비율을 처리하고 노이즈 지수와 이득의 정확한 판독값을 제공합니다. R347B 노이즈 소스는 시간 경과에 따른 ENR 안정성이 뛰어나 재교정 주기가 길어지고 더 정확한 노이즈 지수 측정이 가능합니다.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
M1970E
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
임베디드 스마트 기능
Improved DANL and TOI
Excellent conversion loss of 27 dB (max) and outstanding amplitude accuracy
키사이트 M1970V 60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 90 GHz까지 확장하는 사전 미선택 믹서입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 애플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
N5166B CXG RF 벡터 신호 생성기는 최신 무선 통신 표준을 사용하여 수신기의 필수적인 파라메트릭 컴포넌트 테스트를 수행합니다.
N5166B CXG RF 벡터 신호 생성기는 최신 무선 통신 표준을 사용하여 수신기의 필수적인 파라메트릭 컴포넌트 테스트를 수행합니다.
N5166B
N5166B CXG RF 벡터 신호 생성기는 최신 무선 통신 표준을 사용하여 수신기의 필수적인 파라메트릭 컴포넌트 테스트를 수행합니다.
엔지니어링에서 가장 중요한 것은 아이디어를 연결하고 문제를 해결하는 것입니다. 우수한 접근성의 성능을 제공하는 CXA 신호 분석기는 오늘날 필수 신호 특성화를 위한 선도적이며 비용 효율적인 도구입니다. 접근성이 우수한 CXA 신호 분석기는 오늘날 필수 신호 특성화를 위한 선도적이며 비용 효율적인 도구입니다. 제조된 디바이스를 빠르게 검증해야 하거나, 실험실 튜토리얼을 보여줄 때 답을 빠르게 찾아보십시오.
키사이트 346C 노이즈 소스는 16 dB ENR의 10 MHz ~ 12 GHz 범위 또는 17dB ENR의 12GHz ~ 26.5GHz 범위를 제공합니다.
키사이트 346C 노이즈 소스는 16 dB ENR의 10 MHz ~ 12 GHz 범위 또는 17dB ENR의 12GHz ~ 26.5GHz 범위를 제공합니다.
346C
키사이트 346C 노이즈 소스는 16 dB ENR의 10 MHz ~ 12 GHz 범위 또는 17dB ENR의 12GHz ~ 26.5GHz 범위를 제공합니다.
키사이트 346C 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(10 MHz ~ 26.5 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사 형태인 측정 불확실도의 주요 원인이 감소합니다. 옵션 K01은 동축 노이즈 소스로, 2.4 mm 동축 커넥터에 1 ~ 50 GHz의 커버리지가 특징입니다.
N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 보완합니다. 이러한 액세서리는 키사이트 핸드헬드 및 저가형 벤치탑 솔루션을 사용할 때 측정 요구사항에 맞는 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 보완합니다. 이러한 액세서리는 키사이트 핸드헬드 및 저가형 벤치탑 솔루션을 사용할 때 측정 요구사항에 맞는 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
N9311X
N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 보완합니다. 이러한 액세서리는 키사이트 핸드헬드 및 저가형 벤치탑 솔루션을 사용할 때 측정 요구사항에 맞는 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션(N9330B, N9340B, N9310A, N9320B, N9000A)을 보완합니다. 이러한 액세서리는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 사용할 때 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
M1971E
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
- Automatic setting of fundamental frequency range and LO harmonic number
- Automatic LO alignment at startup
- 시간과 온도 변화 시 자동으로 교정 실행
키사이트 M1971E 55/60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서는 사전 미선택 믹서로, X-시리즈 신호 분석기로 2 GHz 이상의 광대역 밀리미터파 신호 분석을 수행할 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 애플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
옵션 001 60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서
옵션 003 55 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
M1970V
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기와 함께 사용할 경우 믹서 모델/일련 번호 자동 감지
o 기본 주파수 범위와 LO 고조파 번호의 자동 설정
o 시작 시 자동 LO 정렬
o 시간과 온도 변화 시 자동으로 교정 실행
키사이트 M1970V 50 ~ 75/80 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 80 GHz까지 확장하는 사전 미선택 믹서입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 애플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 통해 진폭 및 변환 손실 데이터를 자동으로 보정하고 전송
USB 플러그 앤 플레이 기능을 통해 진폭 및 변환 손실 데이터를 자동으로 보정하고 전송
M1970W
USB 플러그 앤 플레이 기능을 통해 진폭 및 변환 손실 데이터를 자동으로 보정하고 전송
키사이트 M1970W 75~110 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 최대 110 GHz까지 확장하는 비사전선택 믹서입니다. 스마트 기능이 내장되어 전체 테스트 설정을 크게 단순화하고 테스트 시스템의 DANL 및 TOI를 개선하는 데 도움이 됩니다. 밀리미터파 애플리케이션을 위한 고조파 믹싱으로 스마트하게 활용하십시오.
U7227A USB 전치 증폭기, 10 MHz ~ 4 GHz; 보다 정확한 스펙트럼 측정을 위해 시스템 노이즈 지수 및 이득을 개선합니다.
U7227A USB 전치 증폭기, 10 MHz ~ 4 GHz; 보다 정확한 스펙트럼 측정을 위해 시스템 노이즈 지수 및 이득을 개선합니다.
U7227A
U7227A USB 전치 증폭기, 10 MHz ~ 4 GHz; 보다 정확한 스펙트럼 측정을 위해 시스템 노이즈 지수 및 이득을 개선합니다.
U7227A USB 전치 증폭기(10 MHz ~ 4 GHz)는 측정 시스템에 안정적인 이득과 낮은 노이즈 지수를 제공합니다. 이는 전반적인 시스템 성능을 향상시키고 시스템 오류를 줄여줍니다.
X-Series 신호 분석기에 연결하면 USB 전치 증폭기가 연결된 특정 전치 증폭기를 자동으로 감지하도록 분석기를 구성하고, 이득, 노이즈 지수 및 S-파라미터와 같은 내장된 교정 데이터를 다운로드합니다. 이 교정 데이터는 각 측정에 대해 정확한 보정 데이터와 더 반복 가능한 결과를 제공합니다.
U7227C USB 전치 증폭기, 100 MHz ~ 26.5 GHz; 정확한 스펙트럼 측정을 위해 시스템 노이즈 지수 및 이득을 개선합니다.
U7227C USB 전치 증폭기, 100 MHz ~ 26.5 GHz; 정확한 스펙트럼 측정을 위해 시스템 노이즈 지수 및 이득을 개선합니다.
U7227C
U7227C USB 전치 증폭기, 100 MHz ~ 26.5 GHz; 정확한 스펙트럼 측정을 위해 시스템 노이즈 지수 및 이득을 개선합니다.
U7227C USB 전치 증폭기(100 MHz ~ 26.5 GHz)는 측정 시스템에 안정적인 이득과 낮은 노이즈 지수를 제공합니다. 이는 전반적인 시스템 성능을 향상시키고 시스템 오류를 줄여줍니다.
X-Series 신호 분석기에 연결하면 USB 전치 증폭기가 연결된 특정 전치 증폭기를 자동으로 감지하도록 분석기를 구성하고, 이득, 노이즈 지수 및 S-파라미터와 같은 내장된 교정 데이터를 다운로드합니다. 이 교정 데이터는 각 측정에 대해 정확한 보정 데이터와 더 반복 가능한 결과를 제공합니다.
U7227F USB 전치 증폭기, 2 ~ 50 GHz; 보다 정확한 스펙트럼 측정을 위해 시스템 노이즈 지수 및 이득을 개선합니다.
U7227F USB 전치 증폭기, 2 ~ 50 GHz; 보다 정확한 스펙트럼 측정을 위해 시스템 노이즈 지수 및 이득을 개선합니다.
U7227F
U7227F USB 전치 증폭기, 2 ~ 50 GHz; 보다 정확한 스펙트럼 측정을 위해 시스템 노이즈 지수 및 이득을 개선합니다.
U7227F USB 전치 증폭기(2 ~ 50 GHz)는 측정 시스템에 안정적인 이득과 낮은 노이즈 지수를 제공합니다. 이는 전반적인 시스템 성능을 향상시키고 시스템 오류를 줄여줍니다.
X-Series 신호 분석기에 연결하면 USB 전치 증폭기가 연결된 특정 전치 증폭기를 자동으로 감지하도록 분석기를 구성하고, 이득, 노이즈 지수 및 S-파라미터와 같은 내장된 교정 데이터를 다운로드합니다. 이 교정 데이터는 각 측정에 대해 정확한 보정 데이터와 더 반복 가능한 결과를 제공합니다.
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용하여 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다.
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용하여 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다.
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용하여 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서의 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다. 두 개의 RF 포트가 Tx 및 Rx 검증을 지원합니다. M1749B 원격 무선 헤드(RRH) 하나를 사용하여 24, 28, 39, 40 GHz, 47 GHz 대역, mmWave 주파수에서 자신감을 가지고 OTA(Over The Air) 테스트를 수행할 수 있습니다. 여러 키사이트 플랫폼 중 하나로 제공되는 자극 및 분석을 사용하여 5G RFFE, 기지국, 칩셋 및 디바이스의 Tx 및 Rx 성능을 검증할 수 있습니다. M1749B는 M1749A와 비교할 때 +3dBm의 전력을 추가로 제공합니다.