Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
R347B
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
キーサイトR347Bは、周波数レンジ26.5 - 40GHzをカバーする導波管ノイズ・ソースです。本製品により、ミリ波デバイスの雑音指数を簡単かつ正確に測定できます。まず、本ノイズ・ソースが、非常に正確な広帯域ノイズをシステムや被試験コンポーネントの入力に供給します。雑音指数計はシステムIF内のノイズ・パワーのオン/オフ比を測定し、雑音指数と利得の正確な測定を行います。本製品は長期にわたる優れたENR安定度を備え、長い校正周期と正確な雑音指数測定を可能にしています。
N5166B CXG RFベクトル信号発生器は、最新の無線通信規格を使用してレシーバーの不可欠なパラメトリック・コンポーネント・テストを実施します。
N5166B CXG RFベクトル信号発生器は、最新の無線通信規格を使用してレシーバーの不可欠なパラメトリック・コンポーネント・テストを実施します。
N5166B
N5166B CXG RFベクトル信号発生器は、最新の無線通信規格を使用してレシーバーの不可欠なパラメトリック・コンポーネント・テストを実施します。
キーサイト 346Cノイズソースは、16 dB ENRで10 MHz~12 GHzのカバレージ、もしくは17 dB ENRで12 GHz~26.5 GHzのカバレージを実現します。
キーサイト 346Cノイズソースは、16 dB ENRで10 MHz~12 GHzのカバレージ、もしくは17 dB ENRで12 GHz~26.5 GHzのカバレージを実現します。
346C
キーサイト 346Cノイズソースは、16 dB ENRで10 MHz~12 GHzのカバレージ、もしくは17 dB ENRで12 GHz~26.5 GHzのカバレージを実現します。
キーサイト346Cは、キーサイトの雑音指数測定ソリューションで使用するのに最適なノイズ・ソースです。広帯域(10MHz - 26.5GHz)であるため、周波数帯域ごとにソースを変更する必要がありません。また、SWRが低いため、測定の不確かさの主要因であるテスト信号の反射が減少します。オプションK01は2.4mm同軸コネクタを備えた同軸ノイズ・ソースで、1 - 50GHzの範囲をカバーします。
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。
N9311X
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。 これらのアクセサリを利用することにより、測定ニーズに対して適切なキーサイト低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューションが得られます。
M1970Eスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイ振幅および位相補正機能により60~90 GHzをカバーします。
M1970Eスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイ振幅および位相補正機能により60~90 GHzをカバーします。
M1970E
M1970Eスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイ振幅および位相補正機能により60~90 GHzをカバーします。
組み込みスマート機能
DANLとTOIの改善
キーサイトM1970E 60~90 GHz導波管高調波ミキサは、N9030A PXA、N9020A MXA、およびN9010A EXAシグナル・アナライザの動作周波数範囲を最大90 GHzまで拡張する非プリセレクタ・ミキサです。スマート機能が組み込まれており、テスト・セットアップ全体を大幅に簡素化し、テスト・システムのDANLとTOIを改善するのに役立ちます。ミリ波アプリケーションには、高調波ミキシングでスマートに対応しましょう。
M1970Vスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイ振幅および位相補正機能により50~75/80 GHzをカバーします。
M1970Vスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイ振幅および位相補正機能により50~75/80 GHzをカバーします。
M1970V
M1970Vスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイ振幅および位相補正機能により50~75/80 GHzをカバーします。
Automatic detect mixer model/serial number when used with N9030A PXA, N9020A MXA, and N9010A EXA signal analyzers
o Automatic setting of the default frequency range and LO harmonic numbers
o Automatic LO alignment at start up
o Automatic run calibration when time and temperature changes
キーサイトM1970V 50~75/80 GHz導波管高調波ミキサは、N9030A PXA、N9020A MXA、およびN9010A EXAシグナル・アナライザの動作周波数範囲を最大80 GHzまで拡張する非プリセレクタ・ミキサです。スマート機能が組み込まれており、テスト・セットアップ全体を大幅に簡素化し、テスト・システムのDANLとTOIを改善するのに役立ちます。ミリ波アプリケーションには、高調波ミキシングでスマートに対応しましょう。
M1970Wスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイ振幅および位相補正機能により75~110 GHzをカバーします。
M1970Wスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイ振幅および位相補正機能により75~110 GHzをカバーします。
M1970W
M1970Wスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイ振幅および位相補正機能により75~110 GHzをカバーします。
キーサイトM1970W 75~110 GHz導波管高調波ミキサは、N9030A PXA、N9020A MXA、およびN9010A EXAシグナル・アナライザの動作周波数範囲を最大110 GHzまで拡張する非プリセレクタ・ミキサです。スマート機能が組み込まれており、テスト・セットアップ全体を大幅に簡素化し、テスト・システムのDANLとTOIを改善するのに役立ちます。ミリ波アプリケーションには、高調波ミキシングでスマートに対応しましょう。
M1971Eスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイの振幅/位相補正機能を備え、55~90 GHzをカバーします。
M1971Eスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイの振幅/位相補正機能を備え、55~90 GHzをカバーします。
M1971E
M1971Eスマート導波管高調波ミキサは、USBプラグアンドプレイの振幅/位相補正機能を備え、55~90 GHzをカバーします。
- デフォルト周波数範囲とLO高調波次数の自動設定
- 起動時のLO自動アライメント
- 時間と温度の変化に応じたキャリブレーションの自動実行
キーサイトM1971E 55/60~90 GHz導波管高調波ミキサは、Xシリーズ・シグナル・アナライザと組み合わせて、2 GHzを超える広帯域ミリ波信号解析のための完全なソリューションを提供する非プリセレクタ・ミキサです。スマート機能が組み込まれており、テスト・セットアップ全体を大幅に簡素化し、テスト・システムのDANLとTOIを改善するのに役立ちます。ミリ波アプリケーションには、高調波ミキシングでスマートに対応しましょう。
オプション001 60~90 GHz導波管高調波ミキサ
オプション003 55~90 GHz導波管高調波ミキサ
U7227A USBプリアンプ(10 MHz~4 GHz)は、システムのノイズ指数とゲインを改善し、より高精度なスペクトラム測定を実現します。
U7227A USBプリアンプ(10 MHz~4 GHz)は、システムのノイズ指数とゲインを改善し、より高精度なスペクトラム測定を実現します。
U7227A
U7227A USBプリアンプ(10 MHz~4 GHz)は、システムのノイズ指数とゲインを改善し、より高精度なスペクトラム測定を実現します。
U7227A USBプリアンプ(10 MHz~4 GHz)は、測定システムに信頼性の高いゲインと低ノイズ指数をもたらします。これにより、システム全体の性能が向上し、系統誤差が低減されます。
Xシリーズ・シグナル・アナライザに接続すると、USBプリアンプは、接続された特定プリアンプを検出するようにアナライザを自動的に構成し、ゲイン、ノイズ・フィギュア、Sパラメータなどの内蔵校正データをダウンロードします。この校正データにより、各測定で正確な補正データと再現性の高い結果が得られます。
U7227C USBプリアンプ、100 MHz~26.5 GHz。システムのノイズ・フィギュアとゲインを改善し、正確なスペクトラム測定を実現します。
U7227C USBプリアンプ、100 MHz~26.5 GHz。システムのノイズ・フィギュアとゲインを改善し、正確なスペクトラム測定を実現します。
U7227C
U7227C USBプリアンプ、100 MHz~26.5 GHz。システムのノイズ・フィギュアとゲインを改善し、正確なスペクトラム測定を実現します。
U7227C USBプリアンプ(100 MHz~26.5 GHz)は、測定システムに信頼性の高いゲインと低ノイズ・フィギュアをもたらします。これにより、システム全体のパフォーマンスが向上し、系統誤差が低減されます。
Xシリーズ・シグナル・アナライザに接続すると、USBプリアンプは、接続された特定プリアンプを検出するようにアナライザを自動的に構成し、ゲイン、ノイズ・フィギュア、Sパラメータなどの内蔵校正データをダウンロードします。この校正データにより、各測定で正確な補正データと再現性の高い結果が得られます。
U7227F USBプリアンプ、2~50 GHz。システムのノイズ・フィギュアとゲインを改善し、より正確なスペクトラム測定を実現します。
U7227F USBプリアンプ、2~50 GHz。システムのノイズ・フィギュアとゲインを改善し、より正確なスペクトラム測定を実現します。
U7227F
U7227F USBプリアンプ、2~50 GHz。システムのノイズ・フィギュアとゲインを改善し、より正確なスペクトラム測定を実現します。
U7227F USBプリアンプ(2~50 GHz)は、測定システムに信頼性の高いゲインと低ノイズ・フィギュアをもたらします。これにより、システム全体のパフォーマンスが向上し、系統誤差が低減されます。
Xシリーズ・シグナル・アナライザに接続すると、USBプリアンプは、接続された特定プリアンプを検出するようにアナライザを自動的に構成し、ゲイン、ノイズ・フィギュア、Sパラメータなどの内蔵校正データをダウンロードします。この校正データにより、各測定で正確な補正データと再現性の高い結果が得られます。
M1749Bは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯での双方向テストをサポートする唯一のリモート無線ヘッド(24~49 GHz)です。
M1749Bは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯での双方向テストをサポートする唯一のリモート無線ヘッド(24~49 GHz)です。
M1749B
M1749Bは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯での双方向テストをサポートする唯一のリモート無線ヘッド(24~49 GHz)です。
M1749Bは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯での双方向テストに対応する唯一のリモート無線ヘッドです。 2つのRFポートでTxとRxの検証をサポートします。 M1749Bリモート無線ヘッド(RRH)1台で、24、28、39、40 GHzおよび47 GHz帯のミリ波周波数の無線テストを確実に実施します。 キーサイトの複数のプラットフォームのいずれかが提供するスティミュラスおよび解析を使用して5G RFFE、基地局、チップセット、デバイスのTx/Rx性能を検証します。 M1749Aに比べ、M1749Bはさらに+3dBmのパワーを提供します。