主な特長

N9311X RF/マイクロ波アクセサリキットは、キーサイトの低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューション(N9330B、N9340B、N9310A、N9320B、N9000A)を補完します。 これらのアクセサリを利用することにより、測定ニーズに対して適切なキーサイト低価格ハンドヘルド/ベンチトップソリューションが得られます。

  
 N9311X-100 クローズ・フィールド・プローブ・セット、30 MHz~3 GHz
 N9311X-201 メカニカル仕様校正器(3in1 OSL)、DC〜7 GHz、42 dB 指向性、50 Ω、N型(オス)
N9311X-500N9311X-500 巻き取り式ホイップアンテナ、70 MHz ~ 1000 MHz、N型(オス)
N9311XN9311X-501 ポータブル・オムニ・アンテナ、700 MHz ~ 2500 MHz、N型(オス)
N9311XN9311X-504 指向性アンテナ、対数周期、700 MHz~4 GHz、N型(オス)
N9311XN9311X-508指向性アンテナ、対数周期、680 MHz~8 GHz、N型(オス)
N9311XN9311X-518 指向性アンテナ、対数周期、680 MHz~18 GHz、N型(オス)
N9311X-540N9311X-540 アダプタ、N型(オス)~BNC(メス)、DC~2 GHz
N9311X-541N9311X-541 アダプタ、N型(オス)~SMA(メス)、DC~12.4 GHz
N9311X-542 N9311X-542 アダプタ、N型(メス)~7/16 DIN(メス)、DC~7.5 GHz
N9311X-543N9311X-543 アダプタ、N型(メス)~BNC(オス)、DC~4 GHz
N9311X-544N9311X-544 アダプタ、N型(メス)~7/16 DIN(オス)、DC~7.5 GHz
N9311X-545N9311X-545 アダプタ、N型(メス)~SMA(オス)、DC~12.4 GHz
N9311X-546N9311X-546 アダプタ、N型(メス)~N型(メス)、DC~18 GHz
N9311X-550N9311X-550 バンドパスフィルタ、814 MHz ~ 850 MHz、N型(メス)~N型(メス)、50 Ω
N9311X-551N9311X-551 バンドパスフィルタ、880 MHz ~ 915 MHz、N型(メス)~N型(メス)、50 Ω
N9311X-552N9311X-552 バンドパスフィルタ、1707.5 MHz ~ 1787.5 MHz、N型(メス)~N型(メス)、50 Ω
N9311X-553N9311X-553 バンドパスフィルタ、1845 MHz ~ 1915 MHz、N型(メス)~N型(メス)、50 Ω
N9311X-554N9311X-554 バンドパスフィルタ、1910 MHz ~ 1990 MHz、N型(メス) ~ N型(メス) 、50 Ω
N9311X-560N9311X-560 アッテネータ、40 dB、10 W、DC-8.5 GHz、N型(オス)~N型(メス)
N9311X-561N9311X-561 アッテネータ、40 dB、50 W、DC-8.5 GHz、N型(オス)~N型(メス)
N9311X-562 N9311X-562 アッテネータ、40 dB、100 W、DC-8.5 GHz、N型(オス)~N型(メス)
N9311XN9311X-580 ケーブル 1.5 m、N型(オス)~N型(オス)、DC~18 GHz
N9311XN9311X-581 ケーブル 3.0 m、N型(オス)~N(オス)、DC~18 GHz
N9311XN9311X-582 ケーブル 1.5 m、SMA型(オス)~SMA型(オス)、DC~8 GHz
N9311XN9311X-583 ケーブル 1.5 m、BNC型(オス)~BNC型(オス)、DC~1 GHz
N9311X RF/マイクロ波アクセサリキット(低価格スペクトラム/ハンドヘルド・アナライザ用)

N9311Xに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。