Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
R347B
A fonte de ruído do guia de ondas R347B (faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz) permite realizar medições precisas do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas.
A fonte de ruído Keysight R347B cobre uma faixa de frequência de 26,5 a 40 GHz. Essa fonte de ruído de guia de onda permite fazer medições precisas e convenientes do fator de ruído em dispositivos de ondas milimétricas. O R347B fornece ruído de banda larga altamente preciso na entrada do sistema ou componente em teste. O medidor do fator de ruído então processa a relação ON/OFF da potência de ruído presente no IF do sistema e fornece uma leitura precisa do fator de ruído e do ganho. A fonte de ruído R347B tem uma estabilidade ENR notável ao longo do tempo, o que permite ciclos de recalibração mais longos e medições mais precisas do fator de ruído.
Saiba mais sobre as fontes de ruído da Keysight
A fonte de ruído Keysight 346C oferece cobertura de 10 MHz a 12 GHz com um ENR de 16 dB ou cobertura de 12 GHz a 26,5 GHz com um ENR de 17 dB.
A fonte de ruído Keysight 346C oferece cobertura de 10 MHz a 12 GHz com um ENR de 16 dB ou cobertura de 12 GHz a 26,5 GHz com um ENR de 17 dB.
346C
A fonte de ruído Keysight 346C oferece cobertura de 10 MHz a 12 GHz com um ENR de 16 dB ou cobertura de 12 GHz a 26,5 GHz com um ENR de 17 dB.
A fonte de ruído Keysight 346C é o complemento ideal para as soluções de figura de ruído da Keysight. Por ser de banda larga (10 MHz a 26,5 GHz), ela elimina a necessidade de várias fontes em diferentes bandas de frequência. A baixa SWR da fonte de ruído reduz uma importante fonte de incerteza de medição: os reflexos dos sinais de teste. A opção K01 é uma fonte de ruído coaxial e oferece cobertura de 1 a 50 GHz com um conector coaxial de 2,4 mm.
O gerador de sinais vetoriais RF CXG N5166B realiza testes paramétricos essenciais de componentes de receptores usando os mais recentes padrões de comunicação sem fio.
O gerador de sinais vetoriais RF CXG N5166B realiza testes paramétricos essenciais de componentes de receptores usando os mais recentes padrões de comunicação sem fio.
N5166B
O gerador de sinais vetoriais RF CXG N5166B realiza testes paramétricos essenciais de componentes de receptores usando os mais recentes padrões de comunicação sem fio.
A engenharia consiste em conectar ideias e resolver problemas. O desempenho acessível do analisador de sinais CXA é hoje a ferramenta mais econômica para a caracterização essencial de sinais. Suas capacidades fornecem uma base sólida para testes em aplicações educacionais e de uso geral. Encontre a resposta mais rapidamente, seja para uma verificação rápida em dispositivos fabricados ou para demonstrações em tutoriais de laboratório.
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1970E opera na faixa de 60 a 90 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1970E opera na faixa de 60 a 90 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
M1970E
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1970E opera na faixa de 60 a 90 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
Recursos inteligentes integrados
DANL e TOI aprimorados
O misturador harmônico de guia de onda Keysight M1970E de 60 a 90 GHz é um misturador não pré-selecionado que ampliará a faixa de frequência operacional dos analisadores de sinal N9030A PXA, N9020A MXA e N9010A EXA até 90 GHz. Recursos inteligentes são incorporados para ajudar você a simplificar significativamente sua configuração geral de teste e melhorar o DANL e o TOI do seu sistema de teste. Seja inteligente com a mistura harmônica para suas aplicações de ondas milimétricas.
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1970V opera na faixa de 50 a 75/80 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1970V opera na faixa de 50 a 75/80 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
M1970V
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1970V opera na faixa de 50 a 75/80 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
Detecção automática do modelo e do número de série do misturador quando utilizado com os analisadores de sinal N9030A PXA, N9020A MXA e N9010A EXA
o Configuração automática da faixa de frequência padrão e do número de harmônicas do LO
o Alinhamento automático do LO na inicialização
o Execução automática da calibração quando ocorrem mudanças de tempo e temperatura
O misturador harmônico de guia de onda Keysight M1970V 50 a 75/80 GHz é um misturador não pré-selecionado que ampliará a faixa de frequência operacional dos analisadores de sinal N9030A PXA, N9020A MXA e N9010A EXA até 80 GHz. Recursos inteligentes são incorporados para ajudar você a simplificar significativamente sua configuração geral de teste e melhorar o DANL e o TOI do seu sistema de teste. Seja inteligente com a mistura harmônica para suas aplicações de ondas milimétricas.
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1970W opera na faixa de 75 a 110 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1970W opera na faixa de 75 a 110 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
M1970W
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1970W opera na faixa de 75 a 110 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
O misturador harmônico de guia de onda Keysight M1970W 75 a 110 GHz é um misturador não pré-selecionado que ampliará a faixa de frequência operacional dos analisadores de sinal N9030A PXA, N9020A MXA e N9010A EXA até 110 GHz. Recursos inteligentes são incorporados para ajudar você a simplificar significativamente sua configuração geral de teste e melhorar o DANL e o TOI do seu sistema de teste. Seja inteligente com a mistura harmônica para suas aplicações de ondas milimétricas.
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1971E opera na faixa de 55 a 90 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1971E opera na faixa de 55 a 90 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
M1971E
O misturador harmônico com guia de ondas inteligente M1971E opera na faixa de 55 a 90 GHz e possui correção de amplitude e fase via USB plug-and-play.
- Configuração automática da faixa de frequência padrão e dos números harmônicos LO
- Alinhamento automático do LO na inicialização
- Calibração automática ao ocorrer alterações de tempo e temperatura
Os misturadores harmônicos de guia de onda Keysight M1971E 55/60 a 90 GHz são misturadores não pré-selecionados que oferecem uma solução completa para análise de sinais de ondas milimétricas de banda larga de mais de 2 GHz com analisadores de sinal da série X. Recursos inteligentes são incorporados para ajudar você a simplificar significativamente sua configuração geral de teste e melhorar o DANL e o TOI do seu sistema de teste. Seja inteligente com a mistura harmônica para suas aplicações de ondas milimétricas.
Opção 001 Misturador harmônico de guia de ondas de 60 a 90 GHz
Opção 003 Misturador harmônico de guia de ondas de 55 a 90 GHz
O kit de acessórios de RF e micro-ondas N9311X complementa as soluções portáteis e de bancada de baixo custo da Keysight. Selecione os acessórios para suas necessidades de medição.
O kit de acessórios de RF e micro-ondas N9311X complementa as soluções portáteis e de bancada de baixo custo da Keysight. Selecione os acessórios para suas necessidades de medição.
N9311X
O kit de acessórios de RF e micro-ondas N9311X complementa as soluções portáteis e de bancada de baixo custo da Keysight. Selecione os acessórios para suas necessidades de medição.
Preamplificador USB U7227A, de 10 MHz a 4 GHz; melhora o fator de ruído e o ganho do sistema para medições de espectro mais precisas.
Preamplificador USB U7227A, de 10 MHz a 4 GHz; melhora o fator de ruído e o ganho do sistema para medições de espectro mais precisas.
U7227A
Preamplificador USB U7227A, de 10 MHz a 4 GHz; melhora o fator de ruído e o ganho do sistema para medições de espectro mais precisas.
O pré-amplificador USB U7227A (10 MHz a 4 GHz) oferece ganho confiável e baixo índice de ruído para sistemas de medição. Ele melhora o desempenho geral do sistema e reduz os erros sistemáticos.
Quando conectado a um analisador de sinais da Série X, o pré-amplificador USB configura automaticamente os analisadores para detectar o pré-amplificador específico conectado e baixa os dados de calibração integrados, como ganho, figura de ruído e parâmetros S. Esses dados de calibração fornecem informações de correção precisas e resultados mais repetíveis para cada medição.
Preamplificador USB U7227C, de 100 MHz a 26,5 GHz; melhora o fator de ruído e o ganho do sistema para medições precisas do espectro.
Preamplificador USB U7227C, de 100 MHz a 26,5 GHz; melhora o fator de ruído e o ganho do sistema para medições precisas do espectro.
U7227C
Preamplificador USB U7227C, de 100 MHz a 26,5 GHz; melhora o fator de ruído e o ganho do sistema para medições precisas do espectro.
O pré-amplificador USB U7227C (100 MHz a 26,5 GHz) oferece ganho confiável e baixo ruído aos sistemas de medição. Ele melhora o desempenho geral do sistema e reduz os erros sistemáticos.
Quando conectado a um analisador de sinais da Série X, o pré-amplificador USB configura automaticamente os analisadores para detectar o pré-amplificador específico conectado e baixa os dados de calibração integrados, como ganho, figura de ruído e parâmetros S. Esses dados de calibração fornecem informações de correção precisas e resultados mais repetíveis para cada medição.
Preamplificador USB U7227F, 2 a 50 GHz; melhora o fator de ruído e o ganho do sistema para medições de espectro mais precisas.
Preamplificador USB U7227F, 2 a 50 GHz; melhora o fator de ruído e o ganho do sistema para medições de espectro mais precisas.
U7227F
Preamplificador USB U7227F, 2 a 50 GHz; melhora o fator de ruído e o ganho do sistema para medições de espectro mais precisas.
O pré-amplificador USB U7227F (2 a 50 GHz) oferece ganho confiável e baixo índice de ruído para sistemas de medição. Ele melhora o desempenho geral do sistema e reduz os erros sistemáticos.
Quando conectado a um analisador de sinais da Série X, o pré-amplificador USB configura automaticamente os analisadores para detectar o pré-amplificador específico conectado e baixa os dados de calibração integrados, como ganho, figura de ruído e parâmetros S. Esses dados de calibração fornecem informações de correção precisas e resultados mais repetíveis para cada medição.
O M1749B é o único cabeçote de rádio remoto (24–49 GHz) que suporta testes bidirecionais em cinco bandas de frequência mmWave com um único conjunto de hardware.
O M1749B é o único cabeçote de rádio remoto (24–49 GHz) que suporta testes bidirecionais em cinco bandas de frequência mmWave com um único conjunto de hardware.
M1749B
O M1749B é o único cabeçote de rádio remoto (24–49 GHz) que suporta testes bidirecionais em cinco bandas de frequência mmWave com um único conjunto de hardware.
O M1749B é o único Remote Radio Head que suporta testes bidirecionais em cinco bandas de frequência mmWave com um único conjunto de hardware. Duas portas RF suportam verificação Tx e Rx. Teste com confiança no ar em frequências mmWave nas bandas de 24, 28, 39, 40 GHz e 47 GHz usando um Remote Radio Head (RRH) M1749B. Verifique o desempenho de Tx e Rx de RFFEs 5G, estações base, chipsets e dispositivos usando estímulos e análises fornecidos por uma das várias plataformas da Keysight. O M1749B oferece uma potência adicional de +3 dBm em comparação com o M1749A.