Modelo:
N5166B
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de sinal vetorial Keysight Essential estão disponíveis em duas classes. A classe XG1 inclui a série CXG e a classe XG2 inclui a série EXG.
O gerador de sinais vetoriais RF CXG N5166B realiza testes paramétricos essenciais de componentes de receptores usando os mais recentes padrões de comunicação sem fio.
Harmonics @ 1 GHz
-35 dBc
Output power @1 GHz
18 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-119 dBc/Hz
Maximum frequency
6 GHz
Maximum modulation bandwidth
120 MHz
Number of outputs
1
Frequency switching speed
5000 µs
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 216.995
Modelo:
N5166B
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Gerador de sinais vetoriais RF CXG Série X | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Configuração padrão do conector do painel frontal | Devolução à garantia Keysight - 3 anos.
1
Gerador de banda base ARB (largura de banda RF de 60 MHz, 32 Msa)
1
Faixa de frequência, 9 kHz a 3 GHz
A engenharia consiste em conectar ideias e resolver problemas. O desempenho acessível do analisador de sinais CXA é hoje a ferramenta mais econômica para a caracterização essencial de sinais. Suas capacidades fornecem uma base sólida para testes em aplicações educacionais e de uso geral. Encontre a resposta mais rapidamente, seja para uma verificação rápida em dispositivos fabricados ou para demonstrações em tutoriais de laboratório.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.