モデル:
N5166B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Essential ベクトル信号発生器は2つのクラスに分かれています。XG1-classにはCXGシリーズが含まれ、XG2-classにはEXGシリーズが含まれます。
N5166B CXG RFベクトル信号発生器は、最新の無線通信規格を使用してレシーバーの不可欠なパラメトリック・コンポーネント・テストを実施します。
Harmonics @ 1 GHz
-35 dBc
Output power @1 GHz
18 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-119 dBc/Hz
Maximum frequency
6 GHz
Maximum modulation bandwidth
120 MHz
Number of outputs
1
Frequency switching speed
5000 µs
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 5,649,410
モデル:
N5166B
納期:
数量
オプション
1
CXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器 | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | 標準フロントパネルコネクタ構成 | Keysight保証 - 5年間
1
ARBベースバンドジェネレータ(60 MHz RF帯域幅、32 Msa)
1
周波数範囲: 9 kHz~3 GHz
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。