Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Essential ベクトル信号発生器は2つのクラスに分かれています。XG1-classにはCXGシリーズが含まれ、XG2-classにはEXGシリーズが含まれます。これらは、5Gデバイス(サブ6 GHz FR1)、Wi-Fi®、Bluetooth®システムのテスト用ワイヤレス通信など、さまざまなアプリケーションで使用されます。また、レーダーシステム、アンテナ性能、および一般電子機器における信号インテグリティの評価のためのRFテストにおいても重要です。これらは基本的なものではなく、エントリーレベルのベクトル信号発生器でありながら、実世界の条件をシミュレートするための加法性白色ガウスノイズ(AWGN)や、歪みを最小限に抑えるためのマルチトーン生成機能などの強化された機能も提供します。当社の最も人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
高忠実度信号生成を使用して、5G NR FR1、WLAN 802.11、ZigBee®を含む、複数の検証済みで標準準拠のベクトル信号でデバイスをテストします。
送信または隣接チャネルで干渉を生成します。相互変調歪みをシミュレートすることで、アンプやミキサーなどの非線形デバイスを特性評価します。
利用可能な校正済みノイズジェネレーターを使用して、キャリアにリアルタイムでAWGNを追加し、受信機感度を評価して実環境条件をシミュレートします。
機器の問題を迅速に特定して対処し、テストへの影響を最小限に抑えます。内部自己診断機能により、信号発生器は最適な動作状態を維持します。
Maximum frequency
6 GHz
Maximum modulation bandwidth
120 MHz ~ 160 MHz
Number of outputs
1
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz ~ -119 dBc/Hz
Output power @1 GHz
18 dBm ~ 21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-35 dBc
Frequency switching speed
800 µs ~ 5000 µs
N5166B
N5166B CXG RFベクトル信号発生器は、最新の無線通信規格を使用してレシーバーの不可欠なパラメトリック・コンポーネント・テストを実施します。
N5172B
N5172B EXG XシリーズRFベクトル信号発生器は、リアルタイム信号の様々な周波数とシミュレーションを提供し、より速いスループットとより大きなアップタイムで最適化されています。
EXGは、アナログおよびベクトルモデルによって、コンポーネントの基本パラメトリックテストやレシーバの機能検証に必要な信号を提供します。 EXGにより、必要十分なテストを適切な価格で得ることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ベクトル信号発生器は、特定の変調方式を用いて高精度で複雑な高周波 (RF) 信号を生成するために使用される、高度な電子計測器の一種です。正弦波、方形波、三角波などの基本的な波形を生成するシンプルな信号発生器とは異なり、ベクトル信号発生器は、QAM (直交振幅変調)、PSK (位相シフトキーイング)、OFDM (直交周波数分割多重) など、複雑なデジタル変調を伴う信号を生成できます。これらの信号は、ワイヤレスネットワーク、セルラーシステム (例: 4G/5G)、レーダー、衛星通信などの技術で使用される実際の通信信号をエミュレートします。
「ベクトル」という用語は、信号の振幅(大きさ)と位相の両方を制御する能力を指します。これらは複素平面(I/Q平面、Iは同相、Qは直交)でベクトルとして表現されます。これにより、ベクトル信号発生器は、レシーバー、アンプ、その他のRFコンポーネントのテスト用に、高度にカスタマイズ可能でリアルな信号を生成できます。
マルチトーンRF信号生成とは、単一のRF信号内で複数の正弦波トーンを同時に生成するプロセスです。単一周波数信号を生成するのではなく、マルチトーン信号は、通常、指定された帯域幅内で定義された間隔で配置された2つ以上の異なる周波数で構成されます。これらのトーンは、テストアプリケーションに応じて、周波数や振幅などで等間隔に配置したり、カスタマイズしたりできます。
この技術は、アンプ、フィルタ、レシーバなどのRFおよびマイクロ波コンポーネント、サブシステム、システムのテストと特性評価に特に有効です。例えば、パワーアンプの線形性を評価する際、マルチトーン信号は、テスト対象デバイス内で複数のトーンが非線形に相互作用する際に発生する相互変調歪み(IMD)生成物を明らかにすることができます。これらの相互変調生成物は、デバイスが実際の信号条件下でどの程度効果的に機能するかを示す重要な指標となります。
AWGNは、電子システム内の信号に干渉するランダムノイズを表すために、信号処理および通信で広く使用されているモデルです。ノイズが元の信号に重畳され、ラジオ放送を歪ませる静電気のようにノイズの多い出力となるため、「加法的」と呼ばれます。
「ホワイト」という用語は、白色光があらゆる可視波長を含むのと同様に、与えられた帯域幅内のすべての周波数にわたってノイズが一様なパワースペクトル密度を持つことを意味します。これは、ノイズが広帯域であり、異なる時点でのその値が相関しないことを示します。「ガウス」は、ノイズ振幅が正規分布に従い、平均 (通常はゼロ) を中心とするベルカーブを形成し、その広がりが分散によって決定されることを表します。この分散は、ノイズの強さのランダムな性質を反映しています。
AWGNは、回路内の熱ノイズやバックグラウンド放射などの実世界のノイズ源を現実的に近似したものであり、通信システムのテストと解析に不可欠です。エンジニアはこれを使用して、5Gネットワークの困難な条件をシミュレートしたり、受信機がデータを失う前に耐えられるノイズ量を計算したりします。