Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Essential 벡터 신호 발생기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XG1 클래스에는 CXG 시리즈가 포함되며 XG2 클래스에는 EXG 시리즈가 포함됩니다. 이들은 5G 디바이스(sub-6 GHz FR1), Wi-Fi® 및 Bluetooth® 시스템 테스트를 위한 무선 통신을 포함한 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. 또한 레이더 시스템, 안테나 성능 및 일반 전자 장치의 신호 무결성을 평가하기 위한 RF 테스트에서도 중요합니다. 기본적인 수준을 넘어선 이 엔트리 레벨 벡터 신호 발생기는 실제 조건을 시뮬레이션하기 위한 가산성 백색 가우시안 잡음(AWGN) 및 왜곡을 최소화하기 위한 멀티톤 생성 기능과 같은 향상된 기능도 제공합니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
고충실도 신호 생성을 사용하여 5G NR FR1, WLAN 802.11, ZigBee® 등을 포함한 여러 개의 검증된 표준 준수 벡터 신호로 장치를 테스트하십시오.
전송 또는 인접 채널에서 간섭을 생성합니다. 상호 변조 왜곡을 시뮬레이션하여 증폭기 및 믹서와 같은 비선형 장치를 특성화합니다.
사용 가능한 교정된 노이즈 제너레이터로 캐리어에 실시간으로 AWGN을 추가하여 수신기 감도를 평가하고 실제 조건을 시뮬레이션합니다.
장비 문제를 신속하게 식별하고 해결하여 테스트 중단을 최소화하십시오. 내부 자가 진단 기능을 통해 신호 발생기가 최적의 작동 상태를 유지하도록 보장합니다.
Maximum frequency
6 GHz
Maximum modulation bandwidth
120 MHz ~ 160 MHz
Number of outputs
1
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz ~ -119 dBc/Hz
Output power @1 GHz
18 dBm ~ 21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-35 dBc
Frequency switching speed
800 µs ~ 5000 µs
N5166B
N5166B CXG RF 벡터 신호 생성기는 최신 무선 통신 표준을 사용하여 수신기의 필수적인 파라메트릭 컴포넌트 테스트를 수행합니다.
엔지니어링에서 가장 중요한 것은 아이디어를 연결하고 문제를 해결하는 것입니다. 우수한 접근성의 성능을 제공하는 CXA 신호 분석기는 오늘날 필수 신호 특성화를 위한 선도적이며 비용 효율적인 도구입니다. 접근성이 우수한 CXA 신호 분석기는 오늘날 필수 신호 특성화를 위한 선도적이며 비용 효율적인 도구입니다. 제조된 디바이스를 빠르게 검증해야 하거나, 실험실 튜토리얼을 보여줄 때 답을 빠르게 찾아보십시오.
N5172B
N5172B EXG X-시리즈 RF 벡터 신호 발생기는 더 빠른 처리 속도와 더 긴 가동 시간을 제공하도록 최적화되어 있으며, 실시간 신호에 대한 다양한 주파수와 시뮬레이션을 제공합니다.
EXG는 아날로그 모델과 벡터 모델이 있으며 수신기의 컴포넌트와 기능 검증을 위한 기본 파라메트릭 테스트에 필요한 신호를 제공합니다.
EXG로 적합한 가격에 “적합한” 테스트가 가능합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
벡터 신호 발생기는 특정 변조 방식을 사용하여 정밀하고 복잡한 무선 주파수(RF) 신호를 생성하는 데 사용되는 고급 전자 테스트 장비입니다. 사인파, 구형파 또는 삼각파와 같은 기본 파형을 생성하는 단순한 신호 발생기와 달리, 벡터 신호 발생기는 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), PSK(Phase Shift Keying) 또는 OFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)을 포함한 복잡한 디지털 변조 신호를 생성할 수 있습니다. 이러한 신호는 무선 네트워크, 셀룰러 시스템(예: 4G/5G), 레이더 및 위성 통신과 같은 기술에 사용되는 실제 통신 신호를 에뮬레이션합니다.
"벡터"라는 용어는 신호의 진폭(크기)과 위상을 모두 제어하는 기능을 의미하며, 이는 복소 평면(I/Q 평면, 여기서 I는 동상, Q는 직교)에서 벡터로 표현됩니다. 이를 통해 벡터 신호 발생기는 수신기, 증폭기 및 기타 RF 부품 테스트를 위한 고도로 맞춤화되고 사실적인 신호를 생성할 수 있습니다.
멀티톤 RF 신호 생성은 단일 RF 신호 내에서 여러 개의 정현파 톤을 동시에 생성하는 프로세스입니다. 단일 주파수 신호를 생성하는 대신, 멀티톤 신호는 일반적으로 지정된 대역폭 내에서 정의된 간격으로 떨어져 있는 두 개 이상의 개별 주파수로 구성됩니다. 이러한 톤은 테스트 애플리케이션에 따라 주파수 또는 진폭 등에서 동일한 간격으로 배치되거나 맞춤 설정될 수 있습니다.
이 기술은 증폭기, 필터, 수신기 등 RF 및 마이크로웨이브 부품, 서브시스템 및 시스템을 테스트하고 특성화하는 데 특히 유용합니다. 예를 들어, 전력 증폭기의 선형성을 평가할 때, 다중 톤 신호는 테스트 중인 디바이스에서 여러 톤이 비선형적으로 상호 작용할 때 발생하는 상호 변조 왜곡(IMD) 제품을 밝혀내는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 상호 변조 제품은 실제 신호 조건에서 디바이스가 얼마나 효과적으로 작동하는지를 나타내는 핵심 지표 역할을 합니다.
AWGN은 신호 처리 및 통신에서 전자 시스템의 신호를 방해하는 무작위 잡음을 나타내는 데 널리 사용되는 모델입니다. 잡음이 원래 신호에 중첩되어 잡음이 있는 출력을 생성하기 때문에 '가산성(additive)'이라고 불리며, 이는 라디오 방송을 왜곡하는 정전기와 매우 유사합니다.
"백색(white)"이라는 용어는 백색광이 모든 가시 파장을 포함하는 것과 유사하게, 노이즈가 주어진 대역폭 내의 모든 주파수에서 균일한 전력 스펙트럼 밀도를 가진다는 것을 의미합니다. 이는 노이즈가 광대역이며, 서로 다른 시간에서의 값이 상관 관계가 없음을 나타냅니다. "가우시안(Gaussian)"은 노이즈 진폭이 정규 분포를 따르며, 평균(일반적으로 0)을 중심으로 종 모양 곡선을 형성하고, 그 확산은 노이즈 강도의 무작위적 특성을 반영하는 분산에 의해 결정된다고 설명합니다.
AWGN은 회로의 열 잡음이나 배경 복사와 같은 실제 잡음원의 현실적인 근사치이며, 통신 시스템 테스트 및 분석에 매우 중요합니다. 엔지니어는 이를 사용하여 5G 네트워크의 까다로운 조건을 시뮬레이션하거나 수신기가 데이터를 손실하기 전에 견딜 수 있는 잡음의 양을 계산합니다.