Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 基礎向量訊號產生器廣泛應用於各種領域,包括用於測試 5G 裝置(sub-6 GHz FR1)、Wi-Fi® 和 Bluetooth® 系統的無線通訊。它在 RF 測試中也至關重要,可用於評估雷達系統、天線效能和一般電子產品的訊號完整性。這款入門級向量訊號產生器絕非基本款,它還提供增強功能,例如加性高斯白雜訊 (AWGN) 以模擬真實世界條件,以及多音產生功能以最大程度地減少失真。立即索取報價或訂購基礎向量訊號產生器。請參閱下方資源以了解更多資訊。
使用高傳真訊號產生,透過多個經過驗證、符合標準的向量訊號(包括 5G NR FR1、WLAN 802.11 和 ZigBee®),測試您的裝置。
產生傳輸或鄰近通道中的干擾。透過模擬互調失真,特性化放大器和混頻器等非線性裝置。
透過可用的校準雜訊產生器,即時將 AWGN 加入載波,以評估接收器靈敏度並模擬真實世界條件。
快速識別並解決儀器問題,確保對測試的干擾降至最低。內部自我診斷功能確保您的信號產生器保持在最佳工作狀態。
Maximum frequency
6 GHz
Maximum modulation bandwidth
120 MHz 至 160 MHz
Number of outputs
1
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz 至 -119 dBc/Hz
Output power @1 GHz
18 dBm 至 21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-35 dBc
Frequency switching speed
800 µs 至 5000 µs
憑藉類比與向量模型,EXG 可提供您進行元件基本參數測試及接收器功能驗證所需的訊號。選用 EXG,即可以合理的價格獲得「恰到好處」的測試方案。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
向量訊號產生器是一種先進的電子測試設備,用於產生具有特定調變方案的精確、複雜射頻 (RF) 訊號。與產生正弦波、方波或三角波等基本波形的較簡單訊號產生器不同,向量訊號產生器可以建立具有複雜數位調變的訊號,包括 QAM (正交振幅調變)、PSK (相移鍵控) 或 OFDM (正交分頻多工)。這些訊號可模擬無線網路、蜂巢式系統 (例如 4G/5G)、雷達和衛星通訊等技術中使用的真實世界通訊訊號。
「向量」一詞是指其能夠控制訊號的振幅 (大小) 和相位,這些在複數平面 (I/Q 平面,其中 I 為同相,Q 為正交) 中表示為向量。這使得向量訊號產生器能夠產生高度客製化且真實的訊號,用於測試接收器、放大器及其他射頻元件。
多音射頻訊號產生是在單一射頻訊號中同時建立多個弦波音的過程。多音訊號不是產生單頻訊號,而是包含兩個或多個不同的頻率,這些頻率通常在指定的頻寬內以定義的間隔分佈。這些音調可以等間隔分佈,也可以根據測試應用進行客製化,例如在頻率或振幅方面。
這種技術對於測試和表徵射頻及微波元件、子系統和系統(例如放大器、濾波器和接收器)特別有價值。例如,在評估功率放大器的線性度時,多音訊號可以幫助揭示當多個音調在被測裝置中非線性交互作用時產生的互調失真 (IMD) 產品。這些互調產品是衡量裝置在真實世界訊號條件下性能有效性的關鍵指標。
AWGN 是訊號處理和通訊領域中廣泛使用的模型,用於表示干擾電子系統訊號的隨機雜訊。它之所以稱為「加性」,是因為雜訊疊加在原始訊號上,導致輸出帶有雜訊,就像靜電干擾無線電廣播一樣。
「白」一詞表示雜訊在給定頻寬內的所有頻率上具有均勻的功率頻譜密度,類似於白光包含所有可見波長。這表示雜訊是寬頻的,並且其在不同時間的值是不相關的。「高斯」描述雜訊振幅遵循常態分佈,形成以平均值 (通常為零) 為中心的鐘形曲線,其擴散程度由其變異數決定,這反映了雜訊強度的隨機性。
AWGN 是真實世界雜訊源的實際近似值,例如電路中的熱雜訊或背景輻射,對於測試和分析通訊系統至關重要。工程師使用它來模擬 5G 網路的嚴苛條件,或計算接收器在資料遺失之前可承受的雜訊量。