Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
R347B
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
Die Rauschquelle Keysight R347B deckt einen Frequenzbereich von 26,5 bis 40 GHz ab. Diese Hohlleiter-Rauschquelle ermöglicht präzise und komfortable Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten. Die R347B liefert hochpräzises Breitbandrauschen am Eingang des zu testenden Systems oder Bauteils. Das Rauschzahlmessgerät verarbeitet anschließend das Ein-/Aus-Verhältnis der im ZF-Bereich des Systems vorhandenen Rauschleistung und liefert einen genauen Messwert für Rauschzahl und Verstärkung. Die Rauschquelle R347B zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Stabilität des ENR-Wertes über die Zeit aus, was längere Rekalibrierungszyklen und genauere Rauschzahlmessungen ermöglicht.
Erfahren Sie mehr über Keysight-Geräuschquellen
Die Keysight 346C Rauschquelle bietet einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 12 GHz mit einem ENR von 16 dB oder einen Frequenzbereich von 12 GHz bis 26,5 GHz mit einem ENR von 17 dB.
Die Keysight 346C Rauschquelle bietet einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 12 GHz mit einem ENR von 16 dB oder einen Frequenzbereich von 12 GHz bis 26,5 GHz mit einem ENR von 17 dB.
346C
Die Keysight 346C Rauschquelle bietet einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 12 GHz mit einem ENR von 16 dB oder einen Frequenzbereich von 12 GHz bis 26,5 GHz mit einem ENR von 17 dB.
Die Rauschquelle Keysight 346C ist die ideale Ergänzung zu den Rauschzahllösungen von Keysight. Dank ihres Breitbandbereichs (10 MHz bis 26,5 GHz) entfällt die Notwendigkeit mehrerer Rauschquellen in verschiedenen Frequenzbändern. Das niedrige Stehwellenverhältnis (SWR) der Rauschquelle reduziert eine Hauptursache für Messunsicherheiten: Reflexionen von Testsignalen. Die Option K01 ist eine koaxiale Rauschquelle mit einem Frequenzbereich von 1 bis 50 GHz und einem 2,4-mm-Koaxialstecker.
Das N9311X HF- und Mikrowellen-Zubehörset ergänzt die kostengünstigen Hand- und Tischgeräte von Keysight. Wählen Sie das passende Zubehör für Ihre Messanforderungen.
Das N9311X HF- und Mikrowellen-Zubehörset ergänzt die kostengünstigen Hand- und Tischgeräte von Keysight. Wählen Sie das passende Zubehör für Ihre Messanforderungen.
N9311X
Das N9311X HF- und Mikrowellen-Zubehörset ergänzt die kostengünstigen Hand- und Tischgeräte von Keysight. Wählen Sie das passende Zubehör für Ihre Messanforderungen.
Das HF- und Mikrowellen-Zubehörset N9311X ergänzt die kostengünstigen Hand- und Tischgeräte von Keysight (N9330B, N9340B, N9310A, N9320B, N9000A). Mit diesem Zubehör erhalten Sie eine Komplettlösung für Ihre Messanforderungen, wenn Sie die kostengünstigen Hand- und Tischgeräte von Keysight verwenden.
Der N5166B CXG RF-Vektorsignalgenerator führt wichtige parametrische Komponententests von Empfängern unter Verwendung neuester Standards für drahtlose Kommunikation durch.
Der N5166B CXG RF-Vektorsignalgenerator führt wichtige parametrische Komponententests von Empfängern unter Verwendung neuester Standards für drahtlose Kommunikation durch.
N5166B
Der N5166B CXG RF-Vektorsignalgenerator führt wichtige parametrische Komponententests von Empfängern unter Verwendung neuester Standards für drahtlose Kommunikation durch.
Im Ingenieurwesen geht es darum, Ideen zu verknüpfen und Probleme zu lösen. Der leistungsstarke CXA-Signalanalysator ist das führende kostengünstige Werkzeug für die grundlegende Signalcharakterisierung. Seine Funktionen bilden eine solide Basis für Tests in allgemeinen und Ausbildungsanwendungen. Finden Sie schneller die Antwort – egal ob Sie eine schnelle Überprüfung in gefertigten Geräten benötigen oder Laborübungen demonstrieren möchten.
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1970E deckt den Frequenzbereich von 60 bis 90 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1970E deckt den Frequenzbereich von 60 bis 90 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
M1970E
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1970E deckt den Frequenzbereich von 60 bis 90 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
Eingebettete intelligente Funktionen
Verbesserte DANL- und TOI-Werte
Der Keysight M1970E 60-90 GHz Hohlleiter-Harmonischenmischer ist ein nicht vorselektierter Mischer, der den Betriebsfrequenzbereich der Signalanalysatoren N9030A PXA, N9020A MXA und N9010A EXA auf bis zu 90 GHz erweitert. Intelligente Funktionen vereinfachen den Testaufbau erheblich und verbessern die DANL und TOI Ihres Testsystems. Nutzen Sie die Vorteile der harmonischen Mischung für Ihre Millimeterwellenanwendungen.
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1970V deckt den Frequenzbereich von 50 bis 75/80 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1970V deckt den Frequenzbereich von 50 bis 75/80 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
M1970V
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1970V deckt den Frequenzbereich von 50 bis 75/80 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
Automatische Erkennung von Mischermodell/Seriennummer bei Verwendung mit den Signalanalysatoren N9030A PXA, N9020A MXA und N9010A EXA
o Automatische Einstellung des Standardfrequenzbereichs und der LO-Harmonischenzahlen
o Automatische LO-Ausrichtung beim Start
o Automatische Kalibrierung bei Zeit- und Temperaturänderungen
Der Keysight M1970V 50 bis 75/80 GHz Hohlleiter-Harmonischenmischer ist ein nicht voreingestellter Mischer, der den Betriebsfrequenzbereich der Signalanalysatoren N9030A PXA, N9020A MXA und N9010A EXA auf bis zu 80 GHz erweitert. Intelligente Funktionen vereinfachen den gesamten Testaufbau und verbessern die DANL- und TOI-Werte Ihres Testsystems. Nutzen Sie die Vorteile der harmonischen Mischung für Ihre Millimeterwellenanwendungen.
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1970W deckt den Frequenzbereich von 75 bis 110 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1970W deckt den Frequenzbereich von 75 bis 110 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
M1970W
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1970W deckt den Frequenzbereich von 75 bis 110 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
Der Keysight M1970W 75 bis 110 GHz Hohlleiter-Harmonischenmischer ist ein nicht vorselektierter Mischer, der den Betriebsfrequenzbereich der Signalanalysatoren N9030A PXA, N9020A MXA und N9010A EXA auf bis zu 110 GHz erweitert. Intelligente Funktionen vereinfachen den Testaufbau erheblich und verbessern die DANL- und TOI-Werte Ihres Testsystems. Nutzen Sie die Vorteile der harmonischen Mischung für Ihre Millimeterwellenanwendungen.
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1971E deckt den Frequenzbereich von 55 bis 90 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1971E deckt den Frequenzbereich von 55 bis 90 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
M1971E
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1971E deckt den Frequenzbereich von 55 bis 90 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
- Automatische Einstellung des Standardfrequenzbereichs und der LO-Harmonischenzahlen
- Automatische LO-Ausrichtung beim Start
- Automatische Kalibrierung bei Zeit- und Temperaturänderungen
Der Keysight M1971E 55/60 bis 90 GHz Hohlleiter-Harmonischenmischer ist ein nicht vorselektierter Mischer und bietet eine Komplettlösung für die Breitband-Millimeterwellen-Signalanalyse über 2 GHz mit Signalanalysatoren der X-Serie. Intelligente Funktionen vereinfachen den Testaufbau erheblich und verbessern DANL und TOI Ihres Testsystems. Setzen Sie auf intelligente Harmonischenmischung für Ihre Millimeterwellenanwendungen.
Option 001 60 bis 90 GHz Wellenleiter-Harmonischenmischer
Option 003 55 bis 90 GHz Wellenleiter-Harmonischenmischer
U7227A USB-Vorverstärker, 10 MHz bis 4 GHz; verbessert das Systemrauschen und die Verstärkung für genauere Spektrumsmessungen.
U7227A USB-Vorverstärker, 10 MHz bis 4 GHz; verbessert das Systemrauschen und die Verstärkung für genauere Spektrumsmessungen.
U7227A
U7227A USB-Vorverstärker, 10 MHz bis 4 GHz; verbessert das Systemrauschen und die Verstärkung für genauere Spektrumsmessungen.
Der USB-Vorverstärker U7227A (10 MHz bis 4 GHz) bietet zuverlässige Verstärkung und ein niedriges Rauschmaß für Messsysteme. Er verbessert die Gesamtleistung des Systems und reduziert systematische Fehler.
Bei Anschluss an einen Signalanalysator der X-Serie konfiguriert der USB-Vorverstärker die Analysatoren automatisch, um den angeschlossenen Vorverstärker zu erkennen, und lädt die integrierten Kalibrierungsdaten wie Verstärkung, Rauschzahl und S-Parameter herunter. Diese Kalibrierungsdaten liefern präzise Korrekturwerte und reproduzierbarere Messergebnisse.
U7227C USB-Vorverstärker, 100 MHz bis 26,5 GHz; verbessert das Systemrauschen und die Verstärkung für genaue Spektrumsmessungen.
U7227C USB-Vorverstärker, 100 MHz bis 26,5 GHz; verbessert das Systemrauschen und die Verstärkung für genaue Spektrumsmessungen.
U7227C
U7227C USB-Vorverstärker, 100 MHz bis 26,5 GHz; verbessert das Systemrauschen und die Verstärkung für genaue Spektrumsmessungen.
Der USB-Vorverstärker U7227C (100 MHz bis 26,5 GHz) bietet zuverlässige Verstärkung und ein niedriges Rauschmaß für Messsysteme. Er verbessert die Gesamtleistung des Systems und reduziert systematische Fehler.
Bei Anschluss an einen Signalanalysator der X-Serie konfiguriert der USB-Vorverstärker die Analysatoren automatisch, um den angeschlossenen Vorverstärker zu erkennen, und lädt die integrierten Kalibrierungsdaten wie Verstärkung, Rauschzahl und S-Parameter herunter. Diese Kalibrierungsdaten liefern präzise Korrekturwerte und reproduzierbarere Messergebnisse.
U7227F USB-Vorverstärker, 2 bis 50 GHz; verbessert das Systemrauschen und die Verstärkung für genauere Spektrumsmessungen.
U7227F USB-Vorverstärker, 2 bis 50 GHz; verbessert das Systemrauschen und die Verstärkung für genauere Spektrumsmessungen.
U7227F
U7227F USB-Vorverstärker, 2 bis 50 GHz; verbessert das Systemrauschen und die Verstärkung für genauere Spektrumsmessungen.
Der USB-Vorverstärker U7227F (2 bis 50 GHz) bietet zuverlässige Verstärkung und ein niedriges Rauschmaß für Messsysteme. Er verbessert die Gesamtleistung des Systems und reduziert systematische Fehler.
Bei Anschluss an einen Signalanalysator der X-Serie konfiguriert der USB-Vorverstärker die Analysatoren automatisch, um den angeschlossenen Vorverstärker zu erkennen, und lädt die integrierten Kalibrierungsdaten wie Verstärkung, Rauschzahl und S-Parameter herunter. Diese Kalibrierungsdaten liefern präzise Korrekturwerte und reproduzierbarere Messergebnisse.
Der M1749B ist der einzige Remote Radio Head (24–49 GHz), der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit nur einem Hardware-Set unterstützt.
Der M1749B ist der einzige Remote Radio Head (24–49 GHz), der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit nur einem Hardware-Set unterstützt.
M1749B
Der M1749B ist der einzige Remote Radio Head (24–49 GHz), der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit nur einem Hardware-Set unterstützt.
Der M1749B ist der einzige Remote Radio Head, der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit einem einzigen Hardware-Set unterstützt. Zwei RF-Ports unterstützen die Tx- und Rx-Verifikation. Testen Sie Over-the-Air bei Millimeterwellenfrequenzen in den Bändern 24, 28, 39, 40 GHz und 47 GHz mit nur einem M1749B Remote Radio Head (RRH) mit absoluter Zuverlässigkeit. Verifizieren Sie die Tx- und Rx-Leistung von 5G-RFFEs, Basisstationen, Chipsätzen und Geräten unter Verwendung von Anregung und Analyse durch eine von mehreren Keysight-Plattformen. Der M1749B liefert im Vergleich zum M1749A zusätzliche +3 dBm Leistung.