검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
임베디드 스마트 기능
- USB 플러그 앤 플레이 기능을 통한 자동 진폭 수정 및 변환 손실 데이터 전송
- 케이블 손실(최대 3 m 또는 10 dB 손실)을 보상하기 위한 자동 LO 진폭 조정
N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기와 함께 사용할 경우 믹서 모델/일련 번호 자동 감지
o 기본 주파수 범위와 LO 고조파 번호의 자동 설정
o 시작 시 자동 LO 정렬
o 시간과 온도 변화 시 자동으로 교정 실행
향상된 DANL 및 TOI
- 23 dB(최대)의 뛰어난 변환 손실과 탁월한 진폭 정확도
키사이트 M1970V 50 ~ 75/80 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 80 GHz까지 확장하는 사전 미선택 믹서입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 어플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
M1970V에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: M1970V 도파관 고조파 믹서(스마트 믹서), 50 ~ 75/80 GHz
다른 도움이 필요하십니까?