Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
M1970E
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
임베디드 스마트 기능
Improved DANL and TOI
Excellent conversion loss of 27 dB (max) and outstanding amplitude accuracy
키사이트 M1970V 60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 90 GHz까지 확장하는 사전 미선택 믹서입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 애플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
The Keysight 11970W Waveguide Mixer is a general-purpose harmonic mixer that employs a dual-diode design to provide flat frequency response and low conversion loss. This objective can be achieved without external DC bias or tuning stubs. Since no mixer bias or tuning adjustment is required, manual operation and computer-controlled hardware operation are simplified.
11970W는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 W-대역(75 ~ 110 GHz)으로 확장시킵니다. 또한 다음과 같은 다른 키사이트 스펙트럼 분석기들과도 완벽하게 호환됩니다: E4440A/46A/48A PSA(옵션 AYZ 포함), E4407B ESA-E(옵션 AYZ 포함), 856xEC, 8566B(프리앰프 포함), 7000 모듈식 분석기(70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 포함).
11970W를 N9030A PXA(옵션 EXM 포함)와 연결하려면 외부 다이플렉서가 필요합니다. 권장 다이플렉서를 키사이트(모델 번호: N9029AE13)나 OML, Inc.(모델 번호: DPL.313B)에서 구매할 수 있습니다.
To order N9029AE13, please contact your Keysight sales representative.
The Keysight 11970V Waveguide Mixer is a general-purpose harmonic mixer that employs a dual-diode design to provide flat frequency response and low conversion loss. This objective can be achieved without external DC bias or tuning stubs. Since no mixer bias or tuning adjustment is required, manual operation and computer-controlled hardware operation are simplified.
11970V는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 V-대역(50 ~ 75 GHz)으로 확장시킵니다. 또한 다음과 같은 다른 키사이트 스펙트럼 분석기들과도 완벽하게 호환됩니다: E4440A/46A/48A PSA(옵션 AYZ 포함), E4407B ESA-E(옵션 AYZ 포함), 856xEC, 8566B(프리앰프 포함), 7000 모듈식 분석기(70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 포함).
11970V를 N9030A PXA(옵션 EXM 포함)와 연결하려면 외부 다이플렉서가 필요합니다. 권장 다이플렉서를 키사이트(모델 번호: N9029AE13)나 OML, Inc.(모델 번호: DPL.313B)에서 구매할 수 있습니다.
To order N9029AE13, please contact your Keysight sales representative.
The Keysight 11970U Waveguide Mixer is a general-purpose Harmonic Mixer that employs a dual-diode design to provide flat frequency response and low conversion loss. No external DC bias or tuning stub is required. Since no mixer bias or tuning adjustment is required, manual operation and computer-controlled hardware operation are simplified.
11970U는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 U-대역(40-60 GHz)까지 넓혀줍니다. 다음을 비롯해 다른 키사이트 스펙트럼 분석기와도 완벽하게 호환됩니다. E4440A/46A/48A PSA (옵션 AYZ 탑재), E4407B ESA-E (옵션AYZ 탑재), 856xEC, 8566B (전치 앰프 탑재), 7000 모듈러 분석기 (70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 탑재).
An external diplexer is required to connect the 11970U to the N9030A PXA (with Option EXM). Recommended diplexers are available from Keysight as model N9029AE13 or from OML Inc. as model DLP.313B.
For detailed specifications regarding the order of N9029AE13, please contact your Keysight sales representative.
The Keysight 11970Q Waveguide Mixer is a general-purpose harmonic mixer that employs a dual-diode design to provide flat frequency response and low conversion loss. No external DC bias or tuning stub is required. Since no mixer bias or tuning adjustment is required, manual operation and computer-controlled hardware operation are simplified.
11970Q는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 Q-대역(33-50 GHz)까지 넓혀줍니다. 다음을 비롯해 다른 키사이트 스펙트럼 분석기와도 완벽하게 호환됩니다. E4440A/46A/48A PSA (옵션 AYZ 탑재), E4407B ESA-E (옵션AYZ 탑재), 856xEC, 8566B (전치 앰프 탑재), 7000 모듈러 분석기 (70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 탑재).
An external diplexer is required to connect the 11970Q to the N9030A PXA (with Option EXM). Recommended diplexers are available from Keysight as model N9029AE13 or from OML Inc. as model DPL.313B.
For detailed specifications regarding the order of N9029AE13, please contact your Keysight sales representative.
The Keysight 11970A Waveguide Mixer is a general-purpose harmonic mixer that employs a dual-diode design to provide flat frequency response and low conversion loss. This objective can be achieved without external DC bias or tuning stubs. Since no mixer bias or tuning adjustment is required, manual operation and computer-controlled hardware operation are simplified.
11970A는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 A-대역(26.5 ~ 40 GHz)으로 확장시킵니다. 또한 다음과 같은 다른 키사이트 스펙트럼 분석기들과도 완벽하게 호환됩니다: E4440A/46A/48A PSA(옵션 AYZ 포함), E4407B ESA-E(옵션 AYZ 포함), 856xEC, 8566B(프리앰프 포함), 7000 모듈식 분석기(70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 포함)
11970A를 N9030A PXA(옵션 EXM 포함)와 연결하려면 외부 다이플렉서가 필요합니다. 권장 다이플렉서를 키사이트(모델 번호: N9029AE13)나 OML, Inc.(모델 번호: DLP.313B)에서 구매할 수 있습니다.
To order N9029AE13, please contact your Keysight sales representative.
키사이트 11970K Waveguide Mixer는 범용 Harmonic Mixer로 듀얼 다이오드 디자인을 채용해 주파수 응답이 평탄하고 변환손실이 적습니다. 외부 dc 바이어스나 튜닝 스터브가 필요 없습니다. 믹서 바이어스와 튜닝 조정이 필요 없기 때문에 수동 조작과 컴퓨터 제어 하드웨어 조작이 간편합니다.
11970K는 키사이트 스펙트럼 분석기의 주파수 범위를 K-대역 (18-26.5GHz)까지 넓혀줍니다. 호환되는 키사이트 스펙트럼 분석기는 다음과 같습니다. E4440A/E4446A/E4448A PSA (옵션 AYZ 탑재), E4407B ESA-E (옵션AYZ 탑재), 856xEC, 8566B (전치 앰프 탑재), 7000 모듈러 분석기 (70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 탑재).
11970K는 N9030A PXA 신호 분석기와 호환되지 않습니다.
M1971E
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
- Automatic setting of fundamental frequency range and LO harmonic number
- Automatic LO alignment at startup
- 시간과 온도 변화 시 자동으로 교정 실행
키사이트 M1971E 55/60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서는 사전 미선택 믹서로, X-시리즈 신호 분석기로 2 GHz 이상의 광대역 밀리미터파 신호 분석을 수행할 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 애플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
옵션 001 60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서
옵션 003 55 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서
M1970V
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기와 함께 사용할 경우 믹서 모델/일련 번호 자동 감지
o 기본 주파수 범위와 LO 고조파 번호의 자동 설정
o 시작 시 자동 LO 정렬
o 시간과 온도 변화 시 자동으로 교정 실행
키사이트 M1970V 50 ~ 75/80 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 80 GHz까지 확장하는 사전 미선택 믹서입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 애플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
임베디드 스마트 기능:
향상된 DANL 및 TOI:
키사이트 M1971V 50 ~ 75 GHz 도파관 고조파 믹서는 사전 미선택 믹서로, X-시리즈 신호 분석기로 2 GHz 이상의 광대역 밀리미터파 신호 분석을 수행할 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 내장된 스마트한 기능은 전반적인 테스트 설정을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 됩니다. 밀리미터파 어플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
M1970W
USB 플러그 앤 플레이 기능을 통해 진폭 및 변환 손실 데이터를 자동으로 보정하고 전송
키사이트 M1970W 75~110 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 최대 110 GHz까지 확장하는 비사전선택 믹서입니다. 스마트 기능이 내장되어 전체 테스트 설정을 크게 단순화하고 테스트 시스템의 DANL 및 TOI를 개선하는 데 도움이 됩니다. 밀리미터파 애플리케이션을 위한 고조파 믹싱으로 스마트하게 활용하십시오.
임베디드 스마트 기능:
향상된 DANL 및 TOI:
키사이트 M1971W 75~110GHz 도파관 고조파 믹서는 X-시리즈 신호 분석기로 2GHz 이상의 광대역 밀리미터파 신호 분석을 위한 완벽한 솔루션을 제공하는 비사전 선택 믹서입니다. 내장된 스마트 기능을 통해 전반적인 테스트 설정을 크게 단순화하고 테스트 시스템의 DANL 및 TOI를 개선할 수 있습니다. 밀리미터파 애플리케이션을 위한 고조파 믹싱으로 스마트하게 활용하십시오.