Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
No hay filtro disponible
M1970E
El mezclador armónico de guía de ondas inteligente M1970E cubre el rango de 60 a 90 GHz y cuenta con corrección de amplitud y fase USB «plug-and-play».
Funciones inteligentes integradas
Mejora de DANL y TOI
El mezclador armónico de guía de ondas de 60 a 90 GHz Keysight M1970E es un mezclador no preseleccionado que amplía el rango de frecuencia operativa de los analizadores de señales N9030A PXA, N9020A MXA y N9010A EXA hasta 90 GHz. Incorpora funciones inteligentes que le ayudarán a simplificar considerablemente la configuración general de la prueba y a mejorar el DANL y el TOI de su sistema de prueba. Opte por la inteligencia con la mezcla armónica para sus aplicaciones de ondas milimétricas.
M1971E
El mezclador armónico de guía de ondas inteligente M1971E cubre el rango de 55 a 90 GHz y cuenta con corrección de amplitud y fase USB «plug-and-play».
- Configuración automática del rango de frecuencia predeterminado y los números armónicos LO.
- Alineación automática de LO al arrancar
- Calibración automática del funcionamiento cuando cambian la hora y la temperatura.
Los mezcladores armónicos de guía de ondas Keysight M1971E de 55/60 a 90 GHz son mezcladores no preseleccionados que proporcionan una solución completa para el análisis de señales de onda milimétrica de banda ancha de más de 2 GHz con analizadores de señales de la serie X. Incorporan funciones inteligentes que le ayudarán a simplificar enormemente la configuración general de la prueba y a mejorar el DANL y el TOI de su sistema de prueba. Apueste por la inteligencia con la mezcla armónica para sus aplicaciones de ondas milimétricas.
Opción 001 Mezclador armónico de guía de ondas de 60 a 90 GHz
Opción 003 Mezclador armónico de guía de ondas de 55 a 90 GHz
M1970W
El mezclador armónico con guía de ondas inteligente M1970W cubre el rango de 75 a 110 GHz y cuenta con corrección de amplitud y fase USB «plug-and-play».
El mezclador armónico de guía de ondas Keysight M1970W de 75 a 110 GHz es un mezclador no preseleccionado que amplía el rango de frecuencia operativa de los analizadores de señales N9030A PXA, N9020A MXA y N9010A EXA hasta 110 GHz. Incorpora funciones inteligentes que le ayudarán a simplificar considerablemente la configuración general de la prueba y a mejorar el DANL y el TOI de su sistema de prueba. Opte por la inteligencia con la mezcla armónica para sus aplicaciones de ondas milimétricas.
M1970V
El mezclador armónico de guía de ondas inteligente M1970V cubre el rango de 50 a 75/80 GHz y cuenta con corrección de amplitud y fase USB «plug-and-play».
Detección automática del modelo y el número de serie del mezclador cuando se utiliza con los analizadores de señales N9030A PXA, N9020A MXA y N9010A EXA
o Configuración automática del rango de frecuencia predeterminado y del número de armónicos de la osciladora local (LO)
o Alineación automática de la osciladora local (LO) al arrancar
o Calibración automática durante el funcionamiento cuando cambian la hora y la temperatura
El mezclador armónico de guía de ondas Keysight M1970V de 50 a 75/80 GHz es un mezclador no preseleccionado que ampliará el rango de frecuencia operativa de los analizadores de señales N9030A PXA, N9020A MXA y N9010A EXA hasta 80 GHz. Incorpora funciones inteligentes que le ayudarán a simplificar considerablemente la configuración general de la prueba y a mejorar el DANL y el TOI de su sistema de prueba. Opte por la inteligencia con la mezcla armónica para sus aplicaciones de ondas milimétricas.
11970U
Amplíe el rango de frecuencia del analizador de señales de alto rendimiento N9030A PXA a la banda U.
El mezclador de guía de ondas Keysight 11970U es un mezclador armónico de uso general que emplea un diseño de doble diodo para lograr una respuesta de frecuencia plana y una baja pérdida de conversión. Esto se consigue sin necesidad de polarización de CC externa ni derivaciones de sintonización. El funcionamiento manual y el funcionamiento del hardware controlado por ordenador se simplifican, ya que no es necesario ajustar la polarización ni la sintonización del mezclador.
El 11970U amplía el rango de frecuencia del analizador de señales de alto rendimiento Keysight N9030A PXA a la banda U (40 a 60 GHz). También es totalmente compatible con otros analizadores de espectro de Keysight, incluidos: el E4440A/46A/48A PSA (con la opción AYZ), el E4407B ESA-E (con la opción AYZ), el 856xEC, el 8566B (con un preamplificador) y el analizador modular 7000 (con el módulo de interfaz mezclador externo 70907A/B).
Se necesita un diplexor externo para conectar el 11970U con el N9030A PXA (con la opción EXM). El diplexor recomendado se puede adquirir en Keysight con el número de modelo N9029BE13 o en Marki Microwave con el número DPXN-2-LF.
Póngase en contacto con su representante de ventas de Keysight para solicitar el N9029BE13.
11970W
Amplíe el rango de frecuencia del analizador de señales de alto rendimiento N9030A PXA a la banda W.
El mezclador de guía de ondas Keysight 11970W es un mezclador armónico de uso general que emplea un diseño de doble diodo para lograr una respuesta de frecuencia plana y una baja pérdida de conversión. Esto se consigue sin polarización de CC externa ni derivaciones de sintonización. El funcionamiento manual y el funcionamiento del hardware controlado por ordenador se simplifican, ya que no es necesario ajustar la polarización ni la sintonización del mezclador.
El 11970W amplía el rango de frecuencia del analizador de señales de alto rendimiento Keysight N9030A PXA a la banda W (75 a 110 GHz). También es totalmente compatible con otros analizadores de espectro de Keysight, incluidos: el E4440A/46A/48A PSA (con la opción AYZ), el E4407B ESA-E (con la opción AYZ), el 856xEC, el 8566B (con un preamplificador) y el analizador modular 7000 (con el módulo de interfaz mezclador externo 70907A/B).
Se necesita un diplexor externo para conectar el 11970W con el N9030A PXA (con la opción EXM). El diplexor recomendado se puede adquirir en Keysight con el número de modelo N9029BE13 o en Marki Microwave con el número DPXN-2-LF.
Póngase en contacto con su representante de ventas de Keysight para solicitar el N9029BE13.
11970V
Amplíe el rango de frecuencia del analizador de señales de alto rendimiento N9030A PXA a la banda V.
El mezclador de guía de ondas Keysight 11970V es un mezclador armónico de uso general que emplea un diseño de doble diodo para lograr una respuesta de frecuencia plana y una baja pérdida de conversión. Esto se consigue sin necesidad de polarización de CC externa ni derivaciones de sintonización. El funcionamiento manual y el funcionamiento del hardware controlado por ordenador se simplifican, ya que no es necesario ajustar la polarización ni la sintonización del mezclador.
El 11970V amplía el rango de frecuencia del analizador de señales de alto rendimiento Keysight N9030A PXA a la banda V (50 a 75 GHz). También es totalmente compatible con otros analizadores de espectro de Keysight, incluidos: el E4440A/46A/48A PSA (con la opción AYZ), el E4407B ESA-E (con la opción AYZ), el 856xEC, el 8566B (con un preamplificador) y el analizador modular 7000 (con el módulo de interfaz mezclador externo 70907A/B).
Se necesita un diplexor externo para conectar el 11970V con el N9030A PXA (con la opción EXM). El diplexor recomendado se puede adquirir en Keysight con el número de modelo N9029BE13 o en Marki Microwave con el número DPXN-2-LF.
Póngase en contacto con su representante de ventas de Keysight para solicitar el N9029BE13.
11970Q
Amplíe el rango de frecuencia del analizador de señales de alto rendimiento N9030A PXA a la banda Q.
El mezclador de guía de ondas Keysight 11970Q es un mezclador armónico de uso general que emplea un diseño de doble diodo para lograr una respuesta de frecuencia plana y una baja pérdida de conversión. Esto se consigue sin polarización de CC externa ni derivaciones de sintonización. El funcionamiento manual y el funcionamiento del hardware controlado por ordenador se simplifican, ya que no es necesario ajustar la polarización ni la sintonización del mezclador.
El 11970Q amplía el rango de frecuencia del analizador de señales de alto rendimiento Keysight N9030A PXA a la banda Q (33 a 50 GHz). También es totalmente compatible con otros analizadores de espectro de Keysight, incluidos: el E4440A/46A/48A PSA (con la opción AYZ), el E4407B ESA-E (con la opción AYZ), el 856xEC, el 8566B (con un preamplificador) y el analizador modular 7000 (con el módulo de interfaz mezclador externo 70907A/B).
Se necesita un diplexor externo para conectar el 11970Q con el N9030A PXA (con la opción EXM). El diplexor recomendado se puede adquirir en Keysight con el número de modelo N9029BE13, o en Marki Microwave con el número DPXN-2-LF.
Póngase en contacto con su representante de ventas de Keysight para solicitar el N9029BE13.
11970A
Amplíe el rango de frecuencia del analizador de señales de alto rendimiento N9030A PXA a la banda A.
El mezclador de guía de ondas Keysight 11970A es un mezclador armónico de uso general que emplea un diseño de doble diodo para lograr una respuesta de frecuencia plana y una baja pérdida de conversión. Esto se consigue sin polarización de CC externa ni derivaciones de sintonización. El funcionamiento manual y el funcionamiento del hardware controlado por ordenador se simplifican, ya que no es necesario ajustar la polarización ni la sintonización del mezclador.
El 11970A amplía el rango de frecuencia del analizador de señales de alto rendimiento Keysight N9030A PXA a la banda A (26,5 a 40 GHz). También es totalmente compatible con otros analizadores de espectro de Keysight, incluidos: el E4440A/46A/48A PSA (con la opción AYZ), el E4407B ESA-E (con la opción AYZ), el 856xEC, el 8566B (con un preamplificador) y el analizador modular 7000 (con el módulo de interfaz mezclador externo 70907A/B).
Se necesita un diplexor externo para conectar el 11970A con el N9030A PXA (con la opción EXM). El diplexor recomendado se puede adquirir en Keysight con el número de modelo N9029BE13 o en Marki Microwave con el número DPXN-2-LF.
Póngase en contacto con su representante de ventas de Keysight para solicitar el N9029BE13.
11970K
Amplíe el rango de frecuencia de los analizadores de espectro compatibles de Keysight a la banda K.
El mezclador de guía de ondas Keysight 11970K es un mezclador armónico de uso general que emplea un diseño de doble diodo para lograr una respuesta de frecuencia plana y una baja pérdida de conversión. Esto se consigue sin necesidad de polarización de CC externa ni derivaciones de sintonización. El funcionamiento manual y el funcionamiento del hardware controlado por ordenador se simplifican, ya que no es necesario ajustar la polarización ni la sintonización del mezclador.
El 11970K amplía el rango de frecuencia de los analizadores de espectro de Keysight a la banda K (18 a 26,5 GHz). Los analizadores de espectro de Keysight compatibles incluyen: el E4440A/E4446A/E4448A PSA (con la opción AYZ), el E4407B ESA-E (con la opción AYZ), el 856xEC, el 8566B (con un preamplificador) y el analizador modular 7000 (con el módulo de interfaz mezclador externo 70907A/B).
El 11970K no es compatible con el analizador de señales N9030A PXA.
M1971W
Corrija automáticamente los datos de pérdida de conversión de amplitud y transferencia con las funciones USB plug-and-play.
Funciones inteligentes integradas:
Mejora de DANL y TOI:
El mezclador armónico de guía de ondas Keysight M1971W de 75 a 110 GHz es un mezclador no preseleccionado que proporciona una solución completa para el análisis de señales de onda milimétrica de banda ancha de más de 2 GHz con analizadores de señales de la serie X. Las funciones inteligentes integradas le ayudan a simplificar en gran medida la configuración general de la prueba y a mejorar el DANL y el TOI de su sistema de prueba. Opte por la inteligencia con la mezcla armónica para sus aplicaciones de onda milimétrica.
M1971V
Corrija automáticamente los datos de pérdida de conversión de amplitud y transferencia con las funciones USB plug-and-play.
Funciones inteligentes integradas:
Mejora de DANL y TOI:
El mezclador armónico de guía de ondas Keysight M1971V de 50 a 75 GHz es un mezclador no preseleccionado que proporciona una solución completa para el análisis de señales de onda milimétrica de banda ancha de más de 2 GHz con analizadores de señales de la serie X. Las funciones inteligentes integradas le ayudan a simplificar enormemente la configuración general de la prueba y a mejorar el DANL y el TOI de su sistema de prueba. Sea inteligente con la mezcla armónica para sus aplicaciones de onda milimétrica.