Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
11970W
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das W-Band.
Der Keysight 11970W Wellenleitermischer ist ein universeller Harmonischenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970W erweitert den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators Keysight N9030A PXA auf das W-Band (75 bis 110 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970W an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DPL.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
11970V
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das V-Band.
Der Keysight 11970V Hohlleitermischer ist ein universeller Oberwellenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970V erweitert den Frequenzbereich des Keysight N9030A PXA Hochleistungssignalanalysators auf das V-Band (50 bis 75 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970V an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DPL.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
11970U
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das U-Band.
Der Keysight 11970U Hohlleitermischer ist ein universeller Harmonischenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970U erweitert den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators Keysight N9030A PXA auf das U-Band (40 bis 60 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970U an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DPL.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
11970Q
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das Q-Band.
Der Keysight 11970Q Hohlleitermischer ist ein universeller Harmonischenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970Q erweitert den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators Keysight N9030A PXA auf das Q-Band (33 bis 50 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970Q an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DPL.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
11970A
Erweitern Sie den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators N9030A PXA auf das A-Band.
Der Keysight 11970A Hohlleitermischer ist ein universeller Harmonischenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Der 11970A erweitert den Frequenzbereich des Hochleistungssignalanalysators Keysight N9030A PXA auf das A-Band (26,5 bis 40 GHz). Er ist außerdem vollständig kompatibel mit anderen Keysight-Geräten. Spektrumanalysatoren einschließlich: der E4440A/46A/48A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Für den Anschluss des 11970A an den N9030A PXA (mit Option EXM) wird ein externer Diplexer benötigt. Der empfohlene Diplexer ist bei Keysight unter der Modellnummer N9029AE13 oder bei OML, Inc. unter der Modellnummer DLP.313B erhältlich.
Wenden Sie sich an Ihren Keysight-Vertriebsmitarbeiter, um den N9029AE13 zu bestellen.
11970K
Erweitern Sie den Frequenzbereich kompatibler Keysight-Geräte Spektrumanalysatoren zum K-Band
Der Keysight 11970K Hohlleitermischer ist ein universeller Harmonischenmischer mit Doppeldioden-Design für einen flachen Frequenzgang und geringe Umwandlungsverluste. Dies wird ohne externe Gleichstromvorspannung oder Abstimmstubs erreicht. Manuelle und computergesteuerte Bedienung werden vereinfacht, da keine Vorspannung und Abstimmung des Mischers erforderlich sind.
Das Modell 11970K erweitert den Frequenzbereich des Keysight-Systems. Spektrumanalysatoren zum K-Band (18 bis 26,5 GHz). Das kompatible Keysight Spektrumanalysatoren Dazu gehören: der E4440A/E4446A/E4448A PSA (mit Option AYZ), der E4407B ESA-E (mit Option AYZ), der 856xEC, der 8566B (mit Vorverstärker) und der modulare Analysator 7000 (mit dem externen Mischer-Schnittstellenmodul 70907A/B).
Der 11970K ist nicht mit dem PXA-Signalanalysator N9030A kompatibel.
M1970E
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1970E deckt den Frequenzbereich von 60 bis 90 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
Eingebettete intelligente Funktionen
Verbesserte DANL- und TOI-Werte
Der Keysight M1970E 60-90 GHz Hohlleiter-Harmonischenmischer ist ein nicht vorselektierter Mischer, der den Betriebsfrequenzbereich der Signalanalysatoren N9030A PXA, N9020A MXA und N9010A EXA auf bis zu 90 GHz erweitert. Intelligente Funktionen vereinfachen den Testaufbau erheblich und verbessern die DANL und TOI Ihres Testsystems. Nutzen Sie die Vorteile der harmonischen Mischung für Ihre Millimeterwellenanwendungen.
M1970V
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1970V deckt den Frequenzbereich von 50 bis 75/80 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
Automatische Erkennung von Mischermodell/Seriennummer bei Verwendung mit den Signalanalysatoren N9030A PXA, N9020A MXA und N9010A EXA
o Automatische Einstellung des Standardfrequenzbereichs und der LO-Harmonischenzahlen
o Automatische LO-Ausrichtung beim Start
o Automatische Kalibrierung bei Zeit- und Temperaturänderungen
Der Keysight M1970V 50 bis 75/80 GHz Hohlleiter-Harmonischenmischer ist ein nicht voreingestellter Mischer, der den Betriebsfrequenzbereich der Signalanalysatoren N9030A PXA, N9020A MXA und N9010A EXA auf bis zu 80 GHz erweitert. Intelligente Funktionen vereinfachen den gesamten Testaufbau und verbessern die DANL- und TOI-Werte Ihres Testsystems. Nutzen Sie die Vorteile der harmonischen Mischung für Ihre Millimeterwellenanwendungen.
M1970W
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1970W deckt den Frequenzbereich von 75 bis 110 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
Der Keysight M1970W 75 bis 110 GHz Hohlleiter-Harmonischenmischer ist ein nicht vorselektierter Mischer, der den Betriebsfrequenzbereich der Signalanalysatoren N9030A PXA, N9020A MXA und N9010A EXA auf bis zu 110 GHz erweitert. Intelligente Funktionen vereinfachen den Testaufbau erheblich und verbessern die DANL- und TOI-Werte Ihres Testsystems. Nutzen Sie die Vorteile der harmonischen Mischung für Ihre Millimeterwellenanwendungen.
M1971E
Der intelligente Hohlleiter-Harmonikmischer M1971E deckt den Frequenzbereich von 55 bis 90 GHz ab und verfügt über eine USB-Plug-and-Play-Amplituden- und Phasenkorrektur.
- Automatische Einstellung des Standardfrequenzbereichs und der LO-Harmonischenzahlen
- Automatische LO-Ausrichtung beim Start
- Automatische Kalibrierung bei Zeit- und Temperaturänderungen
Der Keysight M1971E 55/60 bis 90 GHz Hohlleiter-Harmonischenmischer ist ein nicht vorselektierter Mischer und bietet eine Komplettlösung für die Breitband-Millimeterwellen-Signalanalyse über 2 GHz mit Signalanalysatoren der X-Serie. Intelligente Funktionen vereinfachen den Testaufbau erheblich und verbessern DANL und TOI Ihres Testsystems. Setzen Sie auf intelligente Harmonischenmischung für Ihre Millimeterwellenanwendungen.
Option 001 60 bis 90 GHz Wellenleiter-Harmonischenmischer
Option 003 55 bis 90 GHz Wellenleiter-Harmonischenmischer
M1971V
Automatische Amplitudenkorrektur und Datenübertragungsverluste dank USB-Plug-and-Play-Funktion.
Integrierte intelligente Funktionen:
Verbesserte DANL- und TOI-Werte:
Der Keysight M1971V 50 bis 75 GHz Hohlleiter-Harmonischenmischer ist ein nicht vorselektierter Mischer, der eine Komplettlösung für die Breitband-Millimeterwellen-Signalanalyse über 2 GHz mit Signalanalysatoren der X-Serie bietet. Integrierte intelligente Funktionen vereinfachen Ihren Testaufbau erheblich und verbessern die DANL und TOI Ihres Testsystems. Nutzen Sie die Vorteile der harmonischen Mischung für Ihre Millimeterwellenanwendungen.
M1971W
Automatische Amplitudenkorrektur und Übertragung von Konvertierungsverlustdaten mit USB-Plug-and-Play-Funktionen
Integrierte intelligente Funktionen:
Verbesserte DANL- und TOI-Werte:
Der Keysight M1971W 75 bis 110 GHz Hohlleiter-Harmonischenmischer ist ein nicht vorselektierter Mischer, der eine Komplettlösung für die Breitband-Millimeterwellen-Signalanalyse über 2 GHz mit Signalanalysatoren der X-Serie bietet. Integrierte intelligente Funktionen vereinfachen Ihren Testaufbau erheblich und verbessern die DANL und TOI Ihres Testsystems. Nutzen Sie die Vorteile der harmonischen Mischung für Ihre Millimeterwellenanwendungen.