Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
M1970E
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
임베디드 스마트 기능
향상된 DANL 및 TOI
27 dB(최대)의 뛰어난 변환 손실과 탁월한 진폭 정확도
키사이트 M1970V 60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 90 GHz까지까지 확장하는 사전 미선택 믹서입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 어플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
11970W
N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 W 대역으로 확대하십시오.
키사이트 11970W 도파관 믹서는 범용 고조파 믹서로 이중 다이오드 설계를 채택하여 정주파수 응답과 낮은 변환 손실을 제공합니다. 외부 dc 바이어스 또는 튜닝 스텁 없이 이러한 목표를 달성할 수 있습니다. 믹서 바이어스와 튜닝 조정이 필요하지 않아 수동 작업 및 컴퓨터 제어 하드웨어 작업이 간소화됩니다.
11970W는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 W-대역(75 ~ 110 GHz)으로 확장시킵니다. 또한 다음과 같은 다른 키사이트 스펙트럼 분석기들과도 완벽하게 호환됩니다: E4440A/46A/48A PSA(옵션 AYZ 포함), E4407B ESA-E(옵션 AYZ 포함), 856xEC, 8566B(프리앰프 포함), 7000 모듈식 분석기(70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 포함).
11970W를 N9030A PXA(옵션 EXM 포함)와 연결하려면 외부 다이플렉서가 필요합니다. 권장 다이플렉서를 키사이트(모델 번호: N9029AE13)나 OML, Inc.(모델 번호: DPL.313B)에서 구매할 수 있습니다.
N9029AE13을 주문하려면 키사이트 영업 담당자에게 문의하십시오.
11970V
N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 V 대역으로 확대하십시오.
키사이트 11970V 도파관 믹서는 범용 고조파 믹서로 이중 다이오드 설계를 채택하여 정주파수 응답과 낮은 변환 손실을 제공합니다. 외부 dc 바이어스 또는 튜닝 스텁 없이 이러한 목표를 달성할 수 있습니다. 믹서 바이어스와 튜닝 조정이 필요하지 않아 수동 작업 및 컴퓨터 제어 하드웨어 작업이 간소화됩니다.
11970V는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 V-대역(50 ~ 75 GHz)으로 확장시킵니다. 또한 다음과 같은 다른 키사이트 스펙트럼 분석기들과도 완벽하게 호환됩니다: E4440A/46A/48A PSA(옵션 AYZ 포함), E4407B ESA-E(옵션 AYZ 포함), 856xEC, 8566B(프리앰프 포함), 7000 모듈식 분석기(70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 포함).
11970V를 N9030A PXA(옵션 EXM 포함)와 연결하려면 외부 다이플렉서가 필요합니다. 권장 다이플렉서를 키사이트(모델 번호: N9029AE13)나 OML, Inc.(모델 번호: DPL.313B)에서 구매할 수 있습니다.
N9029AE13을 주문하려면 키사이트 영업 담당자에게 문의하십시오.
11970U
Extend the frequency range of the N9030A PXA high-performance signal analyzer to the U-band
키사이트 11970U Waveguide Mixer는 범용 Harmonic Mixer로 듀얼 다이오드 디자인을 채용해 주파수 응답이 평탄하고 변환손실이 적습니다. 외부 dc 바이어스나 튜닝 스터브가 필요 없습니다. 믹서 바이어스와 튜닝조정이 필요 없기 때문에 수동 조작과 컴퓨터 제어 하드웨어 조작이 간편합니다.
11970U는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 U-대역(40-60 GHz)까지 넓혀줍니다. 다음을 비롯해 다른 키사이트 스펙트럼 분석기와도 완벽하게 호환됩니다. E4440A/46A/48A PSA (옵션 AYZ 탑재), E4407B ESA-E (옵션AYZ 탑재), 856xEC, 8566B (전치 앰프 탑재), 7000 모듈러 분석기 (70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 탑재).
11970U와 (옵션 EXM이 딸린) N9030A PXA를 연결하려면 외부 디플렉서가 필요합니다. 권장 디플렉서는 키사이트에서 모델번호 N9029AE13로 또는 OML Inc에서 모델번호 DLP.313B로 구매 가능합니다.
N9029AE13의 주문에 관한 자세한 사항은 키사이트 영업사원에게 문의하십시오.
11970Q
Extend the frequency range of the N9030A PXA high-performance signal analyzer to the Q-band
키사이트 11970Q Waveguide Mixer는 범용 harmonic Mixer로 듀얼 다이오드 디자인을 채용해 주파수 응답이 평탄하고 변환손실이 적습니다. 외부 dc 바이어스나 튜닝 스터브가 필요 없습니다. 믹서 바이어스와 튜닝조정이 필요 없기 때문에 수동 조작과 컴퓨터 제어 하드웨어 조작이 간편합니다.
11970Q는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 Q-대역(33-50 GHz)까지 넓혀줍니다. 다음을 비롯해 다른 키사이트 스펙트럼 분석기와도 완벽하게 호환됩니다. E4440A/46A/48A PSA (옵션 AYZ 탑재), E4407B ESA-E (옵션AYZ 탑재), 856xEC, 8566B (전치 앰프 탑재), 7000 모듈러 분석기 (70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 탑재).
11970Q와 (옵션 EXM이 딸린) N9030A PXA를 연결하려면 외부 디플렉서가 필요합니다. 권장 디플렉서는 키사이트에서 모델번호 N9029AE13로 또는 OML Inc에서 모델번호 DPL.313B로 구매 가능합니다.
N9029AE13의 주문에 관한 자세한 사항은 키사이트 영업사원에게 문의하십시오.
11970A
N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 A 대역으로 확대하십시오.
키사이트 11970A 도파관 믹서는 범용 고조파 믹서로 이중 다이오드 설계를 채택하여 정주파수 응답과 낮은 변환 손실을 제공합니다. 외부 dc 바이어스 또는 튜닝 스텁 없이 이러한 목표를 달성할 수 있습니다. 믹서 바이어스와 튜닝 조정이 필요하지 않아 수동 작업 및 컴퓨터 제어 하드웨어 작업이 간소화됩니다.
11970A는 키사이트 N9030A PXA 고성능 신호 분석기의 주파수 범위를 A-대역(26.5 ~ 40 GHz)으로 확장시킵니다. 또한 다음과 같은 다른 키사이트 스펙트럼 분석기들과도 완벽하게 호환됩니다: E4440A/46A/48A PSA(옵션 AYZ 포함), E4407B ESA-E(옵션 AYZ 포함), 856xEC, 8566B(프리앰프 포함), 7000 모듈식 분석기(70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 포함)
11970A를 N9030A PXA(옵션 EXM 포함)와 연결하려면 외부 다이플렉서가 필요합니다. 권장 다이플렉서를 키사이트(모델 번호: N9029AE13)나 OML, Inc.(모델 번호: DLP.313B)에서 구매할 수 있습니다.
N9029AE13을 주문하려면 키사이트 영업 담당자에게 문의하십시오.
11970K
Extend the frequency range of compatible Keysight spectrum analyzers to the K-band
키사이트 11970K Waveguide Mixer는 범용 Harmonic Mixer로 듀얼 다이오드 디자인을 채용해 주파수 응답이 평탄하고 변환손실이 적습니다. 외부 dc 비이어스나 튜닝 스터브가 필요 없습니다. 믹서 바이어스와 튜닝조정이 필요 없기 때문에 수동 조작과 컴퓨터 제어 하드웨어 조작이 간편합니다.
11970K는 키사이트 스펙트럼 분석기의 주파수 범위를 K-대역 (18-26.5GHz)까지 넓혀줍니다. 호환되는 키사이트 스펙트럼 분석기는 다음과 같습니다. E4440A/E4446A/E4448A PSA (옵션 AYZ 탑재), E4407B ESA-E (옵션AYZ 탑재), 856xEC, 8566B (전치 앰프 탑재), 7000 모듈러 분석기 (70907A/B 외부 믹서 인터페이스 모듈 탑재).
11970K는 N9030A PXA 신호 분석기와 호환되지 않습니다.
M1971E
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
- 기본 주파수 범위와 LO 고조파 번호의 자동 설정
- 시작 시 자동 LO 정렬
- 시간과 온도 변화 시 자동으로 교정 실행
키사이트 M1971E 55/60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서는 사전 미선택 믹서로, X-시리즈 신호 분석기로 2 GHz 이상의 광대역 밀리미터파 신호 분석을 수행할 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 어플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
옵션 001 60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서
옵션 003 55 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서
M1970V
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기와 함께 사용할 경우 믹서 모델/일련 번호 자동 감지
o 기본 주파수 범위와 LO 고조파 번호의 자동 설정
o 시작 시 자동 LO 정렬
o 시간과 온도 변화 시 자동으로 교정 실행
키사이트 M1970V 50 ~ 75/80 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 80 GHz까지 확장하는 사전 미선택 믹서입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 어플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
M1970W
Automatically correct amplitude and transfer conversion loss data with USB plug-and-play features
The Keysight M1970W 75 to 110 GHz waveguide harmonic mixer is an un-preselected mixer that will extend the operating frequency range of N9030A PXA, N9020A MXA, and N9010A EXA signal analyzers up to 110 GHz. Smart features are embedded to help you to greatly simplify your overall test setup and improve your DANL and TOI of your test system. Go smart with harmonic mixing for your millimeter-wave applications.
M1971V
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
임베디드 스마트 기능:
향상된 DANL 및 TOI:
키사이트 M1971V 50 ~ 75 GHz 도파관 고조파 믹서는 사전 미선택 믹서로, X-시리즈 신호 분석기로 2 GHz 이상의 광대역 밀리미터파 신호 분석을 수행할 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 내장된 스마트한 기능은 전반적인 테스트 설정을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 됩니다. 밀리미터파 어플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
M1971W
Automatically correct amplitude and transfer conversion loss data with USB plug-and-play features.
Embedded smart features:
Improved DANL and TOI:
Keysight M1971W 75 to 110 GHz waveguide harmonic mixer is an un-preselected mixer that provides a complete solution for wideband millimeter-wave signal analysis of more than 2 GHz with X-Series signal analyzers. Embedded smart features help you to greatly simplify your overall test setup and improve the DANL and TOI of your test system. Go smart with harmonic mixing for your millimeter-wave applications.