검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
임베디드 스마트 기능
- USB 플러그 앤 플레이 기능을 통한 자동 진폭 수정 및 변환 손실 데이터 전송
- 케이블 손실(최대 3 m 또는 10 dB 손실)을 보상하기 위한 자동 LO 진폭 조정
- EVM 측정을 개선할 수 있도록 벡터 수정 데이터에 진폭과 위상이 포함됩니다.
- N9040B UXA, N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기와 함께 사용할 경우 믹서 모델/일련 번호 자동 감지
- 기본 주파수 범위와 LO 고조파 번호의 자동 설정
- 시작 시 자동 LO 정렬
- 시간과 온도 변화 시 자동으로 교정 실행
향상된 DANL 및 TOI:
- 27 dB(최대)의 뛰어난 변환 손실과 탁월한 진폭 정확도
키사이트 M1971E 55/60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서는 사전 미선택 믹서로, X-시리즈 신호 분석기로 2 GHz 이상의 광대역 밀리미터파 신호 분석을 수행할 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 어플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
M1971E
옵션 001 60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서
옵션 003 55 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서
M1971E에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: M1971E 도파관 고조파 믹서(스마트 믹서), 55/60 ~ 90 GHz
다른 도움이 필요하십니까?