Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Journey
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
R347B
R347B 도파관 노이즈 소스(26.5 ~ 40 GHz 주파수 범위)를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다.
키사이트의 R347B 노이즈 소스는 26.5 ~ 40 GHz의 주파수 범위를 지원합니다. 이 도파관 노이즈 소스를 통해 밀리미터파 디바이스에서 정확하고 편리하게 노이즈 지수를 측정할 수 있습니다. R347B는 테스트 대상 콤포넌트 또는 시스템의 입력에서 고도로 정밀한 광대역 노이즈를 제공합니다. 그런 다음 노이즈 지수 미터가 시스템 IF에 존재하는 노이즈 전력의 ON/OFF 비율을 처리하고 노이즈 지수와 이득의 정확한 판독값을 제공합니다. R347B 노이즈 소스는 시간 경과에 따른 ENR 안정성이 뛰어나 재교정 주기가 길어지고 더 정확한 노이즈 지수 측정이 가능합니다.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
M1970E
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
임베디드 스마트 기능
향상된 DANL 및 TOI
27 dB(최대)의 뛰어난 변환 손실과 탁월한 진폭 정확도
키사이트 M1970V 60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 90 GHz까지까지 확장하는 사전 미선택 믹서입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 어플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
N5166B CXG RF 벡터 신호 생성기는 최신 무선 통신 표준을 사용하여 수신기의 필수적인 파라메트릭 콤포넌트 테스트를 수행합니다.
N5166B CXG RF 벡터 신호 생성기는 최신 무선 통신 표준을 사용하여 수신기의 필수적인 파라메트릭 콤포넌트 테스트를 수행합니다.
N5166B
N5166B CXG RF 벡터 신호 생성기는 최신 무선 통신 표준을 사용하여 수신기의 필수적인 파라메트릭 콤포넌트 테스트를 수행합니다.
엔지니어링에서 가장 중요한 것은 아이디어를 연결하고 문제를 해결하는 것입니다. 우수한 접근성의 성능을 제공하는 CXA 신호 분석기는 오늘날 필수 신호 특성화를 위한 선도적이며 비용 효율적인 도구입니다. 접근성이 우수한 CXA 신호 분석기는 오늘날 필수 신호 특성화를 위한 선도적이고 비용 효율적인 도구입니다. 제조된 디바이스를 빠르게 검증해야 하거나, 실험실 튜토리얼을 보여줄 때 답을 빠르게 찾아보십시오.
키사이트 346C 노이즈 소스는 16 dB ENR의 10 MHz ~ 12 GHz 범위 또는 17dB ENR의 12GHz ~ 26.5GHz 범위를 제공합니다.
키사이트 346C 노이즈 소스는 16 dB ENR의 10 MHz ~ 12 GHz 범위 또는 17dB ENR의 12GHz ~ 26.5GHz 범위를 제공합니다.
346C
키사이트 346C 노이즈 소스는 16 dB ENR의 10 MHz ~ 12 GHz 범위 또는 17dB ENR의 12GHz ~ 26.5GHz 범위를 제공합니다.
키사이트 346C 노이즈 소스는 키사이트 노이즈 지수 솔루션의 이상적인 동반자입니다. 광대역(10 MHz ~ 26.5 GHz) 장비이기 때문에 주파수 대역이 다른 여러 소스가 필요치 않습니다. 노이즈 소스의 SWR이 낮아 테스트 신호의 반사 형태인 측정 불확실도의 주요 원인이 감소합니다. 옵션 K01은 동축 노이즈 소스로, 2.4 mm 동축 커넥터에 1 ~ 50 GHz의 커버리지가 특징입니다.
N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 보완합니다. 이러한 액세서리는 키사이트 핸드헬드 및 저가형 벤치탑 솔루션을 사용할 때 측정 요구에 맞는 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 보완합니다. 이러한 액세서리는 키사이트 핸드헬드 및 저가형 벤치탑 솔루션을 사용할 때 측정 요구에 맞는 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
N9311X
N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 보완합니다. 이러한 액세서리는 키사이트 핸드헬드 및 저가형 벤치탑 솔루션을 사용할 때 측정 요구에 맞는 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
N9311X RF 및 마이크로파 액세서리 키트는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 보완합니다(N9330B, N9340B, N9310A, N9320B, N9000A). 이러한 액세서리는 키사이트의 저가형 핸드헬드 및 벤치탑 솔루션을 사용할 때 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
M1971E
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
- 기본 주파수 범위와 LO 고조파 번호의 자동 설정
- 시작 시 자동 LO 정렬
- 시간과 온도 변화 시 자동으로 교정 실행
키사이트 M1971E 55/60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서는 사전 미선택 믹서로, X-시리즈 신호 분석기로 2 GHz 이상의 광대역 밀리미터파 신호 분석을 수행할 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 어플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
옵션 001 60 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서
옵션 003 55 ~ 90 GHz 도파관 고조파 믹서
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
M1970V
USB 플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 자동으로 진폭을 수정하고 변환 손실 데이터를 전송하십시오.
N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기와 함께 사용할 경우 믹서 모델/일련 번호 자동 감지
o 기본 주파수 범위와 LO 고조파 번호의 자동 설정
o 시작 시 자동 LO 정렬
o 시간과 온도 변화 시 자동으로 교정 실행
키사이트 M1970V 50 ~ 75/80 GHz 도파관 고조파 믹서는 N9030A PXA, N9020A MXA 및 N9010A EXA 신호 분석기의 작동 주파수 범위를 80 GHz까지 확장하는 사전 미선택 믹서입니다. 전반적인 테스트 셋업을 대폭 간소화하고 테스트 시스템의 DANL과 TOI를 개선하는 데 도움이 되는 스마트한 기능이 내장되어 있습니다. 밀리미터파 어플리케이션에 고조파 믹싱을 활용해 보십시오.
Automatically correct amplitude and transfer conversion loss data with USB plug-and-play features
Automatically correct amplitude and transfer conversion loss data with USB plug-and-play features
M1970W
Automatically correct amplitude and transfer conversion loss data with USB plug-and-play features
The Keysight M1970W 75 to 110 GHz waveguide harmonic mixer is an un-preselected mixer that will extend the operating frequency range of N9030A PXA, N9020A MXA, and N9010A EXA signal analyzers up to 110 GHz. Smart features are embedded to help you to greatly simplify your overall test setup and improve your DANL and TOI of your test system. Go smart with harmonic mixing for your millimeter-wave applications.
U7227A USB preamplifier, 10 MHz to 4 GHz; improves system noise figure and gain for more accurate spectrum measurements.
U7227A USB preamplifier, 10 MHz to 4 GHz; improves system noise figure and gain for more accurate spectrum measurements.
U7227A
U7227A USB preamplifier, 10 MHz to 4 GHz; improves system noise figure and gain for more accurate spectrum measurements.
The U7227A USB preamplifier (10 MHz to 4 GHz) brings reliable gain and low noise figure to measurement systems. It improves the overall system performance and reduces systematic errors.
When connected to an X-Series signal analyzer, the USB preamplifier automatically configures the analyzers to detect the specific preamplifier connected, and downloads the embedded calibration data such as gain, noise figure and S-parameters. The calibration data provides accurate correction data and more repeatable results for each measurement.
U7227C USB preamplifier, 100 MHz to 26.5 GHz; improves system noise figure and gain for accurate spectrum measurements.
U7227C USB preamplifier, 100 MHz to 26.5 GHz; improves system noise figure and gain for accurate spectrum measurements.
U7227C
U7227C USB preamplifier, 100 MHz to 26.5 GHz; improves system noise figure and gain for accurate spectrum measurements.
The U7227C USB preamplifier (100 MHz to 26.5 GHz ) brings reliable gain and low noise figure to measurement systems. It improves the overall system performance and reduces systematic errors.
When connected to an X-Series signal analyzer, the USB preamplifier automatically configures the analyzers to detect the specific preamplifier connected, and downloads the embedded calibration data such as gain, noise figure and S-parameters. The calibration data provides accurate correction data and more repeatable results for each measurement.
U7227F USB preamplifier, 2 to 50 GHz; improves system noise figure and gain for more accurate spectrum measurements.
U7227F USB preamplifier, 2 to 50 GHz; improves system noise figure and gain for more accurate spectrum measurements.
U7227F
U7227F USB preamplifier, 2 to 50 GHz; improves system noise figure and gain for more accurate spectrum measurements.
The U7227F USB preamplifier (2 to 50 GHz) brings reliable gain and low noise figure to measurement systems. It improves the overall system performance and reduces systematic errors.
When connected to an X-Series signal analyzer, the USB preamplifier automatically configures the analyzers to detect the specific preamplifier connected, and downloads the embedded calibration data such as gain, noise figure and S-parameters. The calibration data provides accurate correction data and more repeatable results for each measurement.
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용해서 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서의 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다.
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용해서 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서의 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다.
M1749B
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용해서 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서의 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다.
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용해서 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서의 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다. 두 개의 RF 포트가 Tx 및 Rx 검증을 지원합니다. M1749B 원격 무선 헤드(RRH) 하나를 사용해서 24, 28, 39, 40 GHz, 47 GHz 대역, mmWave 주파수에서 자신감을 가지고 OTA(Over The Air) 테스트를 수행할 수 있습니다. 여러 키사이트 플랫폼 중 하나로 제공되는 자극 및 분석을 사용하여 5G RFFE, 기지국, 칩셋 및 디바이스의 Tx 및 Rx 성능을 검증할 수 있습니다. M1749B는 M1749A와 비교할 때 +3dBm의 전력을 추가로 제공합니다.