射頻開發解決方案

簡化 5G、LTE、WLAN RF 測試

Keysight 射頻開發解決方案讓工程師能夠快速精確地驗證 5G NR、LTE、WLAN、NB-NTN 和 C-V2X 設備的射頻發射器 (Tx) 和接收器 (Rx) 性能。這些解決方案專為快速開發和測試而設計,可在直觀的軟體環境中提供自動化、符合 3GPP 標準的測試。透過專為射頻驗證量身打造的全面、易於使用的工具,加速您的設備開發週期,從原型到上市。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇?請查看以下資源。

自動化 RF 測試

透過符合 3GPP 和 IEEE 規範的全自動、速度最佳化測試案例,簡化發射器和接收器測試,縮短產品上市時間。

連網與 OTA 支援

透過對傳導式和 OTA 測試的強大支援,驗證裝置效能,同時簡化工作流程並確保結果具有可比性。

全面射頻支援

驗證 5G NR (NSA / SA)、LTE、WLAN (包括 Wi-Fi 7)、NB-NTN 和 C-V2X 裝置的射頻效能。

精密分析

透過互動式分析和結果視覺化,獲得可付諸行動的深入分析,以加速故障排除和裝置最佳化。 

產品影像
  • Technology

    5G NR, LTE, RedCap, C-V2X, NB-IoT, WLAN, NB-NTN, NR-NTN

  • Use cases

    RF Verification, Repair, Automated Test Cases, Regression Testing

  • Workflow stage

    Development, Repair

常見問題