Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのRF開発ソリューションは、エンジニアが5G NR、LTE、WLAN、NB-NTN、C-V2XデバイスのRF送信機(Tx)および受信機(Rx)性能を速度と精度で検証できるようにします。迅速な開発とテストのために設計されたこれらのソリューションは、直感的なソフトウェア環境で自動化された3GPP準拠のテストを提供します。RF検証向けに調整された包括的で使いやすいツールで、プロトタイプから市場投入までのデバイス開発ライフサイクルを加速します。人気のある構成のいずれかの見積もりを今すぐご依頼ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
3GPPおよびIEEEの仕様に準拠した、完全に自動化され速度が最適化されたテストケースにより、送信機および受信機のテストを効率化し、市場投入までの時間を短縮します。
伝導およびOTAテストの両方に対する堅牢なサポートにより、デバイスのパフォーマンスを検証し、ワークフローを簡素化して比較可能な結果を保証します。
5G NR (NSA / SA)、LTE、WLAN (Wi-Fi 7を含む)、NB-NTN、およびC-V2Xデバイス全体でRF性能を検証します。
対話型分析と結果の可視化により、迅速なトラブルシューティングとデバイス最適化のための実用的なインサイトを得られます。
Technology
5G NR, LTE, RedCap, C-V2X, NB-IoT, WLAN, NB-NTN, NR-NTN
Use cases
RF Verification, Repair, Automated Test Cases, Regression Testing
Workflow stage
Development, Repair
S8702A
5G RFオートメーションツールセットにより、3GPP TS 38.521に準拠した自動RFトランスミッター/レシーバーテストを実行できます
S8702A RF オートメーションツールセットでは、以下により、5G テストアプリケーションの機能が拡張されています。
S8702A RF オートメーションツールセットは、5G デバイスの開発エンジニアが、3GPP TS 38.521 および 3GPP TS 36.521 仕様に従い、新しい 5G NR デバイスの RF トランスミッターおよびレシーバーの性能を迅速にテスト、検証できる包括的なベンチトップソリューションで、5G NR NSA モードおよび SA モードの両デバイスへの FR1 および FR2 の展開をサポートしています。 このツールセットは以下をベースとしています。
新しい 5G デバイスを開発する際、RF 設計エンジニアは、デバイスのトランスミッターおよびレシーバーの性能を迅速に検査および検証できるツールを利用する必要があります。これにより、性能が最適でない部分を特定し、それに焦点を当て、問題が修正されたら迅速に再テストを行うことができます。
キーサイトの RF オートメーションツールセットは、関連する 3GPP テスト仕様に基づき RF トランスミッターおよびレシーバーのテストスイートを提供することにより、このニーズに対応します。 これらのテストは、スピードの最適化を実現し、ベンチトッププラットフォームで動作するように設計されているので、各エンジニアは自分のデスクに専用のテストシステムを設置することができます。 キーサイトの洗練されたログ作成およびデバッグツールと組み合わせることで、設計検証エンジニアは、プロトタイプから商用製品へ新しい 5G デバイスの移行を加速させることができます。
S8714A UXM 5G RFアプリケーションはRFテスト用の使いやすい高速なソリューションです。 シンプルなユーザーインターフェースを備え、測定を迅速に選択、複数の測定から容易に結果を表示し、一般的なプロトコルユースケースの自動プロシージャを提供するRFアプリケーションは、理想的なソリューションです。 ハードウェアの統合、パフォーマンスの最適化、連続およびデザイン検証テスト、修理に。
内蔵3GPPテストで5G NR NSAおよびSAデバイスのRF性能を簡単に検証します。 ドロップダウンメニューからテストを容易に選択し、RFアプリケーションが3GPPに準拠してパラメータを構成し測定を開始します。 3GPP規格を詳細まで理解する必要がないため、テスト開発時間を短縮できます。 サポートされるテスト:
チャネル、バンド、帯域幅などのRFテストにとって重要なパラメータを迅速に変更。 メイン画面での新たな値の入力によって、RFアプリケーションのインテリジェントなシグナリングにより変更が自動的に行われます。 シングル・ブラインド・ハンドオーバーを構成することで、複数のパラメータを同時に変更。
CPEなどの多くの5G NRデバイスも無線LANに対応しています。 キーサイトのS8714A UXM 5G RFアプリケーションを使用して無線LAN APのRF性能を測定します。 測定はIEEE 802.11a/b/g/n/ac/axに基づいています。
スピードが最適化されたS8714A UXM 5G RFアプリケーションは、インテリジェントなシグナリングや効率的なユーザビリティを備えたRFテスト専用に設計されました。 5G NRデバイスのRF検証に欠かせないこのソリューションにより市場投入時間を短縮できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
世界中の携帯電話事業者は、2025年4月現在、340以上のネットワークが立ち上げられ、22.5億以上の接続が実現しており、5Gネットワークの展開を加速しています。モバイルデバイスメーカーは、新製品において5Gアクセスを標準機能としています。5Gモバイルユーザーはより高速な接続を体験しています。これは、多くの企業が主張してきたように、5G時代が真に到来し、人々の生活を変えていることを意味します。
携帯電話事業者は、5Gデバイスが多様なフォームファクタを持ち、より広範なサービスタイプをサポートできるようにする新しい無線アクセス技術 (RAT) を使用して、5Gネットワークをアクティベートしています。彼らは産業界と消費者にサービスを提供しています。
新しいRATは、基本的に3つのサービスカテゴリをサポートしています。
5Gネットワークは、これらのユースケースに対応するために幅広いスペクトルオプションを提供し、大容量、高速データレート、ユビキタスなカバレッジ、超高信頼性の最適な組み合わせを実現します。これらの独自の機能により、遠隔手術や自動運転などのミッションクリティカルなアプリケーションが可能になります。
産業ユーザーは5Gネットワークから恩恵を受けています。製造工場では、5Gネットワークを介して数百または数千台のロボットを制御・管理しています。農家は、5G対応センサーを使用して農場や家畜を遠隔監視しています。
確かに、これらのユースケースにおいて、5Gデバイスはもはや携帯電話だけではありません。実際、携帯電話は氷山の一角に過ぎず、革新的な発想を持つ人々が開発できる他の多くのアプリケーションが存在します。5G時代には、あらゆるものが接続可能になります。
最先端のWi-Fi 7機能は、企業および家庭環境の両方でIoT導入の成長を可能にします。IoT導入の増加は、ネットワーク性能を損ない、ユーザーエクスペリエンスを悪化させる、より複雑なネットワーク状況につながります。これはワイヤレス技術の進化において避けられない事実です。セルラーでは、すでにこの経験をしています。
これらの条件下でデバイス性能を確保するための最も効果的なソリューションの1つは、シグナリングを伴うRFテストを実行することです。データスループットテストは、複雑なネットワーク条件下でデバイスが十分なデータレートを維持できることを確認するために不可欠です。このテストは、スタジアム、オフィス、工場、空港、病院などの人口密集地域で特に重要です。例を挙げればきりがありません。これらの場所には多数のデバイスと異なる種類のアプリケーションがあり、RF信号干渉を引き起こす可能性があるため、適切な性能を確保するためには、そのような問題の特定と軽減が不可欠です。
前述のとおり、Wi-Fi 7は、より高速なデータレート、広帯域チャネル、高次変調、およびMLOをサポートします。RFテストにより、デバイスとネットワークが実環境でこれらの高速レートを実際に達成し維持できることを検証できます。これにより、Wi-Fi 7デバイスはマルチバンド環境で動作している場合でも、一貫した信頼性の高い接続を維持できます。さらに、Wi-Fi 7デバイスは、信号強度、スペクトラム使用、および他のサービスとの非干渉に関する国際標準および規制に準拠する必要があります。これは、Wi-Fi 7がより高速で効率的かつ信頼性の高いワイヤレス通信の可能性を最大限に引き出すために、シグナリングを伴うRFテストの重要性を強調しています。
Wi-Fi 7におけるシグナリングを伴うRFテストのもう1つの重要な側面は、ネットワーク容量とレイテンシの管理です。これらのテストは、ネットワークがデータ負荷の増加にどのように対処するかを評価します。これは、拡張現実(XR)(拡張現実(AR)、複合現実(MR)、仮想現実(VR)を含む)のような帯域幅を多用するアプリケーションで低レイテンシ通信を維持するために不可欠です。さらに、高密度の無線信号環境では、Wi-Fi 7デバイスは他のデバイスやネットワークからの干渉なしに最適に動作する必要があります。シグナリングを伴うRFテストは、デバイスの干渉軽減能力を評価する上で重要な役割を果たします。
Wi-Fi 7は、業界と消費者の両方に大きな改善をもたらします。業界にとっては、リアルタイムデータ分析や自律システムの運用といったタスクに必要なリソースを提供し、製造業や物流などの分野で不可欠です。多くの種類の機械をWi-Fiネットワークに統合することで、効率、生産性、セキュリティを向上させることができます。
消費者は、バッファリング時間の短縮とダウンロード速度の向上により、日々のインターネット体験が向上します。家庭のユーザーは、スイッチ、ロック、セキュリティカメラ、家電製品などのスマートデバイスをネットワークに追加しても、パフォーマンスの低下を経験することはありません。
Wi-Fi 7および5Gテクノロジーは、宅内機器 (CPE) の導入拡大を可能にします。CPEは5Gセルラー信号をWi-Fi信号に変換します。これらがあれば、インターネットアクセスを得るために自宅で配線や穴あけをする必要は二度とありません。これらはセルラー接続とWi-Fi接続間のシームレスな移行を実現します。これらのシナリオでは、セルラーとWi-Fiの相互運用における優れた性能を確保するために、追加のテストが必要になります。