探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 271 個)

波導功率感測器 的圖片
波導功率感測器
型號
E8486A

E8486A 採用 WR-12 法蘭連接器設計,可在 E 頻段頻率範圍內進行精確的直接波導量測,並與大多數 Keysight 功率計相容。

18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件影像
18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件
型號
N1021B

將沒有連接器的 PCB 和其他裝置連接到示波器主機中的 TDR/TDT 模組

校驗套件,4 合 1 OSLT,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(公頭) 的圖片
校驗套件,4 合 1 OSLT,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(公頭)
型號
85521A

此模組在輕巧型裝置中整合了開路、短路、負載和穿透功能,可輕鬆校驗非插入式裝置。

同軸開關,DC 至 67 GHz,SPDT 的影像
同軸開關,DC 至 67 GHz,SPDT
型號
N1810UL

結合了無與倫比的配置彈性,兼具出色的重複性、長壽命和可靠性。

同軸開關,DC 至 67 GHz,SPDT 的影像
同軸開關,DC 至 67 GHz,SPDT
型號
N1810TL

適用於需要埠匹配的應用,並具有終端 50 Ω 的未使用埠。

電子校驗模組(ECal),26.5 GHz,3.5 mm,2 埠 的圖片
電子校驗模組(ECal),26.5 GHz,3.5 mm,2 埠
型號
N4691D

使用適用於 3.5 mm 連接器的雙埠模組,實現更精準的量測。

10 MHz 至 18 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器影像
10 MHz 至 18 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器
型號
U2052XA

Keysight U2052XA 是一款快速、準確且寬動態範圍的 10 MHz – 18 GHz USB 平均功率感測器。

波導轉 APC-7 轉接器,P 頻段,18 GHz 的影像
波導轉 APC-7 轉接器,P 頻段,18 GHz
型號
P281C

將波導傳輸線轉換為 50 Ω 同軸線,最大駐波比為 1.06

影像:同軸固定式衰減器,直流至 12.4 GHz
同軸固定式衰減器,直流至 12.4 GHz
型號
8491A

在廣泛的頻率範圍內提供精準的衰減、平坦的頻率響應,以及超低的 SWR

機械校驗套件,33 至 50 GHz,波導,WR-22 的圖片
機械校驗套件,33 至 50 GHz,波導,WR-22
型號
Q11644A

輕鬆校驗網路分析儀的系統誤差;包括用於執行 TRL 校驗的精密空氣傳輸線。

射頻電子校驗模組(ECal),直流/300 KHz 至 26.5 GHz,4 埠 的圖片
射頻電子校驗模組(ECal),直流/300 KHz 至 26.5 GHz,4 埠
型號
N4433D

Keysight N4432D 射頻電子校驗(ECal)模組讓您能快速、輕鬆又準確地校驗向量網路分析儀。 ECal 支援單次連接即可完成精密校驗。

電子校驗模組(ECal),40 GHz,2.92 mm,2 埠 的圖片
電子校驗模組(ECal),40 GHz,2.92 mm,2 埠
型號
N4692D

使用適用於 2.92-mm 連接器的 2 埠模組,實現更精準的量測。

全部清除