這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
類型
- 端接單刀雙擲 EM 切換器
- 操作頻率為直流至 4、20、26.5、40、50 或者 67 GHz
- 母頭 SMA/2.92 mm/2.4 mm 和 1.85 mm 連接器
- 內建電流中斷功能
卓越的射頻效能
- 出色的隔離效能:在 4 GHz 時 > 120 dB,在 67 GHz 時 > 70 dB
- 低 SWR:在 4 GHz 時 < 1.10,在 67 GHz 時 < 1.90
- 低插入損耗:在 4 GHz 時 < 0.27 dB,在 67 GHz 時 < 1.12 dB
出色的射頻重測穩定度和更長的使用壽命
- 插入損耗重測穩定度:在 40 GHz 時為 0.03 dB,在 50 GHz 時為 0.05 dB,在 67 GHz 時為 0.08 dB
- 保證 5 百萬次的使用壽命(典型值為 1 千萬次)
產品特色
- 5 V、15 V 或 24 V 的線圈電壓位準
- D 型超小型 9 針連接器或焊接接線終端
- 標準或與 TTL/5 V CMOS 相容的驅動器
- 選配的位置指示器
Keysight N1810TL 鎖態同軸切換器結合了無與倫比的配置靈活性、出色的重測穩定度、更長的使用壽命和更高的可靠性。
關於取捨配置選項和效能的其他資訊,請查看線上產品概述。
新產品:
N1810TL 選項 040 頻率範圍為直流至 40 GHz。
N1810TL 選項 050 頻率範圍為直流至 50 GHz。
N1810TL 選項 067 頻率範圍為直流至 67 GHz。
Interested in a N1810TL?
Featured Resources for N1810TL Coaxial Switch, DC up to 26.5 GHz, SPDT
Want help or have questions?